エア オイル クーラー バイパス キット | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

サイズ

クラッキング圧力 (psi)

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
エア オイル クーラー バイパス キット

エア オイル クーラー バイパス キット

圧力損失が大きすぎる場合、エアオイルクーラーのクーラーコアからバイパスさせます。コールドスタート時及び一時的なピーク圧力や流量発生時のクーラーのバーストを防ぎます。

技術仕様

  • クラッキング圧力: 1.4 , 4.5 bar, 4.5 bar

製品の詳細な説明

パーカーのバイパス キットはクーラーコアを動作中の圧力スパイクから保護します。この外部バイパスには設定された圧力で開くチェックバルブが装着されており、内部の圧力が正常化するまでクーラーコアを通過する油を迂回させます。このキットは複数の圧力設定が可能で、ホースと継手が付属しており、どのようなクーラーにも組み込むことができます。また全てのキットについて3Dモデルが用意されており、システムレイアウト図に取り込むことができます。

市場:
• 建設
• 林業
• マテハン
• 農業
• 自動車
• 海洋&オフショア
• 石油&ガス
• 再生可能エネルギーと風力発電
• 発電

特徴/利点:
• クラッキング圧20psiまたは65psiのチェックバルブを選択できます
• クーラーコアを過剰な圧力スパイクから保護します
•  ULAC, ULOC, ULDC, 及び ULHCクーラーのオプションです

用途:
• 高所作業機械
• 農業機械
• 建設機械
• 林業機械
• マテハン機械
• 芝刈り機械
• 職業訓練機械と特殊作業車
製品 サイズ クラッキング圧力 (psi)
BP-007-SA Size 007 Cooler 20 psi
BP-007-SB Size 007 Cooler 65 psi
BP-011-SA Size 011 Cooler 20 psi
BP-011-SB Size 011 Cooler 65 psi
BP-016-SA Size 016 Cooler 20 psi
BP-016-SB Size 016 Cooler 65 psi
BP-020-SA Size 020 Cooler 20 psi
BP-020-SB Size 020 Cooler 65 psi
BP-023-SA Size 023 Cooler 20 psi
BP-023-SB Size 023 Cooler 65 psi
BP-033-SA Size 033 Cooler 20 psi
BP-033-SB Size 033 Cooler 65 psi
BP-044-SA Size 044 Cooler 20 psi
BP-044-SB Size 044 Cooler 65 psi
BP-058-SA Size 058 Cooler 20 psi
BP-058-SB Size 058 Cooler 65 psi
BP-078-SA Size 078 Cooler 20 psi
BP-078-SB Size 078 Cooler 65 psi
BP-112-SA Size 112 Cooler 20 psi
BP-112-SB Size 112 Cooler 65 psi

687365
687492