Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
| Contact & Support Information |
|---|
| Title |
| Brand--Title --12121 |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Catalog 4900 - Parflex Ultra High Pressure Thermoplastic Hose, Fittings and Accessories--CAT-4900 |
| Parker Offer of Sale |
| 製品 | 最大動作圧力 (psi) | 接続ネジサイズ |
|---|---|---|
| Y2N-4C | 20000 psi | 7/16"-20 UNF |
| Y2N-6C | 20000 psi | 9/16"-18 UNF |
| Y2N-9C | 20000 psi | 13/16"-16 UNF |
| Y2N-12C | 20000 psi | 3/4"-14 NPS |
| Y2N-16C | 20000 psi | 1-3/8"-12 UNF |
| Y4N-4C | 60000 psi | 9/16"-18 UNF |
| Y4N-6C | 60000 psi | 3/4"-16 UNF |
| Y4N-9C | 60000 psi | 1-1/8"-12 UNF |
| KCGL40-316-ACL40* | n/a | 9/16"-18 UNF |
| KCGL60-316-ACL60 | n/a | 3/4"-16 UNF |
| KCGL90-316-ACL90 | n/a | 1-1/8"-12 UNF |