OBSOLETE-MPEシリーズ低出力ブラシレスサーボモータ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
OBSOLETE-MPEシリーズ低出力ブラシレスサーボモータ

OBSOLETE-MPEシリーズ低出力ブラシレスサーボモータ OBSOLETE

注記:この製品はもう利用できません。代替製品の詳細については、この製品ページの「推奨製品」を参照するか、お問い合わせください。

技術仕様

  • フレームサイズ: 40mm / 60mm / 80mm mm, 60 mm, 80 mm
  • 連続トルク: 0.15 - 3.52 Nm, 1.4 - 31.3 lb-inch
  • 最大トルク: 0.35 - 9.54 Nm, 3.1 - 84 lb-inch
  • 定格速度: 最大4000 RPM
  • 入力電圧: 230VAC VAC
  • フィードバックの種類: 2500 ppr インクリメンタルエンコーダ
  • 適合Parkerドライブ: Compax3 / ARIES, ARIES
  • 仕様への対応: -
  • イングレスプロテクション等級: IP40 | IP65, IP65
  • 保持ブレーキ込み: なし
  • 冷却方法: 空冷/自然対流
  • シャフトの種類: キー溝
  • 利用可能なカスタムバージョン: なし

製品の詳細な説明

MPEは、MPP製品シリーズをより小さなフレームサイズにした経済的なサーボモータです。パーカーの最も安価な収納型サーボモータです。MPEは在庫アイテム登録済みで、工場からの即時出荷が可能です。
・セグメント化ラミネーション技術により高トルク
・埋め込まれたステータ設計で熱効率向上
・高性能ネオジム磁石
・フレームサイズ40、60、115、80mmでご利用可能
・連続ストールトルク:0.15 Nm~3.52 Nm(1.4 in-lbs~31.3 in-lbs)
・ピーク出力トルク定格:0.35 Nm~9.54 Nm (3.1in-lbs~84.0 in-lbs)
・定格回転数 - 3974 rpm
・フィードバックオプション - 2500ラインエンコーダ
・低コストコネクタを備えたフライングリード(鉛)
・IP定格:IP64 標準、IP65 シャフトシール付きオプション
・CE
・クラス最高のリードタイム、2年間の保証
・パーカー製 Compax3とAriesシリーズ・サーボドライブと互換性があります

関連文書

×
製品

687365
936514