삼상모터(AC모터) 공랭식 오일쿨러 - LAC 시리즈 | #LAC2-0074DC50S50200S0JB0


LOADING IMAGES
LAC2-0074DC50S50200S0JB0 LAC2-0074DC50S50200S0JB0

삼상모터(AC모터) 공랭식 오일쿨러 - LAC 시리즈 | #LAC2-0074DC50S50200S0JB0

대부분의 산업 응용 분야에서 적합하며, LAC 공랭식 오일쿨러 시리즈는 효율적이고 견고한 설계를 적용하여 1kW ~ 300kW의 냉각기 용량 범위에서 사용. 사이징 소프트웨어를 사용


기술 사양

  • 일반적인 크기: 007
  • 추가 옵션: 48 Hour dispatch Time
  • 입력 전압 (AC): 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz
  • 압력 강하: 2, 1 bar at 200 l/min Oil flow, At 30 cSt
  • 최대 냉각 용량 (kW): 5, 6 kW at delta T 40°C Oil flow 125 l/min
  • 온도 측정 범위 (c): Temperature Switch 50°C
  • 압력 해제 밸브 (bar): By-pass 5bar
  • 모터 폴 카운트: 4
  • 연결 나사 크기 (inch): G1
  • 제품 유형: LAC2-007-4-D-50-S50-0-0
  • 옵션: None
  • 최대 유량: 225 L/min
  • 높이: 449 mm
  • 길이: 550 mm
  • 폭: 429 mm
  • 중량: 15 kg
  • 최대 작동 압력: 21 bar

품목 정보

Parker LAC 공랭식 쿨러 시리즈는 신뢰할 수 있고 효율적인 냉각 시스템을 제공하며, 일부 부품에 대해 48시간의 짧은 납기를 제공합니다(별도문의). 간단하고 견고한 디자인과 광범위한 액세서리의 선택으로 이는 고전압의 전원을 사용하는 모든 산업 응용 분야에 적합합니다.

Parker LAC 공랭식 쿨러는 소음이 없으며 낮은 압력 저하 및 높은 냉각 용량을 제공합니다. 이 제품은 단상 또는 삼상 AC모터를 갖추고 있으며 두 가지의 특별한 버전으로도 제공됩니다:
• 폭발 가능성이 있는 대기에서의 사용을 위해 ATEX 승인을받은 경우. (LAC-X 시리즈)
• 해양/해안가 응용 분야에서 사용하기 위해 부식 방지 기능이 추가되었습니다. (MAC 시리즈)

시중에서 유일한 LAC size 200은 40 ℃의 예상 온도 차이에서 300 kW의 냉각 용량을 제공합니다.

시장:
• 오일 및 가스
• 산업용
• 모바일
• 재생 에너지

특징/이점:
• 저소음 팬과 팬 모터.
• 작동 수명을 연장시키고 서비스 및 유지보수 비용을 줄이는 효율적이고 견고한 설계
• 낮은 압력 저하 및 높은 냉각 용량을 갖춘 쿨러 구조.
• 유지보수가 쉽고 많은 응용 분야에서 쉽게 적용이 가능합니다.

정확한 온도에서의 작동은 많은 경제적 및 환경적 장점을 가져옵니다:
• 유압 시스템의 수명이 연장됩니다.
• 오일의 사용 수명이 연장됩니다.
• 유압 시스템의 가용성이 높아져 작동 시간이 증가되고 가동 중단이 줄어 듭니다.
• 서비스 및 수리 비용이 절감됩니다.
• 연속 작동에도 높은 효율 유지 - 온도가 이상적인 작동 온도를 초과시 시스템의 효율 하락.

응용 분야:
• 전원 장치
• 윤활 시스템
• 해양 크레인
• 프레스
• 풍력 발전

LAC 공랭식 쿨러의 책자를 다운로드 하거나 가까운 Parker 영업 사무소에 문의하십시오. 또한, 3D 모델, 제품 문헌 및 사이징 소프트웨어를 보기 위해 제품 선택 소프트웨어를 다운로드 하시기 바랍니다. Cooler Sizing 소프트웨어를 다운로드 하여 냉각 제품을 선택할 수도 있습니다 (제품 지원 탭에서).

이전에는 Oiltech 및 Olaer의 브랜드였습니다.

자세히 읽기 간단히 표시

CAD 도면 + 파일

Part Number
LAC2-0074DC50S50200S0JB0 ZIP

관련 문서

×

수량:
견적 요청

품목이 정상적으로 견적문의 되었습니다. 견적 문의 리스트보기

x

대리점 찾기

구매처 안내

현지 연락처

파카하니핀 코리아

경기도 성남시 분당구 판교로255 판교이노밸리E동 1002호

전화

031) 359-0700

팩스

031) 359-0800

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.

687611
687940