Parker의 블래더 스타일 축압기는 산업 및 모바일 유압 시장을 대상으로 입증된 설계로 많은 유압 시스템 응용 분야에 에너지 관리 솔루션을 제공합니다. 대부분의 시장, 지역 및 응용 분야에 대해 인증된 하나의 축압기 설계에서 Parker의 접근 방식은 세계적으로 인증된 블래더 축압기 (ASME, PED (CE), CRN 및 AS1210)를 제공하는 것입니다. 이 새로운 디자인은 Greer 및 Olaer 브랜드 중 최고의 제품입니다. Parker는 모션 컨트롤 분야의 글로벌 리더로서 고객이 전 세계적으로 사용 가능하고 수용 가능한 제품을 요구하고 있음을 높이 평가합니다.
Parker 블래더 축압기 제품은 최고 품질의 표준을 준수하며 자체 블래더 성형 작업으로 매우 경쟁력있는 리드 타임을 제공합니다. 블래더 어큐물레이터의 핵심은 고무 블래더 백이며, Parker 블레이더는 자체 공장에서 설계되고 제조되며 자체 고품질 검사 기준을 따릅니다.
시장 :
· 산업
· 자동차
· 해양 및 해양
· 석유 및 가스
· 재생 가능 에너지 및 풍력 에너지
· 발전
· 채광
· 건설
· 수송 철도 및 트럭
특징 / 이점 :
· 글로벌 인증 표준 : ASME, PED / CE (97 / 23 / EC), CRN (캐나다), AS120 (호주)
· 기타 인증 : 중국 (SELO), 러시아 (CUTR), 브라질 (NR-13), ABS, DNV 등
· 3,000 psi (3 KSI) ~ 10,000 psi (10 KSI) 디자인 전부 수정 가능한 디자인
· 10 in³에서 15 gallon 이상의 용량으로 가볍고 컴팩트 한 구조
· 사내에서 성형된 블래더 컴파운드 : 니트릴, 히드린, 플루오르 카본, 부틸, EPR 등
· 유체 오염 및 극한 온도에 대한 내성이 뛰어납니다.
· 매우 빠른 응답 시간 및 고주파, 디더링 애플리케이션에 이상적
· 여러 가스 밸브 옵션 : Schrader, Military 및 Poppet 스타일
· 다양한 유체 포트 옵션 : SAE, NPTF, 코드 61 & 62 4 볼트 스플릿 플랜지, BSPP, 하이 플로우 등
· 물 및 화학 서비스 옵션 : 스카치 코트 또는 도금 쉘 및 스테인레스 스틸 부품
· 다양한 유체를 위한 광범위한 화합물 - 온도. -40 ° C ~ 121 ° C (-40 ° F ~ 250 ° F)
· 최대 600 GPM (2270 LPM)의 유속
· 사용자 정의 옵션 : 스테인리스 셸, 특수 블래더 폴리머, 흡인 안정기, 맥동 댐퍼 등
응용 분야 :
· 충격 흡수
· 보조 전원
· 유량 보충
· 소음 감소
· 이동 장벽
· 에너지 절약
· 열 팽창
· 비상 전원
· 누출 보상