피스톤 타입 어큐뮬레이터 - Parker A 시리즈 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
피스톤 타입 어큐뮬레이터 - Parker A 시리즈

피스톤 타입 어큐뮬레이터 - Parker A 시리즈

피스톤 축압기는 유체 에너지 저장, 유압 충격 흡수, 보조 동력 또는 보충 펌프 흐름이 필요할 때 최적의 선택. 크기와 압력에 따라 맞춤화가 가능하며 고객의 요구에 맞게 특별하게 설계 가능.

기술 사양

  • 최대 작동 압력: 20,000 psi 까지 psi, 1379 bar 까지 bar
  • 기체 용량: 11750 cu.in (표준) 까지 또는 제한이 없음(특수한) inch3, 193 L (표준) 까지 또는 제한이 없음(특수한) L
  • 충족된 사양: ASME, PED (CE), CRN and AS1210, PED (CE), CRN, AS1210, 다른 것도 가능한 것도 포함: ABS, DNV, NR-13, CUTR, DOSH, SELO, 그리고 나머지, DNV, NR-13, CUTR, DOSH, SELO Others on request.
  • 밀폐재 유형: Nitrile (K Seal), Extreme Seal - Mobile (X Seal), Hydrogenated Nitrile (H Seal), Fluoroelastomer (E Seal), Low Temp Nitrile (Q Seal), EPR (D seal), Extreme Seal - Mobile (X Seal), Hydrogenated Nitrile (H Seal), Fluoroelastomer (E Seal), Low Temp Nitrile (Q Seal), EPR (D seal)
  • 바디 재료: 고강도 강
  • 포트 유형: SAE, BSPP, Flange, NPT, Metric ISO 6149-1, BSPP, Flange, NPT, Metric ISO 6149-1
  • 포트 크기: 3" 까지 inch
  • 수리 가능: 수리가능
  • 압축비: 제한없음
  • 작동 온도: -50 ~ 320 °F, -45 ~ 160 °C
  • 최대 유량: Up to 3450 gpm (표준) 또는 제한이 없음(특수한) gal/min, Up to 13,061 lpm (표준) 또는 제한이 없음(특수한) L/min
  • 중량: 2108 lbs (표준) 까지 lb, 956 kg (표준)까지 kg
  • 높이: 200 in. (표준) 까지 inch, 5,080 mm (표준) 까지 mm
  • 외경: 14.41 in. (표준) 까지 inch, 365.9 mm (표준) 까지 mm
  • 보어 직경: 12 in. (표준) 까지 inch, 304.8 mm (표준) 까지 mm
  • 추가 옵션: 물 서비스, 스테인레스 스틸 셸, 안전 퓨즈, 고속 피스톤, 위치 센서 및 스위치, Stainless Steel Shell, Safety Fuses, High Speed Piston, Position Sensors and Switches

전체 제품 설명

Parker는 세계 최고의 피스톤 어큐뮬레이터 제조업체로서 대량 생산과 광범위한 제조 기능을 결합하는 역량을 갖추고 있습니다. 이를 통해 본사는 피스톤 어큐뮬레이터의 표준 라인을 생산할 수 있을 뿐만 아니라 다양한 시장과 응용 분야에 대한 독창적이고 맞춤화 된 피스톤 어큐뮬레이터를 경쟁력 있는 가격으로 만들 수 있습니다.

피스톤 어큐뮬레이터는 모든 유압 시스템의 성능을 조절하고 최적화하는 수단을 제공합니다. 낮은압력하에서 유압에너지를 저장하고 유체 충격을 흡수하며 펌프 맥동 및 유량 변동을 완화시키는데 탁월합니다. 피스톤 어큐뮬레이터의 간단한 원통형 디자인은 신뢰할 수 있는 성능, 최대 효율 및 긴 서비스의 수명을 보장합니다.

피스톤 어큐뮬레이터의 장점은 무엇입니까?
• 시스템 효율의 향상
• 보충 펌프 유량
• 긴급상황 시 액체 공급
• 시스템 누출에 대한 보상
• 유압 충격 흡수
• 다양한 사용자 정의 가능한 크기
• 낮은 가스 투과율
• 매우 높은 유속
• 고 / 저온 공차
• 무제한 압축 비율
• 원격 가스 보틀과 함께 사용할 수 있습니다.
• 어느 위치에나 장착 가능
• 고장 유형은 점진적이며 격변적인 상황에 대비하여 예측이 가능
• 성능 모니터링을 위해 센서 장착 가능
• 다른 어큐뮬레이터 스타일보다 적은 유지보수

Parker 피스톤 어큐뮬레이터… 귀하의 #1 선택입니다!

Parker는 북미 지역의 피스톤 어큐뮬레이터 제조업체입니다.
Parker의 넓은 제품군은 다음과 같습니다:
• 2000, 3000, 4000, 5000, 10000, 15000, 20000 PSI의 피스톤 어큐뮬레이터
• 2000, 3000, 4000, 5000, 10000, 15000, 20000 PSI의 피스톤 가스 보틀
• 207, 276, 345, 690, 1035, 1380 Bar 용 미터 피스톤 어큐뮬레이터
• 207, 276, 345, 690, 1035, 1380 Bar 용 미터 가스 보틀
• 다양한 옵션 및 액세서리

최고 수준의 역량
• 최대 25 "ID의 및 250 갤런 이상의 어큐뮬레이터
• 20,000 PSI를 초과하는 압력 등급
• 40 종류 이상의 씰 옵션이 모든 유체 및 응용 분야와 호환됩니다.
• 다양한 종류의 스테인리스 강 및 대체 가능한 재질 옵션
• 극한 온도, 인증 제품: -50 ° F
• 내장형 카트리지 밸브 및 컨트롤을 포함한 통합 솔루션
• 견고한 모바일 응용 분야 위해 설계된 스트럿 및 서스펜션 제품
• 에폭시, CARC 페인트, 무전해 니켈 도금을 포함한 많은 표면 코팅
• 몹시 까다로운 시장과 세계적인 위치에 맞게 설계된 어큐뮬레이터
• 고유 한 잠금 및 태그 아웃 통합 기능
• 사전 충전 된 선박에 대한 DOT 선적 면제

기능:
• 최고 20,000 PSI의 작동 압력을 가진 헤비 듀티 서비스
• 표준 용량이 50 이상인 최대 25 "보어
• "피로 시험" 설계, 3 "에서 7"까지의 보어
• V-O- 링 피스톤 씰 표준
• 스레디드 엔드 구조를 제공가능
• 다음의 인증서가 가능합니다: ASME, DNV, ABS, AS1210, SELO, CRN, NR-13, PED (CE), DOSH
• 다양한 유체 및 온도를 처리 할 수 있는 5 가지 표준 씰 옵션 (기타 사용 가능)
• 온도 범위 -50 ° ~ 320 ° F

본사의 광범위한 피스톤 어큐뮬레이터…
본사의 피스톤 어큐뮬레이터 시리즈
Parker는 20,000 PSI 이상의 표준 피스톤 어큐뮬레이터를 제공합니다. 표준 Parker 피스톤 어큐뮬레이터는 최소 4:1의 설계 인자로 평가됩니다. ASME 부록 22와 CE같은 다른 등급도 사용할 수 있습니다.

3000psi 정격 7”보어는 ASME 제품 이외에 사용 가능
ASME 인증서는 제품의 강도와 재질의 트레이서빌리티의 요구사항입니다. 많은 시장에서 ASME 인증서를 요구하지만, 모든 제품이 그러는 것은 아닙니다.  ASME가 필요한지 여부를 지정하는 것은 시스템 설계자의 기능입니다. Parker는 업계 표준 재질을 사용하면서 ASME VIII, Division I의 요구사항을 충족하는 7”보어 true non-ASME 어큐뮬레이터를 제공합니다. ASME 인증서가 필요로 하지 않은 경우, 이러한 어큐뮬레이터를 지정하는 것으로 적절한 절감 효과를 얻을 수 있습니다.

2000psi 정격 12”보어
Parker는 2000 PSI 등급의 피스톤 어큐뮬레이터를 제공합니다. 2,000 PSI 이하의 최소 작동 압력에서 12”보어가 필요한 경우, 이러한 어큐뮬레이터를 지정하는 것으로 적절한 절감 효과를 얻을 수 있습니다.

설계 특징 및 장점
1. 피스톤 타입 어큐뮬레이터는 소형 및 견고한 강철 쉘과 캡으로 설계되었습니다. 이 강철 쉘은 효과적으로 열을 발산합니다. 보어는 씰의 수명을 연장하도록 미세 가공이 되어있습니다. 스레디드 캡으로 쉽게 수리와 씰의 교체가 가능합니다.
2. 표준 피스톤 씰은 백업 와셔가 있는 5겹 V-O- 링으로 구성됩니다. 이 설계는 씰의 롤오버를 제거하고 심각한 작동 환경에서 유체와 가스의 전체적인 분리를 보장합니다. 또한 V-O- 링은 싸이클 사이의 긴 공전 기간에 걸쳐 완전한 압력을 유지하여 유압 에너지의 신뢰할 수 있는 완전 압력 스토리지를 제공합니다. 이는 압력 피크의 신뢰할 수 있는 흡수 기능을 보장합니다.. 피스톤 씰 설계는 어큐뮬레이터의 갑작스러운 고장을 방지하는 데 도움이 됩니다. V-O- 링 씰은 광범위한 유체 및 작동 온도 범위를 포괄하는 다양한 화합물에서 사용할 수 있습니다. (씰 재질 옵션을 참조)
3. 경량의 피스톤 설계는 빠른 싸이클링 응용 분야에서 충격을 줄이기 위해 빠른 반응이 가능하도록 되어있습니다. 일부 피스톤은 디시드 프로파일을 활용하여 추가 가스 용량과 더 큰 유체량을 제공합니다.
4. PTFE 글라이드 링은 튜브와 피스톤 사이의 금속 대 금속의 접촉을 제거하고, 마모를 줄이고 수명을 연장시킵니다.
5. 모든 피스톤 어큐뮬레이터는 가스 사전 충전을 용이하기 위해 표준 설계된 가스 밸브가 장착되어 있습니다. 시리즈 3000, 3”에서 6” 보어에는 표준 코어드 가스 밸브 카트리지 (ISO-4570-8V1)가 장착되어 있습니다. 시리즈 4000과 시리즈 5000의 3”에서 6”보어는 5000 PSI 고압력 밸브 카트리지가 있는 가스 밸브가 표준 가스 밸브가 있습니다. 옵션으로 고 유량 가스 밸브 (L07689000K)가 있습니다. 7”에서 12” 보어 사이즈의 경우 고 유량 가스 밸브가 표준입니다. 고 유량 가스 밸브는 특별 요청 시 이용이 가능합니다 – 공장에 문의하십시오.
6. 강철 가스 밸브 프로텍터는 외부 충격으로 인하여 가스 밸브가 손상 될 위험을 줄입니다.
7. 광범위한 포트 타입과 사이즈를 사용할 수 있습니다. SAE 스트레이트 스레드 및 SAE 플랜지 포트가 표준 장착되어 있습니다. NPTF, SAE 4 볼트와 특수 플랜지, BSPP, Metric 및 6149-1 포트를 옵션으로서 사용할 수 있습니다.

재질
• 쉘 - 고강도 합금강
• 캡 - 스틸
• 피스톤 - 알루미늄 (3 "~ 7"), 덕타일 철 (9 "& 12")
• 가스 밸브 카트리지 - 강 또는 스테인레스 스틸
• 가스 밸브 보호 장치 - 강철
• 피스톤 글라이드 링 - PTFE
• 피스톤 및 엔드 씰 - 다양한 폴리머
• 피스톤 실 백업 – PTFE

실제 보어 크기 및 최대 유량
Nominal Bore Size (in) = 3in.
Max. Recommended Flow* = 220gpm (834Lpm)
Nominal Bore Size (in) = 4in.
Max. Recommended Flow* = 397gpm (1504Lpm)
Nominal Bore Size (in) = 6in.
Max. Recommended Flow* = 818gpm (3096Lpm)
Nominal Bore Size (in) = 7in.
Max. Recommended Flow* = 1199gpm (4538Lpm)
Nominal Bore Size (in) = 9in.
Max. Recommended Flow* = 1982gpm (7502Lpm)
Nominal Bore Size (in) = 12in.
Max. Recommended Flow* = 3450gpm (13061Lpm)
* 참고: 최대 피스톤 속도 120 in/sec를 기준으로, 포트 및 피팅 크기는 대부분의 응용 분야에서 제한 요소가 됩니다.

유체
Parker의 피스톤 어큐뮬레이터는 다양한 유체와 호환됩니다. 표준 어큐뮬레이터 (니트릴 씰 포함)는 석유 기반의 산업용 오일 또는 수성 기반의 난연성 유체와 함께 사용할 수 있습니다. 대부분의 산업용 유체와 호환되는 선택 사양의 씰은 -50°F ~ 320°F (-45°C ~ 160°C)의 온도 범위에서 사용이 가능합니다.

프리차지
단위는 공칭 프리 차지가 기본으로 제공됩니다. 특정 프리 차지 압력에 대해서는 주문시에 명시해주시기 바랍니다.

엑세서리 가스 보틀
필요한 피스톤 어큐물레이틀 설치할 공간이 충분하지 않을 경우, 그 공간에 설치 가능한 더욱 소형의 어큐뮬레이터를 엑세서리 가스 보틀과 연결하여 사용할 수 있습니다. 어떤 경우에는 피스톤 어큐뮬레이터와 가스 보틀의 조합이 경제적일 수 있으며, 특별히 대용량 사이즈도 이 경우에 포함됩니다. 어큐뮬레이터에 한정된 피스톤 이동은 필요한 유체를 저장하기 위해 충분한 여백으로 계산되어야만 합니다.

표준 포트 – 2000 & 3000psi 정격
다음 포트는 모든 플루이드 엔드 및 가스 보틀과 함께 사용하도록 주문한 어큐뮬레이터의 가스 엔드 부분에 표준으로 제공됩니다.
Nominal Bore Size (in) = 3in. Standard Port = SAE #12 and BSPP 1"
Nominal Bore Size (in) = 4in. Standard Port = SAE #20 and BSPP 1"
Nominal Bore Size (in) = 6in. Standard Port = SAE #24 and BSPP 1.5"
Nominal Bore Size (in) = 7in. Standard Port = SAE #32 and SAE 2" Code 61, Metric 2" Code 61
Nominal Bore Size (in) = 9in. Standard Port = SAE #32 and SAE 2" Code 61, Metric 2" Code 61
Nominal Bore Size (in) = 12in. Standard Port = SAE 3" Code 61, Metric 3" Code 61

표준 포트 – 4000 & 5000psi 정격
Nominal Bore Size (in) = 3in. Standard Port = SAE #12 and BSPP 3/4"
Nominal Bore Size (in) = 4in. Standard Port = SAE #16 and BSPP 1"
Nominal Bore Size (in) = 6in. Standard Port = SAE #16 and BSPP 1"
Nominal Bore Size (in) = 7in. Standard Port = SAE 2" Code 62 and Metric 2" ISO 6162 Flange
Nominal Bore Size (in) = 9in. Standard Port = SAE 2" Code 62 and Metric 2" ISO 6162 Flange
참고:
1) 플랜지 치수는 아래 표를 참조하십시오.
2) 표준 7” & 9” 보어 어큐뮬레이터는 SAE 스트레이트 스레드 및 플랜지 포트가 표준으로 제공됩니다. SAE #32 스트레이트 스레드는 포트 코드를 생략하고, 주문시에는 2” Code 61 플랜지에 “PL” 포트 코드를 지정하십시오. 대부분의 #32 SAE 스트레이트 스레드 피팅의 압력 제한으로 인해 2,000 PSI 이상의 작동 압력에서 플랜지 포트를 권장합니다.

가스 밸브 – 2000 & 3000psi 정격 (표준 슈레이더, 포펫, 고 유량, 군용, 등)
두 종류의 가스 밸브를 사용할 수 있습니다. 3”에서 6”까지의 보어가 있는 장비에는 표준으로 코어드 가스 밸브 카트리지 (ISO-4570-8V1)가 제공됩니다. 모든 7”에서 12”까지의 보어 장비에는 헤비 듀티, 고압, 포펫형 가스 밸브 카트리지 (L07689000K)가 기본으로 제공됩니다.

가스 밸브 – 4000 & 5000psi 정격 (표준 슈레이더, 포펫, 고 유량, 군용, 등)
4,000psi 등급의 어큐뮬레이터 및 액세서리 가스 보틀에는 표준으로 고압 코어드 가스 밸브 카트리지가 장착되어 있습니다.
5,000psi 등급의 어큐뮬레이터 및 3” 에서 6”까지의 보어가 있는 가스 보틀에는 표준으로 고압 코어드 가스 밸브가 제공됩니다. 7” 및 9” 보어가 있는 모델에는 헤비 듀티, 고압, 포펫형 가스 밸브 카트리지 (L07689000K)가 기본으로 제공됩니다.

가스 밸브 옵션 (M)
헤비 듀티, 고압, 포펫형 가스 밸브는 3”에서 6”까지의 보어 옵션 (M)으로 제공됩니다. 주문할 때 지정하십시오.

사용 가능한 옵션
Parker의 광범위한 제품 제공에서 벗어나는 피스톤 어큐뮬레이터, 가스 보틀 또는 특수 옵션이 필요한 경우 현지 유통업체, Parker 대리점 또는 공장에 특정 요구 사항을 문의하십시오. Parker는 단순한 표준 장비 수정에서 완전한 설계에 이르기까지 엄격한 요구사항에 맞게 피스톤 어큐뮬레이터를 설계 및 제작할 수 있는 제조 및 엔지니어링 전문 지식을 보유하고 있습니다.

Parker의 맞춤 설계 중 일부는 다음과 같습니다.
• 고압
• 특수 및 스테인레스 강 재질
• 피스톤 위치 센서 및 위치 스위치
• 피스톤 속도 센서 및 속도 스위치
• 사용자 지정 튜브스탑
• 수도 서비스
• 비 표준 용량
• 극단적 인 온도
• 특수 포트
• 특수 씰
• 고정 게이지 마운트
• 퓨즈 플러그 어셈블리
• 타이로드 구조
• 특수 인증서
• 스프링 적재
• 중량 적재

수도 서비스 옵션 (W)
피스톤 어큐뮬레이터는 유체 매체로서 물과 함께 사용할 수 있습니다. 개조는 무전해 니켈 도금으로 모든 표면과 금속 부품을 포함합니다. 자세한 내용은 공장에 문의하십시오.

씰 재질 옵션
Parker의 씰 화합물은 다양한 유체와 호환됩니다. 표준 어큐뮬레이터 (니트릴 씰 포함)는 석유 기반의 산업 오일 또는 수계 난연성 유체와 함께 사용할 수 있습니다. 대부분의 산업용 유체와 호환되는 선택사양의 씰은 45ºF ~ 320ºF (-43ºC ~ 160ºC)의 온도 범위에서 사용 가능합니다. Parker 씰 옵션에 대한 간략한 개요는 다음과 같습니다.
• Seal Code K (부나 니트릴로 제조)는 권장 작동 온도 범위가 -29 ° C에서 74 ° C (20 ° F에서 165 ° F)입니다. 이 제품은 Parker의 표준 화합물이며 대부분의 광유 기반 유체와 호환됩니다.
• Seal Code E (Fluorocarbon 엘라스토머로 제조)는 권장 작동 온도 범위가 -10 ° F ~ 250 ° F (-23 ° C ~ 121 ° C)입니다. 이 옵션은 고온에서 씰링 효과를 유지합니다. 이 제품은 대부분의 광유 기반 유체 및 일부 이색의 유체와 호환됩니다.
• Seal Code H (수소화 니트릴로 제조)의 권장 작동 온도 범위는 -32 ° C ~ 160 ° F (-25 ° F ~ 320 ° F)입니다. 이 옵션은 저온에서 고온까지 씰링 효과를 유지합니다. 대부분의 광유 및 생분해성의 유체와 호환됩니다.
• Seal Code Q (저온 니트릴로 제조)의 권장 작동 온도 범위는 -43 ° C ~ 85 ° C (-45 ° F ~ 185 ° F)입니다. 이 옵션은 저온에서 씰링 효과를 유지합니다. 대부분의 광유 기반 유체와 호환됩니다.
• Seal Code X (모바일 응용 분야용 익스트림 씰)의 권장 작동 온도 범위는 -40 ° C ~ 121 ° C입니다. 산업용 응용 분야를 위한 익스트림 씰 디자인도 가능합니다. 이 옵션은 광범위한 온도에서 씰링 효과를 유지합니다. 이 옵션은 고속 또는 고압 디더링을 사용하는 고성능 응용 분야에 가장 적합한 선택입니다. 대부분의 유성 및 생분해성의 유체와 호환됩니다.

유체 호환 정보는 가까운 Parker Hannifin 대리점에 문의하십시오. 나열된 온도는 어큐뮬레이터가 아닌 씰의 작동 온도 범위를 나타냅니다.

안전 퓨즈 옵션 (F)
안전 퓨즈는 어큐뮬레이터 및 가스 보틀의 안전 장치로서 사용되어 외부의 열 또는 유압으로 인한 과압을 방지합니다 (판의 피로 및 조기 파손을 방지하기 위해 최대 시스템 압력의 140%로 설정). 파열판은 사전에 정한 압력에서 파열되도록 교정됩니다. 안전 퓨즈는 대부분의 크기의 피스톤과 어큐뮬레이터 및 가스 보틀에서 사용할 수 있습니다. 안전 퓨즈는 오른쪽 그림과 같이 “퓨즈 어댑터”를 사용하여 모든 피스톤 어큐뮬레이터에 설치할 수 있습니다. 4” 보어 이상은 모델 코드로 주문시 “안전 퓨즈 옵션”(F)을 지정하여 가스 캡에 가공된 퓨즈 포트가 장착될 수 있습니다. 안전 퓨즈 어셈블리 그리고/또는 퓨즈 어댑터는 별도로 주문해야 합니다.

안전 퓨즈 어셈블리 - 086471xxxx
교체물 파열 디스크 - 756003xxxx
퓨즈 어댑터 – 1468970002
어셈블리는 하우징 및 파열 디스크 xxxx가 포함됩니다 = 100 PSI 증가분, 즉 2000 PSI 설정 있는 어셈블리의 경우 P/N 0864712000으로 주문하십시오.
참고: 요청 시 ASME 및 CRN 장치를 사용할 수 있습니다.

2000 PSI (139 Bar Metric) 오일용 및 수도용 피스톤 어큐뮬레이터
본사는 더 낮은 압력 등급이 사용될 수 있는 산업 분야에서 12"보어 크기와 다양한 용량의 2000 PSI 어큐뮬레이터를 제공합니다.

씰 키트
씰 키트는 모든 피스톤 어큐뮬레이터 모델에 사용할 수 있습니다. 씰 키트를 주문할 때는 명판에서 전체 모델 및 일련 번호를 제공하고 유체 유형 및 작동 온도를 지정하십시오.

장착, 충전 및 측정 액세서리
Parker는 다양한 장착, 충전 및 게이지 액세서리를 제공합니다. 다양한 마운팅 브라켓과 U- 볼트를 사용할 수 있습니다.

시장
• 공중 리프트 장비
• 농업 기계
• 건설 장비
• 임업 구현물 및 차량
• 광업 응용 분야
• 하이브리드 차량 시스템
• 드릴링 플랫폼
• 발전 / 재생 가능 에너지
• 물자 취급 장비
• 교통
• 잔디 장비
• 직업관련 설비 및 특수 용도 작업 차량
• 수력 장비 (HPU)
• 윤활 시스템
• 유압식 프레스
• 풍력
• 수력
• 모션 제어 시뮬레이터
• 플라스틱 기계
• 다이 캐스팅 기계
• 사출 몰딩 장비
• 고무 몰딩 장비
• 철도 장비
• 오일 및 가스

글로벌 요구 사항에 대한 인증서
어큐뮬레이터에 대한 인증서는 사용되는 응용 분야나 산업 그리고/또는 사용할 국가에 따라 매우 다양합니다. 직면하게 될 무수한 요구 사항을 분류하고 이해하는 것은 어려운 작업입니다. 한편, 진정한 글로벌 인증서 표준은 국가의 개별 규제를 충족해야 하는 매개변수로 달성하기가 어려웠지만 모두 유지되었습니다.

Parker의 어큐뮬레이터 & 쿨러 디비전 엔지니어는 이러한 압력 베슬 코드를 광범위하게 연구하고 완전히 이해했습니다. 미국, 유럽, 아시아 및 호주에 이르기까지 저희 전문가는 귀하가 보지 못한 많은 비용과 시간을 소비하는 함정으로부터 피할 수 있도록 도와드릴 준비가 되어있습니다. 또한, ACD는 필요한 글로벌 어큐뮬레이터 인증서를 제공 할 수 있습니다.

어큐뮬레이터 및 가스 보틀은 설치 주 및 국가에서 유효한 안전법, 규정 및 법령의 적용을 받는 압력 용기입니다. 광업, 조선 및 항공기와 같은 특정 산업에서는 다른 특정 규정을 준수해야 합니다. 이 간략한 내용은 두 가지의 기본 설계 코드와 몇몇의 일반적인 인증서에 대해 설명합니다. 더 많은 인증서가 존재하므로, Parker의 어큐뮬레이터 & 쿨러 디비전 엔지니어에게 해당 표준에 대한 적절한 준수를 보장하는 것이 좋습니다.

두 가지의 기본 설계 코드
많은 국가와 제조업체가 유압식 어큐뮬레이터에 대한 자체 규정 및 품질 표준을 가지고 있지만, 대부분 두 가지의 기본 설계 코드중 하나를 참조합니다. 압력 용기용으로 가장 오래되고 가장 참조된 설계 코드는 ASME입니다. 원래 증기 기관처의 보일러 제조 표준을 작성하기 위해 작성된 American Society of Mechanical Engineers (ASME) 보일러 및 압력 용기 코드 Section VIII, Division 1은 미국 내의 불발화 압력 용기 및 어큐뮬레이터에 대한 요구사항으로 발전했습니다. 이 분야는 다음이 필요합니다.
1. 내부 직경이 6 "이상인 용기에 대한 인증서.
2. 공인 용기는 윤리 강령에 따라 설계되고 제조되었음을 나타내는 "U"기호를 부착합니다. "U"기호는 국제적으로 인정 된 디자인 및 제조 품질의 상징입니다.
3. 어큐뮬레이터는 트레이서빌리티을 위해 ASME 사양을 충족하는 재료로 제조되어야 합니다.
4. 최소 파열 압력 대 정격 압력의 비율인 4:1의 설계 인자. 모든 설계 인자는 재료의 명시된 최소 인장 강도와 관련됩니다.
5. ASME는 각 용기는 용기의 최소 설계 금속 온도 (MDMT)에서 설계 압력으로 표시되도록 요구합니다.
6. ISO 9001과 같은 승인 된 품질 시스템의 감시.
7. 모든 수압 시험은 공인 된 검사 기관에 의해 입증되어야 합니다. 부록 22는 코드 내의 특정 규칙을 준수하는 경우를 제외하고는 ASME 인증을 받은 모든 어큐뮬레이터 대해 4:1의 설계 요건을 의무화합니다. 부록 22는 "단조된" 쉘 및 개구부가 있는 어큐뮬레이터가 지정된 최대 크기는 폭발 압력 대 정격 압력의 비율로 3:1의 설계 인자로 인증 될 수 있습니다. 여기에는 블래더 스타일의어큐뮬레이터가 포함됩니다.

두 번째 기본 설계 코드는 European Pressure Equipment Directive입니다. 2002 년 5 월에 Directive 97 / 23 / EC (Pressure Equipment Directive)가 EU에서 규제를 받게 되었습니다. 이 지침은 0.5 bar 이상 작동하는 압력 장비 및 압력 장비의 설계, 제조, 테스트 및 적합성 평가에 적용됩니다. 이 지시문에는 다음이 필요합니다.
1. 작동유는 2 그룹 (위험하지 않음)이어야 합니다.
2. 1리터 이상의 가스 용량을 가진 인증된 용기는 CE 마크가 있어야 합니다.
3. 공인 된 용기는 트레이서빌리티를 위해 PED 사양을 충족하는 재료로 제조되어야 합니다.
4. 공인 된 제품은 저온 샤르피 테스트 (응용 분야 또는 고객이 결정하는 온도)를 통과해야 합니다.
5. ISO 9001과 같은 승인 된 품질 시스템의 감시.
6. 모든 수압 시험은 승인 된 인증 기관에 의해 입증되어야 합니다. Parker는 모듈 H1 인증을 보유하고 있어 고객이 시간과 비용을 절약 할 수 있는 어큐뮬레이터를 자체 인증 할 수 있습니다.
7. 일단 설치되면 장비 및 어큐뮬레이터 검사는 물론, 안전한 운영이 국내법에 의해 통제됩니다.

가스 용량이 1리터 미만인 어큐뮬레이터는 사운드 엔지니어링 프렉티스(SEP) 지침에 해당됩니다. SEP에 내장된 어큐뮬레이터는 알려진 표준에 맞게 제작되어야 하며 승인된 인증기관이 설계 및 기술 파일을 승인해야 합니다. 이 어큐뮬레이터는 CE 마킹을 수행하지 않습니다.

국가 인증서
다음은 Parker ACD에서 제공 할 수 있는 가장 일반적인 국가 표준 목록입니다.
1. 캐나다: 캐나다 등록 번호 (CRN)는 ASME 표준 설계를 사용하여 ASME 인증서 마테리얼로부터 어큐뮬레이터를 구성한 다음의 등록 번호를 신청함으로써 얻을 수 있습니다. 각 주마다 자체 등록 번호가 있으므로, 어큐뮬레이터의 최종 목적지를 알아야합니다. 일부 지방에서는 농업 및 광업과 같은 특정 시장을 위한 PED와 같은 대체 코드를 허용하고 있습니다. 자세한 내용은 Parker ACD에 문의하십시오.
2. 호주: AS1210은 ASME 설계 요구 사항에 기반한 표준입니다. 추가적인 수압 시험이 필요합니다. 어큐뮬레이터는 30 분 동안 설계 압력의 1.5 배와 쉘 / 용기의 두께 mm 당 1 분을 추가로 테스트해야 합니다.
3 중국: 중국으로 운송된 어큐뮬레이터는 종종 특수 장비 라이센싱 오피스 (SELO) 승인을 요구합니다. 중국은 현재 PED 및 ASME 설계의 표준을 모두 수용합니다. 중국 시장용 어큐뮬레이터를 제조하려면 제조 허가가 필요합니다. 어큐뮬레이터 구매 전후의 서류 작업은 추적 목적으로 중국에 제출해야 합니다.
4. 러시아: 러시아에 선적된 어큐뮬레이터는 종종 GOST 승인을 요구합니다. GOST는 현재 PED 및 ASME 설계 표준을 모두 수용합니다. 각 어큐뮬레이터의 발송과 함께 "여권"이라는 기술 파일을 제출해야 합니다.
5. 브라질: 규정 규칙인 NR-13은 브라질 내 압력 용기 및 보일러의 설치, 작동, 메인터넌스 및 검사를 위한 최소 조건을 설정합니다. ASME 및 PED는 모두 허용 가능한 설계 코드이지만 ASME 설계가 더 널리 사용되고 있습니다. NR-13이 필요한 경우 Parker 엔지니어는 브라질 등록 엔지니어 (BRE)에 기술 파일을 제출하여 승인을 받을 수 있습니다. 승인 후 설치 장소에서 검사가 BRE에 의해 수행됩니다. 이것은 또한 수압 시험을 포함 할 수 있습니다.

산업 / 시장 표준
1. 미국 선급협회(ABS): 선적 선박 및 석유 굴착 장치에 설치된 어큐뮬레이터에 필요합니다. 제품 설계 평가 인증서에 추가되기 위해 어큐뮬레이터는 ASME 설계 요구 사항과 추가 ABS 요구 사항을 충족해야 합니다. Parker는 ABS의 제조 평가 인증서를 보유하고 있으며, 많은 어큐뮬레이터가 선급 협회의 유형 승인 제품 목록에 등재되어 있습니다. ABS가 승인한 모든 어큐뮬레이터는 ABS 검사관이 Parker에서 검사를 받아야 합니다.
2. 노르셰베리타스 (DNV): 해상 표준 DNVOS-E101은 해상 오일 및 가스 응용 분야, 특히 북해 지역의 어큐뮬레이터에 종종 필요합니다. Parker의 많은 어큐뮬레이터는 DNV 형식 승인을 받았습니다.

ABS, ASME, AS1210, CRN, DNV, DOSH, NR-13, PED (CE), SELO, ASME app 22

관련 문서

×

687611
687492