지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
Parker의 ACP 시리즈의 압착 피스톤은 보증 기간 동안 현장 고장률을 줄이고 현장 서비스에 대한 외부 지출을 줄이는 보다 다양한 옵션입니다. Parker의 특허 받은 압착 피스톤 어큐뮬레이터의 ACP 시리즈는 극한의 기후에서도 산업 및 모바일 장비에 이상적입니다. 설계 계수가 4:1 이상인 최대 5000 PSI의 정격을 갖춘 이 어큐뮬레이터는 -40ºF/C 이하에서 테스트 및 입증되었습니다.
시장:
• 공중 리프트 장비
• 농업 기계
• 건설 장비
• 임업 장비
• 광산 장비
• 하이브리드 차량 시스템
• 자재 취급 장비
•수송
• 잔디 장비
• 직업 장비 및 특수 용도 작업 차량
• 유압 동력 장치(HPU)
• 윤활 시스템
• 플라스틱 기계
• 사출 성형 장비
• 고무 성형 장비
특징/이점:
• 더 높은 작동 압력 등급(3770/4000/5000 PSI)은 더 적은 크기로 더 많은 응용 분야를 충족합니다.
• 피스톤 설계는 갑작스러운 어큐뮬레이터 고장을 방지하고 응용 분야에 맞게 맞춤화됩니다.
• 더 많은 용량 및 가격 옵션을 위해 4가지 보어 크기 사용 가능
• 특허 받은 압착 엔드 캡 연결은 용접 설계에 비해 우수한 피로 수명을 제공합니다.
• "슈레이더 스타일 가스 밸브(산업 표준)는 기존 충전 장비에 적합
• 다양한 유압 포트 크기로 더 넓은 범위의 피팅 및 장착 옵션을 수용할 수 있습니다.
• 유사 제품에 비해 낮은 가스 투과율
• 무제한 압축률
• 낮은 가스 투과율
• 고온/저온 허용 오차
• 높은 압축비
• 모든 위치에 장착 가능
• 고장 모드는 점진적이고 예측 가능합니다.
• 유지 보수 감소
응용 프로그램:
• 충격 흡수
• 보조 전원
• 보충 흐름
• 노이즈 감쇠
• 에너지 절약
• 열팽창
• 비상 전원
• 누설 보상
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Crimped Piston Accumulators Catalog – HY10-2200 |
| Hydrin® GH 2000 |
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| Piston Accumulator Safety Information |