공랭식 DC Motor 쿨러 - ULDC 시리즈 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
공랭식 DC Motor 쿨러 - ULDC 시리즈

공랭식 DC Motor 쿨러 - ULDC 시리즈

ULDC 시리즈 오일 쿨러는 컴팩트하고 내구성 있는 디자인으로 효율적인 성능과 긴 수명을 제공합니다. 이 제품은 최대 37hp의 냉각성능을 제공하며 대부분의 모바일 설비 분야에서 적합합니다.

기술 사양

  • 유량: 28.0 , 33.0 , 39.6 , 52.8 , 79.3 gal/min, 106.0 , 124.9 , 149.9 , 199.8 , 300.2 L/min
  • 최대 냉각 용량: 4.1 , 6.3 , 9.7 , 15.7 , 19.7 , 22.8 , 30.5 , 37.0 HP, 3.1 , 4.7 , 7.2 , 11.7 , 14.7 , 17.0 , 22.7 , 27.6 kW
  • 최대 작동 압력: 300 psi, 20.7 bar
  • 최고 유체 온도: 250 °F, 121 °C
  • 입력 전압: 12 VDC, 24 VDC VDC, 24 VDC
  • 모터 전력 출력 정격: .13 HP, .27 HP, .34 HP HP
  • 충족된 사양: N/A
  • 높이: 8.9", 10.0", 13.3", 15.6", 18.3", 20.1", 25.0", 26.7" inch, 226.1 , 254 , 330.2 , 381 , 457.2 , 508 , 635 , 660.4 mm
  • 길이: 9.6", 10.5", 13.0", 15.7", 18.3", 20.1", 24.2", 25.0" inch, 243.8 , 254 , 330.2 , 381 , 457.2 , 508 , 609.6 , 635 mm
  • 폭: 5.9", 6.0", 6.8", 8.5", 8.3", 8.6", 10.1" inch, 149.9 , 152.4 , 172.7 , 215.9 , 210.8 , 218.4 , 254 mm
  • 포트 크기: 1" (#16), 1 1/4" (#20) inch, 1-1/4 inch (#20)
  • 연결 나사산 크기: 1 5/16 - 12, 1 5/8 - 12 inch, 1-5/8"-12 inch
  • 중량: 11 , 13 , 20 , 26 , 33 , 40 , 55 , 66 lb, 5 , 6 , 9 , 12 , 15 , 18 , 25 , 30 kg
  • 소음 수준: 68, 63, 71, 75, 82 dBA
  • 유체 유형용: 미네랄 오일, 오일 / 워터 에멀젼, 워터 글리콜, 인산 에스테르, Oil/Water Emulsion, Water Glycol, Phosphate Ester
  • 건축 재료: 쿨러 코어 : 알루미늄 <br/> 팬 블레이드 / 가드 : 유리 섬유 강화 폴리 프로필렌 <br/> 팬 하우징 : 스틸 <br/> 기타 부품 : 스틸 <br/> 표면 처리 : 정전기 분말 코팅, Glass Fiber Reinforced Polypropylene (Fan Blades/Guard), Steel (Fan Housing/Other Parts), Electrostatically Powder-Coated Surface Treatment

전체 제품 설명

Parker의 ULDC 공랭식쿨러는, 정숙한 팬/모터 작동, 낮은 압력강하 및 큰 냉각 능력을 제공합니다. 이 냉각기는 견고한 막대(bar) 및 판의 구조를 가지고 있어서, 전통적인 튜브 및 핀(fin) 구조와 비교하여 더 효율적인 소형의 설계로 되어있습니다. ULDC 시리즈는 12V 또는 24V DC 모터로 제공됩니다.

시장:
• 건설
• 임업
• 자재 처리
• 농업
• 자동차
• 조선 및 해양
• 오일 및 가스
• 재생 및 풍력 에너지
• 발전

특징 및 장점:
• 최대 37 Hp의 냉각 용량(70 °F ETD)
• 소형의 설계로 경량, 큰 냉각용량 및 낮은 압력강하
• 최적화된 설계로, 낮은 서비스 및 유지보수 비용으로 신뢰할 수 있는 긴 수명의 냉각 제공
• 자재의 최적화로, 정숙한 팬/모터 설계
• 가능한 옵션: 써멀 스위치, 압력 바이패스, 공기필터, 팬 보호기/스크린, 등.

적용:
• 고속 작업차 설비
• 농업용 기계
• 건설용 장비
• 임업 설비
• 자재 처리 설비
• 잔디 깍는 설비
• 직업훈련장비 및 특수용도 작업차량

관련 문서

×
제품

687611
687492