지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
ULAC,ULOC,ULDC,ULHC 외부 바이패스 키트는 압력 강하가 너무 높으면 오일이 에어 오일 쿨러 코어를 우회하도록 허용. 저온 시동 및 압력 또는 유량의 일시적인 피크에 대하여 냉각기 손상 방지.
| 제품 | 크기 | 파괴 압력 (psi) |
|---|---|---|
| BP-007-SA | Size 007 Cooler | 20 psi |
| BP-007-SB | Size 007 Cooler | 65 psi |
| BP-011-SA | Size 011 Cooler | 20 psi |
| BP-011-SB | Size 011 Cooler | 65 psi |
| BP-016-SA | Size 016 Cooler | 20 psi |
| BP-016-SB | Size 016 Cooler | 65 psi |
| BP-020-SA | Size 020 Cooler | 20 psi |
| BP-020-SB | Size 020 Cooler | 65 psi |
| BP-023-SA | Size 023 Cooler | 20 psi |
| BP-023-SB | Size 023 Cooler | 65 psi |
| BP-033-SA | Size 033 Cooler | 20 psi |
| BP-033-SB | Size 033 Cooler | 65 psi |
| BP-044-SA | Size 044 Cooler | 20 psi |
| BP-044-SB | Size 044 Cooler | 65 psi |
| BP-058-SA | Size 058 Cooler | 20 psi |
| BP-058-SB | Size 058 Cooler | 65 psi |
| BP-078-SA | Size 078 Cooler | 20 psi |
| BP-078-SB | Size 078 Cooler | 65 psi |
| BP-112-SA | Size 112 Cooler | 20 psi |
| BP-112-SB | Size 112 Cooler | 65 psi |