공랭식 쿨러 온도 스위치 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

차단 온도 (F)

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
공랭식 쿨러 온도 스위치

공랭식 쿨러 온도 스위치

세밀한 온도 컨트롤 및 유압시스템의 동작 조건을 보장하는 Parker 온도 스위치는 공랭식 쿨러의 모터(AC 또는 DC)를 제어하기 위해 설치. 유체 온도가 고온에 도달할 경우 경고에 사용 가능.

기술 사양

  • 스위치 닫힘 온도: 37.8, 47.2, 60.0, 70.0, 80.0 °C
  • 스위치 열림 온도: 80, 97, 120, 138, 156 °F, 26.7, 36.1, 48.9, 58.9, 68.9 °C
  • 계속 출력 전류 정격: 10 Amps 12 VDC 일때
    5 Amps 24 VDC 일때
    10 Amps 240 VAC 일때, 5 A at 24 VDC, 10 A at 240 VAC
  • 유입 방지 등급: IP65 보호
  • 전기 접촉: 상시 개방 (NO)
  • 연결 유형: PG09 플러그 커넥터

전체 제품 설명

온도스위치는 ULAC, ULDC 및 ULHC 시리즈 공랭식 쿨러의 오일 온도를 측정합니다. 고정된 설정치에 도달하면, 내부 접점이 닫혀 냉각팬이 작동하거나 상태를 나타낼 수 있습니다. 온도스위치는 유체 온도 제어를 통해 이상적인 조건을 유지하여, 유압시스템의 작업조건을 향상시키며 에너지를 절약하고 부품수명을 연장시켜줍니다.

시장:
• 건설
• 임업
• 자재 처리
• 농업
• 자동차
• 조선 및 해양
• 오일 및 가스
• 재생 및 풍력 에너지
• 발전

특징 및 장점:
• 폭넓은 설정치: 100°F, 120°F, 140°F, 160°F, 및 175°F
• 유체온도를 정밀하게 조절
• 유압시스템의 성능 향상
• ULAC, ULDC 및 ULHC 냉각기 옵션

적용:
• 고소 작업차
• 농업용 기계
• 건설용 장비
• 임업 설비
• 자재 처리 설비
• 잔디 깍는 기계
• 여가 설비 및 특수용도 작업차량
제품 차단 온도 (F)
ATS-GF-C100 100° F
ATS-GF-C120 117° F
ATS-GF-C140 140° F
ATS-GF-C160 158° F
ATS-GF-C175 176° F

687611
687492