완벽한 공랭식 AC 모타 쿨러 시스템 - ULOC 시리즈 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
완벽한 공랭식 AC 모타 쿨러 시스템 - ULOC 시리즈

완벽한 공랭식 AC 모타 쿨러 시스템 - ULOC 시리즈

내구성 높고, 소형 설계의 ULOC 시리즈 오일 쿨러는 효율적인 성능과 긴 수명을 제공합니다. 이 제품은 오프라인 냉각을 최대 60hp를 제공하며 대부분의 응용 분야와 환경에서 적합합니다.

기술 사양

  • 유량: 6.3 , 12.7 , 19.0 , 25.4 gal/min, 23.8 , 48.1 , 71.9 , 96.1 L/min
  • 최대 냉각 용량: 8.5 , 10.5 , 11.6 , 12.4 , 13.2 , 15.7 , 17.6 , 19 , 18.4 , 22.6 , 25.9 , 27.5 , 35.8 , 38.5 , 44 , 49.5 , 52.3 , 57.8 HP, 6.4 , 7.8 , 8.6 , 9.2 , 9.8 , 11.7 , 13.1 , 14.2 , 13.7 , 16.8 , 19.3 , 20.5 , 26.7 , 28.7 , 32.8 , 36.9 , 39 , 43.1 kW
  • 최대 작동 압력: 300 psi, 20.7 bar
  • 최고 유체 온도: 250 °F, 121 °C
  • 모터 유형: 삼상
  • 입력 전압: 190/380 VAC @ 50 Hz, 208-230/460 VAC @ 60 Hz, 575 VAC, N/A, 208-230/460 VAC @ 60 Hz, 575 VAC, n/a
  • 주파수: 50/60 Hz, 60 Hz, N/A Hz, 60 Hz, n/a
  • 모터 전력 출력 정격: 1 hp, 2 hp, 3 hp, 5 hp HP
  • 충족된 사양: 모타의 경우 UL, CSA 그리고, CE 가능
  • 높이: 15.6 in, 18.5 in, 20.7 in, 24 in, 28.4 in, 34.1 in inch, 396.2 , 469.9 , 525.8 , 609.6 , 721.4 , 866.1 mm
  • 길이: 14.4 in, 17.3 in, 19.5 in, 22.8 in, 27.2 in inch, 365.8 , 439.4 , 495.3 , 579.1 , 690.9 mm
  • 폭: 26.1 in, 26.6 in, 27.1 in, 27.6 in, 27 in, 27.4 in, 28 in, 28.5 in, 27.7 in, 28.2 in, 28.8 in, 29.3 in, 31.2 in, 31.7 in, 32.7 in, 33.2 in, 33.6 in, 33.9 in inch, 662.9 , 675.6 , 688.3 , 701 , 685.8 , 696 , 711.2 , 723.9 , 703.6 , 716.3 , 731.5 , 744.2 , 792.5 , 805.2 , 830.6 , 843.3 , 853.4 , 861.1 mm
  • 포트 크기: 1" (#16), 1 1/4" (#20) inch, 1-1/4 inch (#20)
  • 연결 나사산 크기: 1 5/16 - 12, 1 5/8 - 12 inch, 1-5/8"-12 inch
  • 중량: 66 , 68 , 82 , 84 , 77 , 79 , 93 , 95 , 86 , 88 , 150 , 139 , 168 lb, 29.9 , 30.8 , 37.2 , 38.1 , 34.9 , 35.8 , 42.2 , 43.1 , 39 , 39.9 , 68 , 63 , 76.2 kg
  • 소음 수준: 71 dB, 72 dB, 74 dB, 78 dB, 82 dB, 87 dB, 88 dB dBA
  • 유체 유형용: 미네랄 오일, 오일 / 워터 에멀젼, 워터 글리콜, 인산 에스테르, Oil/Water Emulsion, Water Glycol, Phosphate Ester
  • 건축 재료: 쿨러 코어 : 알루미늄 <br/> 팬 블레이드 / 가드 : 유리 섬유 강화 폴리 프로필렌 <br/> 팬 하우징 : 스틸 <br/> 기타 부품 : 스틸 <br/> 표면 처리 : 정전기 분말 코팅, Glass Fiber Reinforced Polypropylene (Fan Blades/Guard), Steel (Fan Housing/Other Parts), Electrostatically Powder-Coated Surface Treatment

전체 제품 설명

Parker의 ULOC 공랭식쿨러는 자주식(stand-alone) 오프라인 냉각회로로서, 정숙한 가동(매우 저소음의 모터 및 지로터 펌프 컴비네이션 사용), 작은 압력강하 및 큰 냉각 성능을 제공합니다. ULOC 설계는 ‘신장루프회로(kidney loop circuit)’ 또는 ‘오프라인 회로(off-line circuit)’라고도 불리며, 견고한 막대(bar) 및 판의 구조를 가지고 있어서, 전통적인 튜브 및 핀(fin) 구조와 비교하여 더 효율적인 소형의 설계로 되어있습니다. ULOC 시리즈는 3-상 NEMA 모터로 되어있어, 폭넓은 전압 및 주파수를 제공합니다.

시장:
• 산업
• 조선 및 해양
• 오일 및 가스
• 재생 및 풍력 에너지
• 발전

특징 및 장점:
• 최대 60 Hp의 냉각 용량
• 통합 순환펌프가 낮은 압력 맥동의 균일한 흐름을 제공합니다.
• 통합 12CS 또는 50CS 오일필터와 함께 제공됩니다.
• 소형 설계로 경량
• 낮은 서비스 및 유지보수의 비용으로 신뢰할 수 있는 긴 수명의 냉각 제공
• 정숙한 팬 및 펌프
• 폭넓은 UL, CSA, 및 CE 승인 AC 모터 제공
• 해양/내륙 및 혹독 환경에 사용하기 위한 추가 부식기능 가능
• ATEX 승인으로, 지상에서 폭발 가능한 환경에서 사용 가능
• 가능한 옵션: 써멀 스위치, 압력 바이패스, 공기필터, 팬 보호기/스크린, 등.

적용:
• 유압동력장치
• 윤활 시스템
• 유압식 프레스
• 플라스틱 기계

관련 문서

×
제품

687611
687492