Parker의 OAW 시리즈는 2:1 물 흐름 기준으로, 60 °F의 입구온도차에서 최대 275 Hp까지 제공됩니다. Parker의 OAW 오일쿨러의 냉각 구성부품은 전후 커버판 사이의 주름진 채널 판으로 구성되어있습니다. 이 채널 판은 엄격한 품질관리 표준으로 동일한 자동 공정에서 프레스 진공 용접으로 제작되었습니다. Parker의 OAW 설계는, 다목적 효율적 솔루션을 위하여 몇 개의 가능성을 제공합니다.
시장:
• 건설
• 임업
• 자재 처리
• 농업
• 자동차
• 조선 및 해양
• 오일 및 가스
• 재생 및 풍력 에너지
• 발전
특징 및 장점:
• 전통적인 셸 & 튜브 의 워터 오일 쿨러에 비해서 더 작은 설치면적으로, 더 높은 성능
• 적은 물 소비와 높은 냉각 효율로, 비용-효율적 환경친화성 제공
• 소형 설계로, 경량의 더 큰 냉각용량 제공
• 쉬운 설치
적용:
• 유압동력장치
• 윤활 시스템
• 유압식 프레스
• 플라스틱 기계
• 자동화 기계
• 대형 디젤 엔진