지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
Gauges, Head Pump Valves, Plugs, Replacement Parts for Obsolete filters
| 제품 | 키트 유형 | 부품 유형 | 포함 내용 |
|---|---|---|---|
| RK 12825 | 200FG Seals | Seal Kit for 200FG | All Lid, bowl, and drain seals |
| RK 21030 | Electrical Connector | Switch Connector - Single Pin | N/A |
| RK 30770 | Check Valve | In Line Check Valve Kit 3/8"NPTF | N/A |
| RK 30817 | Plug Kit | Port plug metal 1/4"-18 NPTF | 1/4" Hex Socket - Plated Steel |
| RK 31605 | O-Ring Lube | O-Ring Lubricant Tube | High Viscosity Silicone Oil |
| RK 31610 | Check Valve | In Line Check Valve Kit 1/4"NPTF | N/A |
| RK 32036 | Gauge | Filter Service Indicator 3/8" SAE thread | N/A |
| RK 50033 | LG100 Fitting Adapter | Replacement Fitting 1/2" NPT Female | Plastic |
| RK19668 | Discontinued | Panel mount vacuum gauge kit | Fittings and Panel Mounts |
| RK32036-01 | Gauge | Filter Service Indicator 3/8" SAE thread | Plug Adapter 7/8-14 SAE Threads |
| RK32037 | Gauge | Filter Service Indicator 1/8" NPT thread | N/A |
| RK033092 | Gauge | Panel mount vacuum gauge kit | Fittings and Panel Mounts |
| RK19672 | Gauge | Vacuum gauge kit | Vacuum gauge |