해양 교체 필터 엘리먼트 스핀온- Racor | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

시리즈

미크론 정격

UL 인증

높이

외경

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
해양 교체 필터 엘리먼트 스핀온- Racor

해양 교체 필터 엘리먼트 스핀온- Racor

Racor 선박용 스핀-온시리즈 필터는Aquabloc® 매체를 사용하여 디젤 및 가솔린 연료로부터 오물과 수분을 제거합니다. Aquabloc® 매체는 최적의 수분 제거 및 긴 서비스 수명을 제공합니다.

기술 사양

  • 제품 시리즈: Marine Diesel or Marine Gasoline Spin-on FF/WS
  • 브랜드: Racor
  • 필터 요소 유형: 2, 10 or 30 Micron Aquabloc® Spin-on, depending on product selected.
  • 연결 유형: M18 x 1.5 or 1"-14, depending on product selected., The bottom bowl connection opening has either male threads, female threads, or female threads in the center, depending on product selected.
  • 흐름 방향: The fuel flow path is either Inside to Outside or Outside to Inside the element sub-assembly depending on product selected., Outside-to-Inside depending on product selected.
  • 관련 부품: Compatable (example) bowl part numbers appear here once product is selected.

전체 제품 설명

선박용 연료 필터/워터 세퍼레이터 디젤 및 가솔린 스핀 온 시리즈 교체용 구성품

제품 설명 :

주1 : 설명은 공표 시점에서 정확합니다. 사진은 예시에 불과합니다. 사진에 있는 액세서리 및 기능이 실제 물품 번호를 나타내지 않을 수도 있습니다.

주 2 : 투명 엔지니어링 플라스틱 용기는 중요한 연료 시스템 검사 항목입니다 : 손상, 변형 및 변색이 있는지를 자주 검사하고 필요하면 교체하십시오.

Racor 선박용 교체용 스핀 온 구성품은 다양한 유량에 대해 다양한 길이와 직경으로 선택 가능합니다. 실크 스크린은 "2" 마이크론의 경우 "갈색", 10 마이크론의 경우 "파란색", 그리고 30 마이크론의 경우 "빨강색"으로 구분됩니다. 마이크론 등급이 작을수록 여과가 세밀합니다. 추가적인 다운스트림 여과가 없는 경우 "2" 마이크론 등급이 필요합니다.  다운스트림 또는 엔진 장착 필터를 보호하기 위한 사전 여과에는10 및 30 마이크론이 적합합니다. 궁극적으로는, 선호되는 마이크론 등급은 연료 품질, 작동 기후 및 유지 보수 일정의 함수가 됩니다.

먼지, 슬러지 또는 수분 형태의 연료 오염이 항상 연료 시스템에 유입될 수 있습니다.  2500 bar/36000 psi 를 넘는 압력으로 연료를 주입하는 오늘날의 엔진과 마이크론 단위로 측정되는 인젝터 허용 오차를 감안할 때 소량의 먼지 또는 물로 인한 부식이 큰 문제를 일으킬 수 있다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 수분 또는 미립자는 미세한 표면 손상을 일으킬 수 있으며, 고압 흐름에 의해 확대되어 심각한 마모가 발생하여 결국 효율 저하 및 인젝터의 전체적 고장이 발생하게 됩니다.

작동 방식 :

Racor 선박용 스핀 온 시리즈 교체용 필터는 Aquabloc® 매체를 사용하여 디젤 및 가솔린 연료로부터 오물과 수분을 안정적으로 제거합니다. Aquabloc® 매체는 주름잡혀있고 파형으로 되어있으며 최적의 수분 거부성 및 최장의 정비 수명을 제공하기 위한 배열로 되어있습니다. 필터 헤드로 들어가는 연료는 수직 매체 플리트를 지나 아래쪽으로 방향을 돌리며 큰 물방울과 오염 입자가 수집 용기에 직접 떨어지게 해줍니다. 작은 물방울은 수집 용기에 떨어질 수 있을 만큼 커질 때까지 특별히 처리된 매체 표면에서 수렴되고 합착됩니다. 작은 오염 물질 입자는 Aquabloc® 매체의 표면에서 포착되며 보다 더 작은 입자는 매체층의 더 깊은 곳에 포착됩니다. 그 결과는 선박용 엔진에 사용할 수 있는 가장 건조하고 청정한 모터 연료입니다.

이 필터는 고성능 적용 분야를 위해 설계되었으며 선박용 엔진이 깨끗하고 수분이 섞이지않은 연료로 그 어느때보다도 우수한 성능을 발휘하도록 도와줍니다. 마운팅 헤드와 필터 본체는 우수한 내식성을 위해 내구성이 있고 정전기 처리된 분말 코팅으로 보호됩니다. 이 스핀 온 필터 설계는 정비가 용이하며, 재사용이 가능한 투명 엔지니어링 플라스틱 또는 금속제 오염 물질 수집 용기에는 불필요한 오물과 수분을 배출하기 위해 자체 통기식 배수관 또는 금속 플러그가 있는 것이 특징입니다.

기능:

수상에 떠있다는 것은 재미있는 일이지만 연료에 수분이 섞여있으면 그렇지 않습니다. 그리고 오늘날의 고성능 가솔린 내부 및 외부 엔진은 종전에 비해 더 깨끗하고 건조한 연료를 필요로 합니다. Racor 교체용 필터는 품질이 우수한 연료 필터/워터 세퍼레이터로 개선된 기능과 마음의 평화를 제공합니다.
부식 방지 구조는 용기가 수분 수집, 알코올 혼합 연료, 가혹한 첨가제에의 노출, 소금 스프레이 또는 자외선 등으로부터의 손상에 대한 저항성을 가지는 것을 의미합니다.  Racor의 UL 인증된 필터는 ABYC, ASTM, ISO 및 선박용 엔진 룸에 사용되는 필터에 대한 기타 많은 글로벌 표준을 충족합니다.

• 높은 오염 물질 포착 용량 구성품이 긴 정비 수명을 제공합니다.
• 부식 방지 코팅 및 구조
• Aquabloc® 매체는 기본 사양입니다.
• 가솔린 구성품은 가솔린 구동 선박에 대한 ABYC 표준을 충족합니다.
• UL 인증된 구성품은 ABYC, ASTM, ISO 및 기타 전세계적 엔진룸 요구 사항을 충족합니다.
• 가솔린 및 디젤 연료 용도로 설계된 개스킷 및 o-ring 재질
• Parker 글로벌 서포트 및 유통 네트워크를 통해 전 세계 어디에서나 폐사 제품을 찾을 수 있습니다.
• 주 : 투명 용기는 연료 시스템 검사 항목입니다 : 손상, 변형 및 변색 여부를 자주 검사하고 필요하면 교체하십시오.

올바른 교체용 연료 필터를 선택하는 방법 :

1. 귀하의 필터에 맞는 Racor Series를 찾으십시오.
2. Aquabloc® 매체의 마이크론 등급을 선택하십시오. 1차 적용에는 10 및 30 마이크론 요소가, 2 차 최종 필터 적용에는 2 마이크론을 권장합니다.
3. UL 인증된 버전이 필요하면 표시하십시오.
4. 높이와 지름으로도 선택 가능하며, 순서에 관계없습니다.

적용 분야 :

• 해양 발전
• 선박용 추진기
• 모든 디젤 또는 가솔린 엔진 여과

관련 문서

×
제품 시리즈 미크론 정격 UL 인증 높이 외경
R12PUL 120RMAM 98% @ 30 Micron Yes 2.4 in / 61 mm 3.0 in / 76 mm
R12SUL 120RMAM 98% @ 4 Micron Yes 2.4 in / 61 mm 3.0 in / 76 mm
R15TUL 215RMAM 98% @ 10 Micron Yes 3.4 in / 87 mm 3.8 in / 97 mm
R20PUL 230RMAM 98% @ 30 Micron Yes 4.0 in / 102 mm 3.8 in / 97 mm
R20TUL 230RMAM 98% @ 10 Micron Yes 4.0 in / 102 mm 3.8 in / 97 mm
R25TUL 245RMAM 98% @ 10 Micron Yes 5.5 in / 140 mm 3.8 in / 97 mm
S3201PUL 490MAM, 4120MAM 98% @ 30 Micron Yes 7.4 in / 189 mm 3.8 in / 97 mm
S3201TUL 490MAM, 4120MAM 98% @ 10 Micron Yes 7.4 in / 189 mm 3.8 in / 97 mm
S3204TUL 445MAM 98% @ 10 Micron Yes 4.0 in / 102 mm 3.8 in / 97 mm
S3211TUL 460MAM 98% @ 10 Micron Yes 5.5 in / 140 mm 3.8 in / 97 mm
S3227 320R-RAC-01/02, 490R-RAC-01 98% @ 10 Micron No 4.0 in / 102 mm 3.8 in / 97 mm
S3228SUL 320R-RAC-01/02, 490R-RAC-01 98% @ 4 Micron Yes 4.0 in / 102 mm 3.8 in / 97 mm
S3228TUL 320R-RAC-01/02, 490R-RAC-01 98% @ 10 Micron Yes 4.0 in / 102 mm 3.8 in / 97 mm
S3232 660R-RAC-01/02, 3120R-RAC-32 98% @ 10 Micron No 5.5 in / 140 mm 3.8 in / 97 mm
S3232TUL 660R-RAC-01/02, 3120R-RAC-32 98% @ 10 Micron Yes 5.5 in / 140 mm 3.8 in / 97 mm
S3240 120R-RAC-01/02 98% @ 10 Micron No 2.5 in / 64 mm 3.0 in / 76 mm
S3240TUL 120R-RAC-01/02 98% @ 10 Micron Yes 2.5 in / 64 mm 3.0 in / 76 mm
R24S UL 220RMAM Center Thread Bowl 98% @ 4 Micron Yes 3.5 in / 89 mm 3.8 in / 97 mm
R26S UL 225RMAM Center Thread Bowl 98% @ 4 Micron Yes 4.7 in / 120 mm 3.8 in / 97 mm
R26P UL 225RMAM Center Thread Bowl 98% @ 30 Micron Yes 4.7 in / 120 mm 3.8 in / 97 mm
S3213 B32013 OEM Spin-On 98% @ 10 Micron No 4.0 in / 102 mm 3.8 in / 97 mm
S3214 B32014 OEM Spin-On 98% @ 10 Micron No 4.0 in / 102 mm 3.8 in / 97 mm
S3216P 75/B32016 Dual Spin-on 98% @ 30 Micron No 4.0 in / 102 mm 3.0 in / 76 mm
S3216S 75/B32016 Dual Spin-on 98% @ 4 Micron No 4.0 in / 102 mm 3.0 in / 76 mm
S3216T 75/B32016 Dual Spin-on 98% @ 10 Micron No 4.0 in / 102 mm 3.0 in / 76 mm
S3220SUL B32020MAM OEM Spin-On 98% @ 4 Micron Yes 4.0 in / 102 mm 3.8 in / 97 mm
S3220TUL B32020MAM OEM Spin-On 98% @ 10 Micron Yes 4.0 in / 102 mm 3.8 in / 97 mm
S3221TUL B32021MAM OEM Spin-On 98% @ 10 Micron Yes 4.0 in / 102 mm 3.8 in / 97 mm
B32013 B32013 OEM Spin-On 98% @ 10 Micron No 7.1 in / 180 mm 3.8 in / 97 mm
B32014 B32014 OEM Spin-On 98% @ 10 Micron No 7.1 in / 180 mm 3.8 in / 97 mm
B32020MAM B32020MAM OEM Spin-On 98% @ 10 Micron Yes 6.5 in /165 mm 3.8 in / 97 mm
B32021MAM B32021MAM OEM Spin-On 98% @ 10 Micron Yes 6.5 in /165 mm 3.8 in / 97 mm

687611
687630