고압 연료필터 수분 분리기- Racor | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

제품 시리즈

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
고압 연료필터 수분 분리기- Racor

고압 연료필터 수분 분리기- Racor

110A 시리즈는 고압 가능, 2 개, 모든 알루미늄 연료 필터/수분 분리 카트리지 유형 필터 엘레멘트입니다.

기술 사양

  • 제품 시리즈: Cartridge FF/WS
  • 브랜드: Racor
  • 유체 유형용: Diesel or Gasoline
  • 장착 구멍 직경: 1.4" (35.6 mm) spaced, for 1/4" bolt inch, 35.6 mm spaced for 1/4 bolt
  • 유량: 15 Diesel / 35 Gasoline gal/hour, 35 gal/hour (Gasoline), 57 Diesel / 132 Petrol L/hour, 132 L/hour (Petrol)
  • 미크론 정격: 10 μm
  • 포트 크기: 1/4"-18 NPTF (SAE J476), NPTF SAE J476
  • 포트 수: 4
  • 매체: Aquabloc®
  • 호환 요소: R11S = 2 micron
    R11T = 10 micron
  • 건축 재료: Powder Coated Die-cast aluminum
  • 폭: 3.2 in / 8.1 cm inch, 8.1 cm
  • 높이: 6 in / 15.2 cm inch, 15.2 cm
  • 깊이: 3.2 in / 8.1 cm inch, 8.1 cm
  • 중량: 1.3 lb / 0.59 kg
  • 요소 제거 여유: Below 2.1 inch (5.1 cm) inch
  • 최대 작동 압력: 100 psi, 6.9 bar
  • 세척 압력 강하: 0.15 psi, 1.03 kPa
  • 작동 온도: -40 to121 °C, -40 to 250 °F
  • 옵션: 연료 속 수분감지 별도 이용 가능

전체 제품 설명

110A 시리즈

디젤/가솔린 고압 카트리지 연료 필터/워터 세퍼레이터

110A 연료 필터/워터 세퍼레이터는 디젤 연료의 경우 최대 유량 15 gph (57 lph) 그리고 가솔린의 경우 최대 유량 35 gph (132 lpm)인  연료 펌프의 진공 또는 압력측 (최대 100 psi /6.9 bar)에 설치할 수 있습니다. 컴팩트한 크기와 4 포트 다기능으로 110A는 소형 엔진 적용 분야에서 인기있는 연료 필터/워터 세퍼레이터입니다. 이 필터는 1/4˝- 18 NPTF (SAE J467) 입구 및 출구 연료 포트와 유닛화된 마운팅 브래킷을 특징으로 합니다. 이 제품의 2 피스 분말 코팅된 다이 캐스트 알루미늄 구조는 오래 견디며 내구성있는 미립자 및 수분 제거 필터를 보장합니다. 스핀 온 용기 어쎔블리와 단순한 카트리지 필터 교체 절차를 통해 정비가 또한 쉬워집니다.

110A 시리즈는 카트리지 타입의 필터 구성품이 있는 2 피스 100% 알루미늄 설계입니다. 정비는 마운팅 헤드로부터 하단 용기를 회전 탈착시켜 수행합니다. 수집된 물은 ½"- 20 UNF 볼트에서 배출됩니다.  장치의 양쪽에서 모두 입구와 출구 포트를 사용할 수 있습니다. 연료는 입구로 들어가서 카트리지 필터 어쎔블리를 통해 안쪽에서 바같쪽으로 이동합니다. 수집된 물이 있으면 구성품의 중심을 통과해 떨어지며 연료는 필터를 통해 출구로 배출됩니다.

제품 특징 :

• 100 psi /6.9 bar 작동 압력을 펌프의 진공측에 사용할 수 있습니다.
• 4 포트 (1/4˝- 18 NPTF (SAE J467)) 다이 캐스트 알루미늄 유닛화된 헤드
•1/4 " 볼트의 경우1/4"(35.6 mm) 간격의 장착 지지대
• 2 피스 분말 코팅된 알루미늄 구조
• 가솔린, 디젤 및 가솔린 / 오일 혼합 연료를 여과함
• 가솔린 적용 분야에서 최대 35 gph (132 lph)의 유량
• 디젤 연료 적용시 최대15 gph (57 lph)의 유량
• 인증 : ABYC, NMMA 형식 수용, UL 인증
• 컴팩트한 디자인
• 헤비 듀티 구조
• 손쉬운 정비

제품 지원 탭에 교체 부품 및 추가 정보가 있습니다

관련 문서

×
제품 제품 시리즈
110A 100
RK 21363 Replacement Top Seal
110A-2 100

687611
687630