산업용베인 펌프 - T6*, T67* & T7* 시리즈 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
산업용베인 펌프 - T6*, T67* & T7* 시리즈

산업용베인 펌프 - T6*, T67* & T7* 시리즈

산업용 유압 베인(vane) 펌프는 작은 외형으로 설치비용을 줄여주고, 최대 320 bar의 압력으로 수명을 연장해줍니다. 이 제품은 산업용으로 최적화 되어있습니다.

기술 사양

  • 펌프 유형: Vane, Fixed
  • 구성: Double, Single, Triple
  • 토출량: 5 to 268.7 cm3/rev, 0.3 to 16 inch3/rev
  • 작동 압력: up to 300 bar depending on Size., up to 4351 psi
  • 유량: 11 to 537 L/min @2000 Rpm, 3 to 142 gal/min @2000 Rpm
  • 작동 속도: 600 to 3000 RPM
  • 최저 유체 온도: See Catalogue
  • 최고 유체 온도: See Catalogue
  • 작동 온도: See Catalogue
  • 중량: 11 to 43 kg
  • 회전 방향: Clockwise
  • 정격 속도: 2000 to 3600 RPM
  • 포트 크기: 1-1/4 to 3 inch Suction port, 3/4 to 1-1/2 inch Pressure port
  • 간헐 출구 압력 포트 1: 90 to 320 bar
  • 연속 출구 압력 포트 1: 75 to 290 bar
  • 간헐 출구 압력 포트 2: 90 to 300 bar
  • 연속 출구 압력 포트 2: 75 to 250 bar
  • 간헐 출구 압력 포트 3: 210 to 275 bar
  • 연속 출구 압력 포트 3: 160 to 240 bar
  • 브랜드: Denison
  • 높이: 128 to 188 mm
  • 길이: 205 to 316 mm
  • 폭: 130 to 213 mm

전체 제품 설명

고압 설계가 설치비용을 줄여주며, 저압에서 수명을 연장해줍니다. 이 베인 펌프(vane pump)는 고/저 회로를 위하여 특별히 설계되었습니다. 다양한 카트리지를 이중 및 삼중 펌프와 연결하여, 고압의 저유량과 저압의 대유량이 가능하도록 하였습니다. 이러한 설계는 회로 설계를 최적화시키는 현명한 방법입니다. 이 펌프는, 매우 정밀한 유량 반복성과 함께 매우 빠른 압력 변화가 가능하도록 해줍니다.

시장:
• 산업용
• 철도

특징 및 장점:
• 에너지 소비 감소: 94%의 높은 기계적 및 용적 효율은 열 발생을 감소시켜, 모든 압력에서 600 rpm으로 저속이 가능하도록 해줍니다.
• 적은 소음: 600 rpm ~ 3,600 rpm의 폭넓은 속도 범위 용량이 대형의 카트리지 용적과 결합되면 가장 작은 외형 안에서 최저의 소음 수준으로 최적의 작동을 할 수 있게 됩니다.
• 수명 연장: Parker의 이중 립(lip) 베인(vane) 개념은 먼지, 오염에 대한 내구성을 향상시켜 줍니다. 또한, 낮은 맥동 압력(ripple pressure: ± 2 bar)은 배관 소음을 줄여주고, 회로의 다른 부품을 보호해줍니다.
• 쉬운 설치: Parker의 산업용 베인(vane) 펌프는 모든 용적에 동일한 몸체를 사용하기 때문에, 설치 설계를 현저히 단순화 시켜줍니다. 포트 방향은 맞춤형 설치가 가능하도록 해주며, 공간 제약에 맞출 수 있습니다.

적용:
• 프레스
• 사출 기계
• 윤활
• 공작기계

관련 문서

×

687611
687925