모바일 베인 펌프 - T6*M 시리즈 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
모바일 베인 펌프 - T6*M 시리즈

모바일 베인 펌프 - T6*M 시리즈

유압 모바일 베인 펌프는 최대 275 bar의 압력으로 액추에이터, 밸브 및 라인의 크기와 비용을 줄이고 작동 수명을 연장합니다. 유압 모바일 베인 펌프는 모바일 어플리케이션에 최적화.

기술 사양

  • 펌프 유형: Double, Single, Triple, Double, Single, Triple
  • 플랜지 크기: SAE B 2 bolts, SAE C 2 bolts, ISO 4 bolts - 250 B4 HW, 2-Bolt SAE C, 4-Bolt ISO to 250 B4 HW
  • 간헐 출구 압력 포트 1: 90 ~ 300 bar
  • 연속 출구 압력 포트 1: 75 ~ 250 bar
  • 간헐 출구 압력 포트 2: 210 ~ 300 bar
  • 연속 출구 압력 포트 2: 160 ~ 250 bar
  • 간헐 출구 압력 포트 3: 210 ~ 275 bar
  • 연속 출구 압력 포트 3: 160 ~ 240 bar
  • 정격 속도: 2000 ~ 2800 RPM
  • 브랜드: Denison
  • 토출량: 10 to 268.7 cm3/rev, 0.6 to 16 inch3/rev
  • 유량: 20 to 537 L/min @2000 Rpm, 5 to 142 gal/min @2000 Rpm
  • 작동 압력: up to 275 bar depending on Size., up to 3900 psi depending on Size.
  • 작동 속도: 400 to 2800 RPM
  • 작동 온도: See Catalogue
  • 최고 유체 온도: See Catalogue
  • 최저 유체 온도: See Catalogue
  • 중량: 16 to 43 kg
  • 폭: 175 to 213 mm
  • 높이: 135 to 188 mm
  • 길이: 233 to 316 mm
  • 포트 크기: 1-1/2 to 3 inch Suction port, 1 to 1-1/2 inch Pressure port

전체 제품 설명

고압 설계가 설치비용을 줄여주며, 저압에서 수명을 연장해줍니다. 다양한 카트리지를 이중 및 삼중 펌프와 연결하여, 고압의 소유량과 저압의 대유량이 가능하도록 하였습니다. 이러한 설계는 회로 설계를 최적화시키는 스마트한 방법입니다. 이 펌프는, 매우 정밀한 유량 반복성과 함께, 매우 빠른 압력 주기 변화가 가능하도록 해줍니다.

용도:
• 모바일 설비(mobile)
• 농업설비
• 조선
• 방산

특징 및 장점:
• 에너지 소비 감소: 열 발생량 감소 및 최대 압력에서 400 RPM까지의 저속은 높은 기계적 및 용적 효율 (일반적으로 94 %)에 의해 뒷받침됩니다.
• 소음 수준 감소: T6*M 시리즈는, 폭넓은 속도 범위 성능으로, 대형 카트리지 용적량과 연결되어, 최소형 케이스에서 최저 소음수준에 도달하도록 설계되었습니다.
• 수명 연장: Parker의 검증된 이중 립 베인(double lip vane)은 먼지 오염 내구성을 향상시켜 줍니다. 낮은 맥동 압력(ripple pressure: ± bar)은 배관 소음을 줄여주고, 회로의 다른 부품을 보호해줍니다.
• 쉬운 설치 – 베인 펌프의 포트방향은 맞춤형 설치가 쉽도록 해주며, 접근이 제한된 환경에 이상적입니다. 또한, 모든 용적량에 동일한 몸체를 사용하기 때문에, 설치의 설계가 매우 단순합니다.

적용:
• 쓰레기 트럭
• 덤프 트럭(tipping truck)
• 조타기

관련 문서

×
제품

687611
687925