Parker 드라이브 트레인 베인 펌프는 설치 비용을 줄이고 작은 작업 범위에서 최대 275 bar의 높은 압력으로 인해 수명을 연장합니다.
용도:
• 공업
• 모바일 설비(mobile)
특징 및 장점:
• 최적의 에너지 소비: 열 발생량 감소 및 최대 압력에서 400 RPM까지의 저속은 높은 기계적 및 용적 효율 (일반적으로 94 %)에 의해 뒷받침됩니다.
• 낮은 소음 수준: T6*R 시리즈는 400-3,600 rpm의 폭넓은 속도 범위가 대형의 카트리지 용적량과 결합되면, 최소형의 케이스로 최저의 소음 수준으로 작동할 수 있도록 해줍니다.
• 긴 수명 – 이중 립 베인(double lip vane) 개념으로, 먼지 오염에 대한 저항성이 향상되었습니다. 낮은 맥동 압력(ripple pressure: ± 2 bar)은 배관 소음을 줄여주고, 회로의 다른 부품을 보호해줍니다.
• 쉬운 설치 - 포트 방향은 맞춤형 설치가 가능하도록 해주며, 접근이 제한된 조건에 맞출 수 있습니다. 또한, 모든 용적량에 동일한 몸체를 사용하기 때문에, 설치 설계가 단순합니다.
적용:
• 프레스
• 사출 기계
• 크레인