모바일 펌프 PTO 취부 - T6G, T67G, T6ZC 시리즈 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
모바일 펌프 PTO 취부 - T6G, T67G, T6ZC 시리즈

모바일 펌프 PTO 취부 - T6G, T67G, T6ZC 시리즈

유압 모바일 펌프 T6G, T67G, 및 T6ZC 시리즈는 동력인출장치(PTO: for power take-off) 장착을 위해서 특별히 설계된 제품입니다.

기술 사양

  • 펌프 유형: Vane, Fixed
  • 구성: Single, Double
  • 토출량: 5.8 to 100 cm3/rev, 0.4 to 6 inch3/rev
  • 작동 압력: up to 300 bar depending on Size., up to 4351 psi
  • 유량: 11.6 to 200 L/min @2000 Rpm, 3 to 53 gal/min @2000 Rpm
  • 작동 속도: 300 to 3000 RPM
  • 최저 유체 온도: See Catalogue
  • 최고 유체 온도: See Catalogue
  • 작동 온도: See Catalogue
  • 중량: 18 kg
  • 정격 속도: 2500 to 3000 RPM
  • 포트 크기: 1-1/2 inch Suction port, 1 inch Pressure port
  • 간헐 출구 압력 포트 1: 210 to 300 bar
  • 연속 출구 압력 포트 1: 160 to 275 bar
  • 간헐 출구 압력 포트 2: 210 to 275 bar
  • 연속 출구 압력 포트 2: 160 to 240 bar
  • 브랜드: Denison
  • 높이: 135 mm
  • 길이: 270.0 mm
  • 폭: 118.0 mm
  • 추가 옵션: Viton Seals
  • 밀폐재 재료: Buna-N

전체 제품 설명

Parker의 유압 펌프 T6G, T67G 및 T6ZC 시리즈는, 베인(vane) 기술의 강화 베어링을 갖추고 있어 수명이 깁니다. 소형 케이스와 최대 300 bar의 고압 성능이 설치비용을 줄여주며, 저압에서 수명을 연장해줍니다.

용도:
• 환경산업
• 모바일 설비(mobile)

특징 및 장점:
• 에너지 소비: 94%의 높은 기계적 및 용적 효율은 열 발성을 감소시켜, 모든 압력에서 400 rpm으로 저속이 가능하도록 해줍니다.
• 소음 수준: 400-3,600 rpm의 폭넓은 속도 범위가 대형의 카트리지 배기량과 결합되면, 최소형의 케이스로 최저의 소음 수준으로 최적 작동을 할 수 있도록 해줍니다.
• 수명 – 이중 립 베인(double lip vane) 개념으로, 먼지 오염에 대한 저항성이 향상되었습니다. 낮은 맥동 압력(ripple pressure: ± 2 bar)은 배관 소음을 줄여주고, 회로의 다른 부품을 보호해줍니다.
• 설치상의 장점 - 포트 방향은 맞춤형 설치가 가능하도록 해주며, 접근이 제한된 조건에 맞출 수 있습니다. 모든 용적량(displacement)에 동일한 몸체를 사용하기 때문에, 설치 설계가 단순화 되었습니다.

적용:
• 쓰레기 트럭
• 덤프 트럭(tipping truck)
• 크레인

추가적 기술 지침:
• 경쟁상의 장점: 당사의 토크/중량 비율은 대부분의 PTO 트럭 제조사에서 제시하는 제한안에 해당됩니다.

관련 문서

×
제품

687611
687925