Bladder Accumulator - High Pressure (EHV) - (Europe) | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Bladder Accumulator - High Pressure (EHV) - (Europe)

Bladder Accumulator - High Pressure (EHV) - (Europe)

EHV-blåsackumulatorn har utformats för högtryckshydraulsystem, och finns tillgänglig i stål och rostfritt stål (70 till 690 bar, 0,2 till 57 liter). Det finns även alternativ med en flänsad SAE-flödesport och för höga flödeshastigheter.

Tekniska specifikationer

  • Produktserie: EHV, EHVF, EHV-DA, EHVF, EHV-DA
  • Produkttyp: upp till 690 bar, intervall
  • Gasvolym: 0.17 till 51 L
  • Stommaterial: Flödesport i stål, flödesport i rostfritt stål, Stainless Steel (Shell and Fluidport)
  • För vätsketyp: Grupp 2
  • Maximal flödeshastighet: 120 till 1200 L/min
  • Lägsta driftstemperatur: från -6 °C
  • Maximal arbetstemperatur: 80 °C
  • Vikt: 2.5 till 318 kg
  • Höjd: 268 till 2072 mm
  • Diameter: 58, 91, 116, 122, 170, 226, 228, 267, 223 mm
  • Industri: Industri, energi, marint och mobilt, Energy, Marine, Mobile
  • Tillbehör ingår: Klämmor, fästen, lyftögla, reparationssatser, Brackets, Lifting Eye, Repair Kits
  • Applikation: Plastformssprutning, maskinverktyg, energilagring, pressar, Machine Tooling, Energy Storage, Presses
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

EHV-blåsackumulatorn är en tillförlitlig och effektiv lösning för att lagra energi vid tryck. Med hjälp av omfattande verktyg och resurser, däribland en tillämpningsdatabas, CAD/CAM, finit elementanalys, tillförlitlighetsstudier och simulering har vi optimerat ackumulatorns design och resultat. Parker Olaer-blåsackumulatorer är lämpliga för användning i fler än 35 länder (alla hydrauliska ackumulatorer för Europa är CE-märkta) och de kan uppfylla en rad olika internationella och branschspecifika godkännanden.

Blåsackumulatorn i EHV-serien har som standard en flödesport med O-ringstätning och 7/8 tums UNF-gasanslutning, men det finns även andra alternativ.

Omfattande produkttestning och kontinuerlig produktutveckling bidrar till att se till att våra hydrauliska ackumulatorer fungerar med optimal verkningsgrad och kan prestera i de mest krävande miljöer. Parker-ackumulatortillbehör, till exempel säkerhetsblock, sprängsäkringar och permanenta laddtrycksanordningar, kan bidra till säker montering och drift av ackumulatorerna i valfritt hydraulsystem.

Utöver våra standardalternativ och alternativ för elastomer med låg temperatur har Parker utvecklat den nya gummiblandningen Xtra Lifetime (XL) som har en permeanskvot som är 50 % lägre än standardblandningen. Den har en operationell livslängd som är dubbel så lång som för andra blåsackumulatorer som finns tillgängliga på marknaden för samma tillämpning. XL-blandningen har en hög mekanisk beständighet och ger större flexibilitet, vilket gör den perfekt för högpresterande tillämpningar. XL-blåsans unika design kan öka systemets drifttid och minska oplanerat underhåll, vilket sparar både tid och pengar.

Parker Olaer har tagit fram mycket avancerad simuleringsprogramvara för att optimera storleksrekommendationer för hydrauliska ackumulatorer. Du kan hämta programvaran för ackumulatordimensionering via fliken Produktsupport.

Marknader:
• Industri
• Försvar
• Förnyelsebar energi
• Marint
• Gruvdrift
• Mobilt
• Olja och gas
• Bearbetning
• Tåg


Egenskaper/fördelar:
• En rad olika internationella och branschspecifika godkännanden (PED 2014/68/EU, EN 14359, ATEX, ASME VIII div 1, SELO, CRN, AS1210, NR13, CUTR, DNV, BV Marine, ABS och GL).
• Omfattande produkttestning och fortlöpande produktutveckling.
• Stort urval av material och kopplingar som passar alla hydraulsystem.
• Parker Olaer har både omfattande produktkunskaper och erfarenhet, vilket innebär att vi kan ge förstklassig teknisk support och kundtjänst.

Applikationer:
• Hydraulaggregat
• Skeppskranar
• Vindkraftverk
• Plastpressar
• Verktygsmaskiner
• Konstruktion/mobila fordon
• Maskinverktyg

Funktion:
Hydrauliska ackumulatorer är en nödvändig komponent för optimal drift av en hydraulkrets. Ackumulatorn underlättar:

• Energilagring: Sparar energi utan förlust och omfördelar vid behov, vilket minskar installerad effekt.

• Tryckkompensering: Absorberar tryckhöjningar från pumpar eller andra komponenter för att reglera trycket och flödeshastigheter i hydraulkretsen.

• Volymkontroll: Absorberar variationer i vätskevolym som uppstår på grund av temperaturförändringar i en sluten hydraulkrets och håller ett nominellt tryck.

• Energiupplagring för nödfall: Om det skulle bli avbrott i den primära energikällan kan de här ackumulatorerna ge tillräckligt med effekt för att slutföra en åtgärd eller köra färdigt ett fullständigt hydrauliskt förlopp.

• Hydraulisk fjäder/dämpare: En blåsackumulator kan fungera som en gasfjäder som dämpar stötar och vibrationer i hydraulsystem på lyftfordon (t.ex. gaffeltruckar) och tar lastens verkliga fjädring med en gasfjäder.

Vi har inkluderat ett litet urval med artikelnummer. Om du vill ha mer information kan du hämta broschyren med EHV-blåsackumulatorer eller kontakta din lokala Parker-återförsäljare.

Såldes tidigare under varumärket Olaer.

Relaterade dokument

×

A20641
687940