Piston Accumulator - EHP Series - (Europe) | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Borrhålsdiameter

Tryck, märkvärde

Nominal Volume (l)

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Piston Accumulator - EHP Series - (Europe) Piston Accumulator - EHP Series - (Europe) Piston Accumulator - EHP Series - (Europe)

Piston Accumulator - EHP Series - (Europe)

EHP-kolvackumulatorer tillverkas i stål och rostfritt stål och finns i många olika diametrar till PED 2014/68/EU. Lämplig inom industri, marint, olja, gas och energi (250 och 350 bar/upp till 540 mm diameter som standard).

Tekniska specifikationer

  • Vätskeport, anslutning: 2 inch SAE - 6000 lb flange face to ISO 6162-2 metric, (SAE J518 code 62)
  • Produktserie: EHP
  • Produkttyp: EHP Piston Accumulators
  • Konstruktionens material: Carbon Steel
  • Maximalt drifttryck: 250 bar, 350 bar
  • Borrhålsdiameter: 200 to 350 mm
  • Portstorlek: 1/4 inch, BSP Gas Valve (stainless steel)
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

EHP-kolvackumulatorerna tillverkas i kolstål och rostfritt stål och finns tillgängliga med många olika diametrar och godkännanden. Idealiskt lämpad för industriella tillämpningar (150 och 350 bar/diametrar 80–540 mm, som standard).

Det finns ett mer kundanpassat urval av EHP-kolvackumulatorer som erbjuder högre tryck – 250 till 3 000 bar, och all volymkapacitet upp till 1 350 liter.

Parker Olaer har tagit fram mycket avancerad simuleringsprogramvara för att optimera storleksrekommendationer för hydrauliska ackumulatorer. Du kan hämta programvaran för ackumulatordimensionering via fliken Produktsupport.

Huvudmarknader:
• Industri
• Mobilt
• Förnyelsebar energi
• Elproduktion
• Olja och gas
• Marint

Egenskaper/fördelar:
• Standardtemperaturintervall är mellan –15 °C och 100 °C, kolvackumulatorerna kan också tillverkas för att fungera i temperaturer på −40 °C till 150 °C. Temperaturer utanför detta område kan hanteras för att passa specifika tillämpningar.
• Ett stort utbud av internationella godkännanden och material finns tillgängliga för att se till att kolvackumulatorn är lämplig för även de tuffaste miljöer. Vårt specialbyggda produktionsområde innehåller ultraljudsrengöring av delar, kar för rörtvätt med kapacitet på upp till 4 meter i längd x 750 mm i diameter.
• Parkers kolvackumulatorer kan utformas och konstrueras enligt dina önskemål och klarar därför av eventuella utrymmesbegränsningar. Andra konstruktioner, material och beläggningar för unika tillämpningar och ogästvänliga miljöer kan levereras. Ett stort utbud av anslutningsportar kan väljas för att passa dina krav.
• Ett dedikerat tekniskt team använder den senaste 3D SolidWorks- och Autodesk Inventor-programvaran driven av beräkningsprogram (kopplade till EN14359, ASME VIII, Selo, NR13, CUTR, DNV GL, ABS och PD5500) för att minska konstruktionstider och erbjuda tekniskt kundstöd.

Applikationer:
• Industriella maskinverktyg
• Gruvdrift
• Pressgjutning och pressning
• Förnyelsebar energi
• Vindkraft

Funktion:
Hydrauliska ackumulatorer är en nödvändig komponent för optimal drift av en hydraulkrets. Ackumulatorn underlättar:
• Energilagring: Sparar energi utan förlust och omfördelar vid behov, vilket minskar installerad effekt.
• Tryckkompensering: Absorberar tryckhöjningar från manöverdon, pumpar, yttre krafter eller andra komponenter för att reglera stötar, tryck och flödeshastigheter i hydraulkretsen.
• Volymkontroll: Kompensering av variationer i vätskevolym som uppstår på grund av temperatur- eller luftrycksförändringar i en sluten hydraulkrets och håller samtidigt inställt tryck.
• Energiupplagring för nödfall: Om det skulle bli avbrott i den primära energikällan kan de här ackumulatorerna ge tillräckligt med effekt för att slutföra en åtgärd, garantera säkerhet eller köra färdigt ett fullständigt hydrauliskt förlopp. 
• Hydrauldämpning: En kolvackumulator kan fungera som en gasfjäder som dämpar stötar, buller och vibrationer i hydraulsystem.
Vi har tagit med ett litet urval med artikelnummer. Om du vill ha mer information kan du hämta broschyren med EHP-kolvackumulatorer eller kontakta din lokala Parker-återförsäljare.

Parker erbjuder ett komplett sortiment av ackumulatortillbehör och underhållsutrustning såsom säkerhetsblock, laddningsset, fästen och klämmor, adaptrar och tätningar, lägesindikatorer för kolv, bristskiva, säkring.

Parkers EHP-sortiment såldes tidigare under varumärkena Olaer, Oiltech och Fawcett Christie.

Relaterade dokument

×
Produkter Borrhålsdiameter Tryck, märkvärde Nominal Volume (l)
EHP0100-250-200CSKCDTP 200 250 10
EHP0100-350-200CSKCDTP 200 350 10
EHP0150-250-200CSKCDTP 200 250 15
EHP0150-350-200CSKCDTP 200 350 15
EHP0200-250-200CSKCDTP 200 250 20
EHP0200-350-200CSKCDTP 200 350 20
EHP0250-250-200CSKCDTP 200 250 25
EHP0250-350-200CSKCDTP 200 350 25
EHP0300-250-200CSKCDTP 200 250 30
EHP0300-250-250CSKCDTP 250 250 30
EHP0300-350-200CSKCDTP 200 350 30
EHP0300-350-250CSKCDTP 250 350 30
EHP0400-250-200CSKCDTP 200 250 40
EHP0400-250-250CSKCDTP 250 250 40
EHP0400-350-200CSKCDTP 200 350 40
EHP0400-350-250CSKCDTP 250 350 40
EHP0500-250-200CSKCDTP 200 250 50
EHP0500-250-250CSKCDTP 250 250 50
EHP0500-350-200CSKCDTP 200 350 50
EHP0500-350-250CSKCDTP 250 350 50
EHP0600-250-200CSKCDTP 200 250 60
EHP0600-250-250CSKCDTP 250 250 60
EHP0600-350-200CSKCDTP 200 350 60
EHP0600-350-250CSKCDTP 250 350 60
EHP0700-250-200CSKCDTP 200 250 70
EHP0700-250-250CSKCDTP 250 250 70
EHP0700-350-200CSKCDTP 200 350 70
EHP0700-350-250CSKCDTP 250 350 70
EHP0800-250-200CSKCDTP 200 250 80
EHP0800-250-250CSKCDTP 250 250 80
EHP0800-350-200CSKCDTP 200 350 80
EHP0800-350-250CSKCDTP 250 350 80
EHP0900-250-200CSKCDTP 200 250 90
EHP0900-250-250CSKCDTP 250 250 90
EHP0900-350-200CSKCDTP 200 350 90
EHP0900-350-250CSKCDTP 250 350 90
EHP1000-250-200CSKCDTP 200 250 100
EHP1000-250-250CSKCDTP 250 250 100
EHP1000-250-350CSKCDTP 350 250 100
EHP1000-350-200CSKCDTP 200 350 100
EHP1000-350-250CSKCDTP 250 350 100
EHP1000-350-350CSKCDTP 350 350 100
EHP1100-250-250CSKCDTP 250 250 110
EHP1100-350-250CSKCDTP 250 350 110
EHP1200-250-250CSKCDTP 250 250 250
EHP1200-250-350CSKCDTP 350 250 120
EHP1200-350-250CSKCDTP 250 350 120
EHP1200-350-350CSKCDTP 350 350 120
EHP1300-250-250CSKCDTP 250 250 130
EHP1300-350-250CSKCDTP 250 350 130
EHP1400-250-250CSKCDTP 250 250 140
EHP1400-250-350CSKCDTP 350 250 140
EHP1400-350-250CSKCDTP 250 350 140
EHP1400-350-350CSKCDTP 350 350 140
EHP1500-250-250CSKCDTP 250 250 150
EHP1500-250-350CSKCDTP 350 250 150
EHP1500-350-250CSKCDTP 250 350 150
EHP1500-350-350CSKCDTP 350 350 150
EHP1600-250-250CSKCDTP 250 250 160
EHP1600-250-350CSKCDTP 350 250 160
EHP1600-350-250CSKCDTP 250 350 160
EHP1600-350-350CSKCDTP 350 350 160
EHP1800-250-250CSKCDTP 250 250 180
EHP1800-250-350CSKCDTP 350 250 180
EHP1800-350-250CSKCDTP 250 350 180
EHP1800-350-350CSKCDTP 350 350 180
EHP2000-250-250CSKCDTP 250 250 200
EHP2000-250-350CSKCDTP 350 250 200
EHP2000-350-250CSKCDTP 250 350 200
EHP2000-350-350CSKCDTP 350 350 200
EHP2250-250-350CSKCDTP 350 250 225
EHP2250-350-350CSKCDTP 350 350 225
EHP2500-250-350CSKCDTP 350 250 250
EHP2500-350-350CSKCDTP 350 350 250
EHP2750-250-350CSKCDTP 350 250 275
EHP2750-350-350CSKCDTP 350 350 275
EHP3000-250-350CSKCDTP 350 250 300
EHP3000-350-350CSKCDTP 350 350 300
EHP3250-250-350CSKCDTP 350 250 325
EHP3250-350-350CSKCDTP 350 350 325
EHP3500-250-350CSKCDTP 350 250 350
EHP3500-350-350CSKCDTP 350 350 350
EHP3750-250-350CSKCDTP 350 250 375
EHP3750-350-350CSKCDTP 350 350 375
EHP4000-250-350CSKCDTP 350 250 400
EHP4000-350-350CSKCDTP 350 350 400
EHP4250-250-350CSKCDTP 350 250 425
EHP4250-350-350CSKCDTP 350 350 425
EHP4500-250-350CSKCDTP 350 250 450
EHP4500-350-350CSKCDTP 350 350 450
EHP4750-250-350CSKCDTP 350 250 475
EHP4750-350-350CSKCDTP 350 350 475
EHP5000-250-350CSKCDTP 350 250 500
EHP5000-350-350CSKCDTP 350 350 500
9098-1002-AFAB-AAP000 100 250 2
9098-1002-AHAB-AAP000 100 250 2
9098-1602-AFAB-AAP000 100 250 4
9098-1602-AHAB-AAP000 100 250 4
9098-1902-AFAB-AAP000 100 250 6
9098-1902-AHAB-AAP000 100 250 6
9098-1904-AHAF-AAP000 140 250 6
9098-1904-AKAF-AAP000 140 250 6
9098-2002-AFAB-AAP000 100 250 8
9098-2002-AHAB-AAP000 100 250 8
9098-2102-AFAB-AAP000 100 250 10
9098-2102-AHAB-AAP000 100 250 10
9098-2104-AHAF-AAP000 140 250 10
9098-2104-AKAF-AAP000 140 250 10
9098-2304-AHAF-AAP000 140 250 15
9098-2304-AKAF-AAP000 140 250 15
9098-2604-AHAF-AAP000 140 250 20
9098-2604-AKAF-AAP000 140 250 20

A20641
687940