Direct Operated Check Valve - Series CM | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Portanslutning

Funktion

Maximal flödeshastighet

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Direct Operated Check Valve - Series CM

Direct Operated Check Valve - Series CM

Parkers direktstyrda backventiler i CM-serien i sandwich-utförande underlättar konfigurationen av stackade system. Ett stort antal tillval möjliggöra en mängd olika användningar för hydraulisk omkoppling.

Tekniska specifikationer

  • Monteringstyp: Sandwichplatta
  • Produktserie: Backventil
  • Maximalt drifttryck: 350 bar
  • Aktiveringsmetod: Mechanical
  • Stommaterial: Steel
  • Konfiguration: Check valve in port A, B, A and B, P, T
  • Anslutningsstorlek: N/A
  • Anslutningstyp: N/A
  • Öppningstryck: 0.5 bar
  • Flödesriktning: From directional valve to manifold/ from manifold to directional valve
  • Maximal arbetstemperatur: 70 °C
  • Lägsta driftstemperatur: -20 °C
  • Tätningsmaterial: FPM
  • Monteringsposition: Unrestricted
  • Vikt: 0,9 (NG06), 1,7 (NG10) kg
  • Maximal flödeshastighet: Depending on size, 53-120 L/min
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Parkers direktstyrda backventiler i CM-serien i sandwich-utförande ingår i Parkers kompletta sortiment av ventiler med sandwich-platta och säkerställer enkel konfiguration av konventionella flänsmonterade system. Dessutom ger de ett mycket bra förhållande mellan pris och prestanda.

CM-serien är tillgänglig i två storlekar, NG06 och NG10. Beroende på vilken funktion som krävs placeras en eller två backventiler vid portarna P, T, A och B. Nummer och flödesriktning kan väljas från orderkoden.

Marknader:
• Industri
• Maskinverktyg
• Gummi- och däckbearbetning

Egenskaper/fördelar:
• 8 alternativ placering av backventilen i stommen – massor av användningar för hydraulisk omkoppling
• Ventilstommarna är tillverkade av stål – för extra styrka och hållbarhet
• Funktionen kan ändras genom att man vrider på ventilen – enkel hantering
• Korta leveranstider för de flesta versioner utan behov av lagerförvaring
• Två storlekar:
    - CM2 - NG06 (CETOP 03)
    - CM3 - NG10 (CETOP 05)
• Maximalt driftstryck 350 bar

Applikationer:
• Lämplig för allmänna hydraultillämpningar
• Maskinverktyg
• Däckpressar

Relaterade dokument

×
Produkter Portanslutning Funktion Maximal flödeshastighet
CM2AAFV NG06 / CETOP 03 From manifold to directional valve, check valve in channel A 53 L/MIN
CM2AAV NG06 / CETOP 03 From directional valve to manifold, check valve in channel A 53 L/MIN
CM2BBFV NG06 / CETOP 03 From manifold to directional valve, check valve in channel B 53 L/MIN
CM2BBV NG06 / CETOP 03 From directional valve to manifold, check valve in channel B 53 L/MIN
CM2DDFV NG06 / CETOP 03 From manifold to directional valve, check valve in channel A and B 53 L/MIN
CM2DDV NG06 / CETOP 03 From directional valve to manifold, check valve in channel A and B 53 L/MIN
CM2PPV NG06 / CETOP 03 From manifold to directional valve, check valve in channel P 53 L/MIN
CM2TTV NG06 / CETOP 03 From directional valve to manifold, check valve in channel T 53 L/MIN
CM3AAFV NG10 / CETOP 05 From manifold to directional valve, check valve in channel A 76 L/MIN
CM3AAV NG10 / CETOP 05 From directional valve to manifold, check valve in channel A 76 L/MIN
CM3BBFV NG10 / CETOP 05 From manifold to directional valve, check valve in channel B 76 L/MIN
CM3BBV NG10 / CETOP 05 From directional valve to manifold, check valve in channel B 76 L/MIN
CM3DDFV NG10 / CETOP 05 From manifold to directional valve, check valve in channel A and B 76 L/MIN
CM3DDV NG10 / CETOP 05 From directional valve to manifold, check valve in channel A and B 76 L/MIN
CM3PPV NG10 / CETOP 05 From manifold to directional valve, check valve in channel P 76 L/MIN
CM3TTV NG10 / CETOP 05 From directional valve to manifold, check valve in channel T 76 L/MIN
CM3AAVHT NG10 / CETOP 05 From manifold to directional valve, check valve in channel A 120 L/MIN
CM2BBFVHT NG06 / CETOP 03 From manifold to directional valve, check valve in channel B 60 L/MIN
CM3BBFVHT NG10 / CETOP 05 From manifold to directional valve, check valve in channel B 120 L/MIN
CM2AAFVHT NG06 / CETOP 03 From manifold to directional valve, check valve in channel A 60 L/MIN
CM2BBVHT NG06 / CETOP 03 From directional valve to manifold, check valve in channel B 60 L/MIN
CM2PPVHT NG06 / CETOP 03 From manifold to directional valve, check valve in channel P 60 L/MIN
CM2PTVHT NG06 / CETOP 03 From manifold to directional valve, check valve in channel A and B 60 L/MIN
CM2TTVHT NG06 / CETOP 03 From directional valve to manifold, check valve in channel T 60 L/MIN
CM3BBVHT NG10 / CETOP 05 From directional valve to manifold, check valve in channel B 120 L/MIN
CM3PPVHT NG10 / CETOP 05 From manifold to directional valve, check valve in channel P 120 L/MIN
CM3TTVHT NG10 / CETOP 05 From directional valve to manifold, check valve in channel T 120 L/MIN

A20641
687478