Pilot Operated Check Valve - Series CPOM | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Portanslutning

Kägla, typ

Öppningstryck

Maximum Operating Pressure (bar)

Beläggning

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Pilot Operated Check Valve - Series CPOM

Pilot Operated Check Valve - Series CPOM

Parkers pilotstyrda backventiler i CPOM-serien i sandwich-utförande garanterar en enkel konfiguration av sektionsbyggda system och ger ett mycket bra förhållande mellan pris och prestanda.

Tekniska specifikationer

  • Monteringstyp: Sandwichplatta
  • Användningstyp: Pilot
  • Aktiveringsmetod: Hydrauliskt
  • Produktserie: Backventil
  • Vikt: 1.8, 4.0, 7.65, 9.5 kg
  • Stommaterial: Steel
  • Konfiguration: N/A
  • Anslutningsstorlek: N/A
  • Anslutningstyp: N/A
  • Öppningstryck: 0.4, 1.5, 2.0 bar
  • Flödesriktning: N/A
  • Maximal flödeshastighet: 60, 120, 200, 240 L/min
  • Maximal arbetstemperatur: 70 °C
  • Lägsta driftstemperatur: -20 °C
  • Tätningsmaterial: FPM, NBR
  • Öppningstryck, förhållande: 1:6, 1:13
  • Maximalt drifttryck: 210, 350 bar
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Pilotstyrda backventiler i CPOM-serien ingår i Parkers kompletta sortiment av ventiler med sandwich-platta och säkerställer enkel konfiguration av konventionella flänsmonterade system. Dessutom ger de ett mycket bra förhållande mellan pris och prestanda.

Beroende på vilken funktion som behövs placeras en eller två pilotstyrda backventiler i port A och/eller B. Den fria flödesriktningen är alltid från ventilsidan till anslutningsplattan.

Funktion
Backventilerna öppnas vid flöde till förbrukarsidan där den motsatta backventilen samtidigt pilotstyrs av en styrslid. Därmed möjliggörs returflödet från andra förbrukarsidor.

Marknader:
• Industri
• Maskinverktyg
• Gummi och däck

Egenskaper/fördelar
• Ventilhusen i Parker Manapak-ventilserien CPOM är tillverkade av stål
• Ventilkäglan styrs exakt in i stålhylsan och garanterar en bra tätning mot sätet
• När ventiltallriken är öppen möjliggör det stora tvärsnittet höga flödeshastigheter med lågt differentialtryck
• Olika styrförhållanden kan väljas med NG06- och NG10-ventiler
• Mjukstartsfunktion möjlig med CPOM*HT
• Tillförlitlig drift i konventionella flänsmonterade system
• Mycket bra pris/prestanda-förhållande
• Kort leveranstid

Applikationer:
• Däckpressar
• Maskinverktyg

Relaterade dokument

×
Produkter Portanslutning Kägla, typ Öppningstryck Maximum Operating Pressure (bar) Beläggning
CPOM2AAV NG06, CETOP 03 A 1 bar 350 na
CPOM2AA25V NG06, CETOP 03 A 2.5 bar 350 na
CPOM2AA50V NG06, CETOP 03 A 5 bar 350 na
CPOM2AA70V NG06, CETOP 03 A 7 bar 350 na
CPOM2BBV NG06, CETOP 03 B 1 bar 350 na
CPOM2BB25V NG06, CETOP 03 B 2.5 bar 350 na
CPOM2BB50V NG06, CETOP 03 B 5 bar 350 na
CPOM2BB70V NG06, CETOP 03 B 7 bar 350 na
CPOM2DDV NG06, CETOP 03 A, B 1 bar 350 na
CPOM2DD25V NG06, CETOP 03 A, B 2.5 bar 350 na
CPOM2DD50V NG06, CETOP 03 A, B 5 bar 350 na
CPOM2DD70V NG06, CETOP 03 A, B 7 bar 350 na
CPOM3AAV NG10, CETOP 05 A 1 bar 350 na
CPOM3BBV NG10, CETOP 05 B 1 bar 350 na
CPOM3DDV NG10, CETOP 05 A, B 1 bar 350 na
CPOM4AAHTV NG16, CETOP 07 A N/A 350 na
CPOM4BBHTV NG16, CETOP 07 B N/A 350 na
CPOM4DDHTV NG16, CETOP 07 A, B N/A 350 na
CPOM6AAV NG25, CETOP 08 A 1 bar 210 na
CPOM6BBN NG25, CETOP 08 B N/A 210 na
CPOM6BBV NG25, CETOP 08 B 1 bar 210 na
CPOM6DDN NG25, CETOP 08 A, B N/A 210 na
CPOM6DDV NG25, CETOP 08 A, B 1 bar 210 na
CPOM2BBHTV1P NG06, CETOP 03 B 1.5 bar 350 ZnNi
CPOM2DD25HTV1P NG06, CETOP 03 A, B 1.5 bar 350 ZnNi
CPOM3DDHTV1P NG10, CETOP 05 A, B 1.5 bar 350 ZnNi
CPOM2AA25HTV NG06, CETOP 03 A 1.5 bar 350 na
CPOM2AAHTV NG06, CETOP 03 A 1.5 bar 350 na
CPOM2BBHTV NG06, CETOP 03 B 1.5 bar 350 na
CPOM2DD25HTV NG06, CETOP 03 A, B 1.5 bar 350 na
CPOM2DD70HTV NG06, CETOP 03 A, B 1.5 bar 350 na
CPOM2DDHTV NG06, CETOP 03 A, B 1.5 bar 350 na
CPOM2DDHTV1P NG06, CETOP 03 A, B 1.5 bar 350 ZnNi
CPOM3AAHTV NG10, CETOP 05 A 1.5 bar 350 na
CPOM3BBHTV NG10, CETOP 05 B 1.5 bar 350 na
CPOM3DDHTV NG10, CETOP 05 A, B 1.5 bar 350 na

A20641
687478