Pilotstyrd backventil – ZRE-serien | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Portanslutning

Tätningsmaterial

Funktion

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Pilotstyrd backventil – ZRE-serien

Pilotstyrd backventil – ZRE-serien

Parkers pilotstyrda backventiler i ZRE-serien är utformade för maximala flödeshastigheter upp till 120 l/min och lång livslängd. De sörjer för en nästan läckagefri positionering av ställdonet.

Tekniska specifikationer

  • Monteringstyp: Sandwichplatta
  • Användningstyp: Pilot
  • Produktserie: Backventil
  • Vikt: 1,2 (NG06), 3,1 (NG10) kg
  • Maximalt drifttryck: 350 (NG06), 315 (NG10) bar
  • Flödeshastighet: 60 (NG06), 120 (NG10) L/min
  • Aktiveringsmetod: Mechanical
  • Maximal flödeshastighet: N/A
  • Maximal arbetstemperatur: 60 °C
  • Lägsta driftstemperatur: -20 °C
  • Tätningsmaterial: NBR, FPM
  • Stommaterial: Steel
  • Konfiguration: Check function in A-, B- or A- + B-port
  • Anslutningsstorlek: N/A
  • Anslutningstyp: N/A
  • Öppningstryck: Depending on size, 1.2 - 2.0 bar
  • Flödesriktning: Free flow in one direction, blocked in opposite direction
  • Monteringsposition: Unrestricted
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Pilotstyrda backventiler i ZRE-serien i storlek NG06 (CETOP 03) och NG10 (CETOP 05) ingår i Parkers kompletta uppsättning av sandwichplattventiler och säkerställer enkel konfiguration av konventionella stackade system. De ger maximala flödeshastigheter upp till 120 l/min och lång livslängd. ZRE-ventiler används vanligtvis i kombination med riktningsventiler av spoltyp för att möjliggöra en nästan läckagefri positionering av ställdonet.

Inloppsflödet är fritt medan utloppsflödet är blockerat. Trycket i inloppsledningen öppnar backventilen och ger ett fritt utloppsflöde.

Marknader:
• Industri
• Maskinverktyg

Egenskaper/fördelar:
• Kompakt, beprövad konstruktion – garanterar tillförlitlig drift i konventionella stackade system
• Hög flödeskapacitet – sörjer för optimal effektivitet i förhållande till ventilstorlek
• Lång livslängd – ger mycket bra pris/prestanda-förhållande
• Korta leveranstider utan lagringsbehov
• Tillgängliga i två storlekar:
    ZRE01 - NG06 (CETOP 03)
    ZRE02 - NG10 (CETOP 05)
• Kontrollera funktionen i A, B eller A + B

Applikationer:
• Lämplig för allmänna hydraultillämpningar
• Maskinverktyg

Relaterade dokument

×
Produkter Portanslutning Tätningsmaterial Funktion
ZRE-B01D5 NG06 / CETOP 03 FPM Check function in B
098-91018-0 NG06 / CETOP 03 NBR Check function in A
098-91019-0 NG06 / CETOP 03 NBR Check function in B
098-91020-0 NG06 / CETOP 03 NBR Check function in A and B
098-91125-0 NG06 / CETOP 03 FPM Check function in A and B
098-91234-0 NG06 / CETOP 03 FPM Check function in A
098-91298-0 NG10 / CETOP 05 NBR Check function in A
098-91300-0 NG10 / CETOP 05 NBR Check function in A and B
098-91303-0 NG10 / CETOP 05 FPM Check function in A and B
098-91304-0 NG10 / CETOP 05 NBR Check function in B
098-91310-0 NG10 / CETOP 05 FPM Check function in A

A20641
687478