Stor CAN-buss, halleffekt, styrspak med två axlar – IQAN-LC5-C0x | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Stor CAN-buss, halleffekt, styrspak med två axlar – IQAN-LC5-C0x

Stor CAN-buss, halleffekt, styrspak med två axlar – IQAN-LC5-C0x

Parkers IQAN-LC5-C0x är en stor, CAN-bussansluten styrspak för den mobila marknaden. Det ergonomiska MP-handtagsalternativet möjliggör bruk av olika gränssnitt. Kombinationer av knappar, tumhjul och trigger finns tillgängliga.

Tekniska specifikationer

  • Elektrisk anslutning: Deutsch DTM 6 stift
  • Kapslingsskydd, märkvärde: IP65 över fläns med tätad bälg och handtag, IP65 över fläns med tätat handtag och bälg, IP65 över fläns, IP65 (above flange with sealed handle and bellow), IP65 (above flange)
  • Maximal arbetstemperatur: 85 °C
  • Lägsta driftstemperatur: -40 °C
  • Strömförsörjning, spänning: 12 V/24 V VDC, 24 VDC
  • Funktion: 2 proportionella, 3 proportionella, 2 proportionella, inga knappar, 2 proportionella, inga knappar, trigger, 2 proportionella, 2 knappar, 2 proportionella, 2 knappar, trigger, 4 proportionella, 2 knappar, 4 proportionella, 2 knappar, trigger, 2 proportionella, 4 knappar, 2 pr, 3 Proportional, 2 Proportional, No Buttons, 2 Proportional, No Buttons, Trigger, 2 Proportional, 2 Buttons, 2 Proportional, 2 Buttons, Trigger, 4 Proportional, 2 Buttons, 4 Proportional, 2 Buttons, Trigger, 2 Proportional, 4 Buttons, 2 Proportional, 4 Buttons, Trigger
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Parkers IQAN-LC5-C0x är en stor koordinatspak som är robust, funktionell, lätt och mycket flexibel för att kunna användas i mobila tillämpningar. Den kraftfulla enheten klarar krävande förhållanden vid utomhusbruk och i installationer utomhus, inklusive EMI, vibrationer och omfattande temperaturintervall. IQAN-LC5-C0x har en kompakt ergonomisk utformning som passar perfekt för armstöds- och panelinstallationer i mobil utrustning.

Marknader:
• Anläggningsmaskiner
• Skogsutrustning
• Jordbruksmaskiner
• Materialhanteringsutrustning
• Annat mobilt

Egenskaper/fördelar:
• Sensorer med dubbla hall-element ger redundans
• CAN-busskommunikation förenklar monteringen och ökar immuniteten mot buller
• Inbyggd dränering skyddar elektroniken i händelse av bälgskada
• Brett driftspänningsområde gör att den kan användas i 12 V DC- och 24 V DC-system
• Extra ingångar i basen för externa signaler

Applikationer:
• Bom- och svängstyrning
• Plog- och spridarstyrning
• Styrsystem för grävmaskiner/grävmaskinsstyrning

IQAN-LC5-C01 har hög I/O och möjlighet till upp till fem axlar i IQANdesign-plattformstillämpningar.
Den tidigare generationen av IQAN-LL-styrspakar kan enkelt bytas ut mot modell IQAN-LC5-C02 eller -C03 och en kort adapterkabel.

Relaterade dokument

×
Produkter

A20641
936514