Large analog, Hall Effect, 2-axis Joystick - IQAN-LC5-X05 | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Large analog, Hall Effect, 2-axis Joystick - IQAN-LC5-X05

Large analog, Hall Effect, 2-axis Joystick - IQAN-LC5-X05

Parkers IQAN-LC5-X05 är en stor analog styrspak för den mobila marknaden. Det ergonomiska MP-handtagsalternativet möjliggör bruk av olika gränssnitt. Kombinationer av knappar, tumhjul och trigger finns tillgängliga.

Tekniska specifikationer

  • Elektrisk anslutning: Deutsch DTM 6 stift, Deutsch DTM 6 stift + 6 stift, Deutsch DTM 6 stift + 12 stift, Deutsch DTM 6 pin + 6 pin, Deutsch DTM 6 pin + 12 pin
  • Kapslingsskydd, märkvärde: IP65 över fläns med tätad bälg och handtag, IP65 över fläns med tätat handtag och bälg, IP65 över fläns, IP65 (above flange with sealed handle and bellow), IP65 (above flange)
  • Maximal arbetstemperatur: 85 °C
  • Lägsta driftstemperatur: -40 °C
  • Strömförsörjning, spänning: 5 VDC
  • Funktion: 2 proportionella, 2 proportionella, 2 knappar, 2 proportionella, 2 knappar, trigger, 2 proportionella, 4 knappar, 2 proportionella, 4 knappar, trigger, 2 proportionella, trigger, 4 proportionella, 2 knappar, 4 proportionella, 2 knappar, trigger, 3 proportionella, 4 knappar, 2 Proportional, 2 Buttons, 2 Proportional, 2 Buttons, Trigger, 2 Proportional, 4 Buttons, 2 Proportional, 4 Buttons, Trigger, 2 Proportional, Trigger, 4 Proportional, 2 Buttons, 4 Proportional, 2 Buttons, Trigger, 3 Proportional, 4 Buttons
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Parkers IQAN-LC5-X05 är en stor, koordinatspak som både är robust, funktionell, lätt och mycket flexibel för mobila tillämpningar. Den kraftfulla enheten klarar krävande förhållanden vid utomhusbruk och i installationer utomhus, inklusive EMI, vibrationer och omfattande temperaturintervall. IQAN-LC5-X05 har en kompakt ergonomiska utformning som passar perfekt för armstöds- och panelinstallationer i mobil utrustning.

Marknader:
• Anläggningsmaskiner
• Skogsutrustning
• Jordbruksmaskiner
• Materialhanteringsutrustning
• Annat mobilt

Egenskaper/fördelar:
• Sensorer med dubbla hall-element ger redundans
• Standard 0–5 V ingångar
• Inbyggd dränering skyddar elektroniken i händelse av bälgskada
• Flera olika frontpanelsalternativ placerar samtliga funktioner i en basmodul

Applikationer:
• Bom- och svängstyrning
• Plog- och spridarstyrning
• Styrsystem för grävmaskiner/grävmaskinsstyrning

Den tidigare generationen ICL4-styrspakar kan ersättas med IQAN-LC5-X05-versioner.

Relaterade dokument

×
Produkter

A20641
936514