Mini paddle style, analog, Hall-effect, single axis lever - IQAN-LST | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Mini paddle style, analog, Hall-effect, single axis lever - IQAN-LST

Mini paddle style, analog, Hall-effect, single axis lever - IQAN-LST

Parkers IQAN-LST är en minispak av paddeltyp för den mobila marknaden. LST kan enkelt monteras i armstödet eller på instrumentbrädan i mobila fordon.

Tekniska specifikationer

  • Maximal arbetstemperatur: 70 °C
  • Lägsta driftstemperatur: -40 °C
  • Strömförsörjning, spänning: 5 VDC
  • Funktion: Enkel axel
  • Elektrisk anslutning: AMP/Tyco (Saab), Deutsch DT, Molex MicroFit 3.0, Deutsch DT, Molex MicroFit 3.0
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Parkers IQAN-LST är en minispak av paddeltyp i IQAN-produktgruppen. Den här spaken har en axel och en kompakt utformning. Den är lätt med små monteringsmått. IQAN-LST är avsedd för utomhusmiljö. Elektroniken är inkapslad och för kabeln finns ett urval av förseglade transportanslutningsdon. Tillsammans gör dessa funktioner att LST-enheten klassas som IP66.

LST har också låga, anpassade anslutningskrafter utformade för enkel användning i en trång liten hytt. Den är ergonomisk och enkel att aktivera med fingertopparna.

IQAN-LST kan enkelt monteras i ett armstöd eller på en instrumentbräda, och passar bra ihop med de flesta styrsystem och i synnerhet IQAN.

Marknader:
• Anläggningsmaskiner
• Skogsutrustning
• Jordbruksmaskiner
• Materialhanteringsutrustning
• Annat mobilt

Egenskaper/fördelar:
• Sensorer med dubbla hall-element ger redundans
• Standard 0–5 V ingångar
• Inbyggd dränering skyddar elektroniken i händelse av bälgskada
• Flera brytar- och spärralternativ

Applikationer:
• Styrning av bomutskjut/-indrag
• Plog- och spridarstyrning
• Reglage för gaffeltruck

Relaterade dokument

×
Produkter

A20641
936514