K220LS har ett stort antal valbara funktioner, vilket ger hög flexibilitet i systemuppbyggnaden i båda enkla och avancerade hydraulsystemslösningar. K220LS är ett resultat av Parkers breda erfarenhet inom mobil hydraulik och erbjuder utmärkta högklassiga material och precisionstillverkning. K220LS kan förses med hydrauliska eller elektrohydrauliska spolställdon i valfri kombination. Varje ventilavsnitt kan optimeras för dess särskilda funktion i enheten, med ett stort antal huvudspolar, tryckutjämningsventiler, tryckkompensatorer, signaltrycksbegränsare och andra prestandaförhöjande funktioner.
K220LS hydraulventil kan byggas i många olika utföranden, med olika inloppssektioner, arbetssektioner och ändsektioner. Ventilsektionerna är individuellt utförda med gängade eller flänsade portar. K220LS kan även kombineras med den mindre riktningsventilen L90LS för att ytterligare optimera prestandan i maskiner med kraftigt varierande flödeskrav.
För fullständig kundspecifik funktionsanpassning och för att tillgodose varje tänkbart behov gällande extra funktionsstyrning kan K220LS kombineras med skräddarsydda funktionsgrenrör som består av komponenter från Parkers olika produktavdelningar.
K220LS är konstruerad för att fungera i perfekt harmoni tillsammans med Parkers pumpar, motorer, elektroniska system och styrspakar såväl som med utrustning från andra tillverkare.
Marknader:
• Skogsutrustning
• Anläggningsmaskiner
• Materialhanteringsutrustning
• Gruvdrift
Egenskaper/fördelar:
• Noggrann kontroll – förkompensation med funktionsanpassade flödeskraftkompenserade spolar och kraftåterkoppling – dynamiskt dämpande
• Produktivitet och energieffektivitet – individuell tryckkontroll MR, mottryck för lågtrycksgenerering, lågt internt tryckfall.
• Robust – byggd för att hålla i krävande miljöer.
• Systemventil – utformad för optimala systemlösningar med möjlighet till funktionsgrenrörsintegrering. Dessutom ändsektion med styrningsprioritet. K220LS kan användas med både fasta och variabla pumpar.
Applikationer:
• Skotare
• Skördare för skogsbruk
• Skogsbrukskranar
• Skördehuvuden
• Gruvutrustning
• Borriggar
• Lastare
• Dumprar
• Schaktmaskiner
• Anläggningsmaskiner
• Gaffeltruckar
• Kranar för materialhantering
• Reach stackers