Mobil riktningsventil – M250LS-serien | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Mobil riktningsventil – M250LS-serien

Mobil riktningsventil – M250LS-serien

Parkers mobila ventil M250LS utmärker sig genom branschledande egenskaper vad gäller robusthet, styrningsprecision och energieffektivitet. Parker M250LS är en monoblock-ventil som utformats för mobila maskiner som används i lastavkännande system.

Tekniska specifikationer

  • Maximalt drifttryck: 5801 psi, 400 bar
  • Maximal arbetstemperatur: +90 °C
  • Lägsta driftstemperatur: +20 °C
  • Funktion: Normally closed, 4-way
  • Produkttyp: Mobil riktningsventil
  • Tätningsmaterial: HNBR, NBR
  • Ventiltyp: Monoblock med tillagda avsnitt
  • Ventilkonfiguration: Lastavkänning
  • För vätsketyp: Hydraulic fluids
  • Maximal flödeshastighet: 300 L/min
  • Användningstyp: Hydraulisk styrning, elektrohydraulisk styrning
  • Anslutningstyp: UNF
  • Uppfyllda ATEX-specifikationer: Ej tillgängligt
  • Applikation: Hjullastare, gaffeltruckar, gruvlastare, reach-stacker
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

M250LS regleringsventil är utformad för krävande driftsförhållanden och är avsedd för användning i mobila hydrauliska lastavkänningssystem. M250LS är ett resultat av Parkers breda erfarenhet inom mobil hydraulik och erbjuder utmärkta högklassiga material och precisionstillverkning. M250LS är en monoblock-ventil med två huvudspolar och kan utökas med upp till 4 extra externa L90LS-sektioner.

En bra maskindesign och ett korrekt hydraulsystem möjliggör en kostnadseffektiv installation, vilket i sin tur ger en konkurrenskraftig produkt. Pumpen och arbetsportarna i M250LS är anordnade så att hölje och rör kan hållas till ett absolut minimum. Ventilen är utrustad med dubbla arbetsportar på 180° som eliminerar behovet av T-anslutningsdon och gör att vägen till cylindrarna blir så kort och enkel som möjligt. Detta möjliggör även mindre mått, eftersom endast halva flödet passerar varje serviceport.

M250LS är en stabil konstruktion. Många av komponenterna är av patron- eller modultyper, vilket underlättar service. Den har både spol- och tallrikskomponenter som ger en dubbelt så hög säkerhet vid hängande laster. Ventilen är också mycket väl tillsluten, vilket förhindrar oavsiktlig sänkning av lasten.

M250LS kan aktiveras hydrauliskt och elektrohydrauliskt, och är utrustad med möjligheten till flytfunktion i framåtläge.

Marknader:
• Anläggningsmaskiner
• Materialhanteringsutrustning
• Gruvdrift

Egenskaper/fördelar:
• Utmärkt tätning: arbetsportarna är stängda med hjälp av tallriksventiler.
• Påverkas inte av plötsliga temperaturförändringar: tallriksventilkonceptet ger ett relativt stort utrymme mellan huvudspolen och cylindern.
• Bra energieffektivitet: låga tryckfall för höga funktionshastigheter; låg energiförbrukning.
• Lätt att montera: utformad med enkel montering i åtanke.
• Kan stackas med upp till 4 extrafunktioner.
• Flytlägesfunktion som tillval: den inbyggda, tryckkontrollerade flytlägesfunktionen eliminerar behovet av utvändiga komponenter och signaler.
• Utmärkt precision: låg hysteres ger precis kontroll och förarkomfort.
• Tryckkompenserade lyftnings- och sänkningsfunktioner
• Enkel att underhålla
• Lång livslängd: effektiv portavlastning och antikavitationsbackventiler minskar antalet trycktoppar och kavitation i systemet, vilket i sin tur utökar maskinens livslängd.
• Material av hög kvalitet och utmärkt precision inom tillverkning, montering och testning, vilket säkerställer kvalitetsprodukter med lågt inre läckage och lång livslängd.

Applikationer:
• Hjullastare
• Gaffeltruckar
• Lastare för gruvdrift
• Reach stackers

Relaterade dokument

×

A20641
687478