Mobile Directional Control Valve - Series P70CF, P70CP | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Mobile Directional Control Valve - Series P70CF, P70CP

Mobile Directional Control Valve - Series P70CF, P70CP

Parker P70CF, P70CP är en robust ventil med utmärkt reglerbarhet för mobila maskiner. Parker P70CF, P70CP är en sektionsbyggd riktningsventil för mobila maskiner som används i öppna och stängda mittsystem.

Tekniska specifikationer

  • Maximalt drifttryck: 5076 psi, 350 bar
  • Maximal arbetstemperatur: +90 °C
  • Maximal flödeshastighet: 70, 90 L/min
  • Lägsta driftstemperatur: +20 °C
  • Tätningsmaterial: HNBR, NBR
  • Funktion: Normally closed, Normally Open, 4-way
  • Produkttyp: Mobil riktningsventil
  • För vätsketyp: Hydraulic fluids
  • Ventiltyp: Sektion
  • Ventilkonfiguration: Konstant flöde, konstant tryck
  • Användningstyp: Manuell styrning, pneumatisk styrning, hydraulisk styrning, elektrohydraulisk styrning
  • Anslutningstyp: BSP,UNF
  • Uppfyllda ATEX-specifikationer: Ej tillgängligt
  • Applikation: Lastbilskranar, skogskranar, gaffeltruckar, sopbilar, kroklastare, skylift
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

P70CF, P70CP är en mångsidig ventil som erbjuder frihet vid maskinkonstruktion, där den kan vara utrustad både för system med flera pumpar och flera ventiler, vilket därmed ökar dess tillämpningsområde inom många olika typer av hydraulsystem.

P70CF är en riktningsventil med en öppen mittpunkt för pumpar med fast slagvolym, medan P70CP är en riktningsventil med stängd mittpunkt för pumpar med variabel slagvolym. De kan användas manuellt eller fjärrstyrt. P70CF, P70CP är ett resultat av Parkers breda erfarenhet inom mobil hydraulik. Vi erbjuder robusta ventiler med utmärkta regleringsegenskaper och som tillverkas av högklassiga material och med stor precision.

Varje avsnitt kan konfigureras med manuellt styrd spolaktivering, pilotstyrd spolaktivering eller elektrohydraulisk spolaktivering osv. De kan även optimeras för dess särskilda funktion i enheten, med ett stort antal huvudspolar, tryckutjämningsventiler och andra prestandaförhöjande funktioner.

För fullständig kundspecifik funktionsanpassning och för att tillgodose varje tänkbart behov gällande extra funktionsstyrning, kan P70CF, P70CP kombineras med anpassade block. Detta gör att enheten får en kompakt design och är klar att installeras med väldigt litet behov av rörledningsarbete.

P70CF, P70CP är konstruerad för att fungera i perfekt harmoni tillsammans med Parkers pumpar, motorer, elektroniska system och styrspakar såväl som med utrustning från andra tillverkare.

Marknader:
• Skogsutrustning
• Materialhanteringsutrustning
• Kommunala fordon
• Renhållningsfordon
• Gruvdrift

Egenskaper/fördelar:
• Utmärkt styrbarhet – när ventilen används är upprepningsförmågan utmärkt både vid handdrift och pilotdrift.
• Bra samtidig drift – de fjärrstyrda proportionella ventilerna har tryckkompenserade spolar, vilket ytterligare förbättrar kontrollen och funktionerna för samtidig drift.
• Låga tryckfall minskar energiförluster och genererar mindre värme.
• Lågt motstånd för reglagen ger en bekväm drift när ventilen kontrolleras direkt.
• Robusta ventiler – byggda för att hålla i krävande miljöer.

Applikationer:
• Lastbilskranar
• Skogskranar
• Gaffeltruckar
• Renhållningsbilar
• Frontlastare
• Bakre lastare
• Sidolastare
• Lastväxlare
• Gruvutrustning

Relaterade dokument

×

A20641
687478