Hydraulikschlauch mit konstantem Arbeitsdruck von 5000 psi – Schlauch GlobalCore 787 | #787-24


LOADING IMAGES
787-24

Hydraulikschlauch mit konstantem Arbeitsdruck von 5000 psi – Schlauch GlobalCore 787 | #787-24

Teil der GlobalCore-Familie robuster Hydraulikschläuche. Der leichte und flexible Schlauch 787 von Parker ist auf einen Arbeitsdruck von 5000 psi ausgelegt.


Technical Specifications

  • Hose I.D. (size): -24
  • Hose Cover Type: Standard Cover
  • Minimum Operating Temperature: -40 °F, -40 °C
  • Specifications Met: ISO 18752, Type BC
  • Compatible Fitting: 77 Series
  • Inside Diameter: 1-1/2 inch, 38 mm
  • Application: Lubricating Oils, Petroleum Base Hydraulic Fluids
  • Hose Reinforcement Material: 4 or 6 Spirals of Steel Wire Compact
  • Outside Diameter: 2.080 inch, 52.8 mm
  • Weight: 3.96 kg/m, 2.66 lb/ft
  • Media: Lubricants (Oils), Petroleum Hydraulic Fluids (Petroleum Base)
  • Maximum Operating Pressure: 5000 psi, 35 MPa, 350 bar
  • Minimum Bend Radius: 10 inch, 255 mm
  • Maximum Operating Temperature: 212 °F, 100 °C
  • Hose Inner Tube Material: Proprietary Synthetic Rubber Compound
  • Cover Material: Synthetic Rubber
  • Size: -24
Safety Warning

Item Information

Der 787 von Parker wurde im Rahmen der GlobalCore Produktlinie für Konsistenz und Zuverlässigkeit bei einem konstanten Arbeitsdruck von 5000 psi in allen Größen konzipiert. Der Schlauch 787 wird mit Compact Spiral-Technologie hergestellt und ist leicht, robust und leicht biegbar für eine einfache und schnelle Montage. Der Schlauch 787 ist gemäß den Spezifikationen der Norm ISO 18752 entworfen, gebaut und getestet. Die Größen variieren von ¼" bis 2" im Durchmesser mit verschiedenen Schlauchdecken für verschiedene Märkte.

Märkte:
• Militär
• Bauindustrie
• Forstwirtschaft
• Ölfeldservice
• Industrie
• Bergbau

Merkmale/Vorteile:
• Standard-, ToughCover oder SuperTough Ummantelungsoptionen zum Schutz vor Abrieb
• Halber SAE-Biegeradius für einfache Installation und niedrige Biegekraft
• 30 % geringerer Außendurchmesser im Vergleich zum Standard-SAE-Spiralschlauch
• Doppelt so viel Impuls/Lebensdauer – getestet bis 2.000.000 Zyklen
• Konstanter Arbeitsdruck von 5000 psi in allen Größen
• Leichter als der Standard-SAE-Spiralschlauch

Anwendungen:
• Hydraulikflüssigkeiten und Schmieröle auf Petroleumbasis

Kompatible Verschraubungen:
• Verschraubungen Produktserie 43 (für die Größen -4 bis -6)
• Verschraubungen Produktserie 77 (für die Größen -8 bis -32)

Read More Show Less

CAD Drawings + Files

No CAD files available

Ok

x

Related Documents

×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Parker Hannifin Corporation

Hose Products Division

30240 Lakeland Boulevard

Wickliffe

OH

44092

Phone

+1 (440) 943-5700

Fax

+1 (440) 943-3129

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
687583