CCS012L - Bobina Super de 1/2" | Parker NA

Bobina Super de 1/2" | #CCS012L

Click to View CAD Model
CCS012L

Bobina Super de 1/2" | #CCS012L

REGIONAL - Parker's broad range of solenoid and proportional cartridge valves are complemented by a wide selection of options in the Super Coil series of IP69K DC and AC coils. Multiple voltage and termination styles are standard cataloged options.


Especificaciones técnicas

  • Consumo de energía: 14 - Low Watt
  • Tensión: 12 VDC
  • Tipo de conexión: Dual Lead Wire
  • Diodo: No
  • División: Hydraulic Systems Division
  • Corriente: 1.15 A
  • Resistencia: 10.43 Ω
  • Ciclo de trabajo: Continuous @ 100% Voltage
  • Tipo de bobina: Estándar
  • Función: Bobina Super de 1/2"
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 392 °F, 200 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F, -40 °C
  • Peso: 0.44 lb, 0.2 kg
  • Tipo de accionamiento: n/a
  • Material del cuerpo: n/a
  • Caudal: n/a
  • Para tipo de fluido: n/a
  • Índice de caudal máximo: n/a
  • Presión de trabajo máxima: n/a
  • Material de la junta: n/a
Safety Warning

Información del artículo

El robusto diseño de la bobina Super de 1/2" de Parker es especialmente adecuado para entornos desafiantes. Los cables internos disponen de una clasificación de clase N, lo que proporciona una vida útil más prolongada a temperaturas normales. Todas las bobinas son de devanado de corriente continua.  Se añade un rectificador de onda completa interno para la corriente de CA, lo que elimina la corriente de irrupción y permite el intercambio de tensión. Las bobinas se ofrecen en una amplia variedad de terminaciones, que incluyen tensiones y conectores de moldeo integral para cumplir con los requisitos de su sistema. La bobina está recubierta con una resina de poliéster termoplástico. De este modo, se permite una mayor exposición a la temperatura y menos distorsiones. Esta resina también es resistente a la humedad, las soluciones cáusticas y los hongos, por lo que proporciona protección para el bobinado. El bastidor de acero galvanizado con bajo nivel de carbono rodea la bobina, por lo que aumenta la densidad del flujo. El acero con bajo nivel de carbono ofrece mejores propiedades magnéticas y una mayor permeabilidad. Hay disponibles diodos moldeados internamente. La polaridad se moldea en la bobina para facilitar la instalación. Los rebordes externos ofrecen una superficie de bobina mayor, lo que permite una mejor disipación del calor. La bobina Super de Parker es un producto robusto conforme a IP69K que ha sido sometido a pruebas exhaustivas de inmersión en agua, resistencia, rociado de agua a alta presión y solventes químicos.

Mercados:
• Petróleo y gas
• Equipos de manejo de materiales
• Equipo de construcción
• Maquinaria agrícola
• Equipo profesional y municipal
• Transporte

Características/beneficios:
• Diámetro interior de 1/2 pulgadas  
• La bobina de conector Deutsch integral supera los estándares de IP69K
• La bobina de conector Deutsch integral se ha sometido a pruebas de choque térmico
• La bobina Amp Jr. integral supera los estándares de IP67 para choque térmico, resistencia al agua y "capacidad de inmersión en agua"
• Funcionamiento universal a 50/60 Hz
• Bobina impermeable sellada herméticamente, no requiere juntas tóricas ni kits de impermeabilización
• La banda de transporte externa de flujo de acero chapado (a diferencia de la banda encapsulada) permite que la bobina soporte choques térmicos intensos sin presentar fisuras
• La bobina simétrica se puede invertir sin afectar al rendimiento

Aplicaciones:
• Unidades de potencia
• Taladradoras
• Prensas
• Mezcladoras
• Embaladoras
• Cosechadoras
• Grúas
• Compactadoras
Si desea más información sobre las opciones de tensión o terminación, consulte al personal de fábrica para obtener más detalles.

Información técnica adicional:
Las bobinas de 1/2 pulgadas se utilizan normalmente con cartuchos de tamaño 08 y 09 o con válvulas accionadas por piloto.  Normalmente, las bobinas de baja tensión se utilizan en aplicaciones de presión baja (menos de 3000 psi) y las bobinas de alta tensión se utilizan en aplicaciones de alta presión (de hasta 5000 psi).

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

HYDRAULIC VALVE DIVISION

520 TERNES AVE

ELYRIA

OH

UNITED STATES

44036-4026

Teléfono

4403665100

Fax

4403665253

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687505