Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Parker’s MAC Series (Ball and O-Ring) Check Valves provide unidirectional flow and shut-off for liquids and gases in medium pressure systems up to 15,000 PSI. These check valves utilize integral MPI Tube Fittings for a secure connection.
| Selector Guides |
|---|
| Cross Reference Tool |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| ACS |
| Productos | Conexión | Presión máxima de funcionamiento (psi) | Capacidad de flujo (Cv) | Material de la junta tórica | Temperatura máxima de servicio (F) | Temperatura mínima de servicio (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9MP7-MACL-20-KZ-SS | 9/16" MPI Tube Fitting | 15,000 | 2.3 | Highly Fluorinated Fluorocarbon Rubber | 200 | -15 |