Serie de mangueras de alta presión: 2380N | #2380N-04V10-MSHA


LOADING IMAGES
2380N-04V10-MSHA

Serie de mangueras de alta presión: 2380N | #2380N-04V10-MSHA

Mangueras 2380N de alta presión de Parker desarrolladas para aplicaciones de ultraalta presión y alta presión, combinando un manejo excelente y una vida útil larga con las normas de seguridad superiores. Para presiones de trabajo de hasta 75 MPa.


Especificaciones técnicas

  • Peso (kg/m): 0.28
  • Color: Black
  • Presión máxima de trabajo (Mpa): 70.0
  • Marca: Parker
  • Medio: Petroleum Hydraulic Fluids
  • Cumplimiento con especificaciones: n/a
  • Conector compatible: 8X Series
  • Diámetro interior: 1/4 inch, 6.4 mm
  • Aplicación: Hydraulics
  • Material del refuerzo de la manguera: 2 Spirals and 2 Open Spirals of High Tensile Steel Wire
  • Diámetro exterior: 0.527 inch, 13.4 mm
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Industria: General Industrial, Marine
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Tipo de productos: Hydraulic Hose, Transfer Hose, Water Blast Hose, High Pressure Hose (Mining)
  • Presión de trabajo máxima: 10150 psi, 70 MPa, 700 bar
  • Radio de curvatura mínimo: 70 mm, 2.756 inch
  • Factor de diseño: 4:1
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 212 °F, 100 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F
  • Material de la cubierta: Synthetic Rubber High Abrasion Resistant, MSHA approved, Polyurethane
  • Material del tubo interno de la manguera: Polyamide (PA)
  • Peso: 0.27 kg/m, 0.18 lb/ft

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

Mangueras 2380N de alta presión Polyflex de Parker desarrolladas para aplicaciones de ultra alta presión y alta presión.

La excelente conducción aumenta la eficiencia del operario y su larga vida útil reduce las costosas paradas de servicio.

Se aplican normas de seguridad superiores para beneficio del operario.



Mercados:

• Industrial

• Marítimo

• Corte mediante lanzamiento de agua (solo mangueras > 2000 bar)

• Todos los mercados requieren presiones de más de 700 bar para sus aplicaciones de limpieza y corte.



Características/beneficios:

• Sustituye las tuberías de acero en las que la flexibilidad es importante

• Un proceso de fabricación en el que se aplica presión de agua para producir piezas huecas complejas fechas de materiales básicos similares a tuberías

• Diseño compacto con mejoras en el espacio y manejo

• Control aprobado de peligros de seguridad y respaldo legal gracias al cumplimiento de la norma DIN EN 1829-2

• Excelente seguridad para el operario gracias al cumplimiento de las normas de calidad más altas

• Factor de diseño: 4:1



Aplicaciones:

• Limpieza industrial

• Servicios de alta presión para la industria de la construcción y naval

• Para presiones de trabajo de hasta 75 MPa (10.875 psi)



Especificaciones técnicas:

• Tubo principal: Poliamida

• Refuerzo de presión: Dos capas en espiral y dos capas en espiral abierto de acero de alta resistencia

• Revestimiento: Poliuretano, DN32: Poliamida

• Color estándar: negro

• Rango de temperatura: de -40 °C hasta +100 °C


Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

Polymer Hose Division Europe

An der Tuchbleiche 4

Lampertheim

68623

Teléfono

+49 (0) 6256-81-0

Fax

+49 (0) 6256-81-100

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687513