Racor de manguera hidráulica de estilo engarzado - Racores de la serie 43
Con mangueras de presión de trabajo constante de 4,000 PSI, radio de curvatura medio SAE y tres opciones de cubierta, la manguera 722 GlobalCore de Parker ofrece el máximo rendimiento y eficiencia.
La manguera 722 de Parker, dentro de la línea de productos GlobalCore, fue diseñada para brindar consistencia y confiabilidad con una presión de trabajo constante de 4,000 PSI en todos los tamaños. Es ligero, duradero y fácil de doblar, lo que facilita y agiliza la instalación. La manguera 722 está diseñada, construida y probada según las especificaciones de rendimiento ISO 18752. Los tamaños varían de 3/8" a 1" de diámetro con diferentes opciones de cubierta disponibles para varios mercados
Mercados:
• Transporte
• Militar
• Construcción
• Agricultura
• Terrenos y Mantenimiento de edificios
• Silvicultura
• Equipos de servicios públicos
• Residuos y Rehusar
Características / Beneficios:
• Opciones de cubierta estándar, ToughCover o SuperTough para evitar la abrasión
• Medio radio de curvatura SAE para facilitar la instalación y baja fuerza para flexionar
• Presión de trabajo constante de 4,000 PSI en todos los tamaños
• Construcción de 4 espirales para una vida útil más larga en aplicaciones de ciclo de trabajo pesado y de alto impulso
Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a base de petróleo
Accesorios compatibles:
• Accesorios de la serie 43
No hay archivo CAD disponible
Parker Hannifin Corporation
Hose Products Division
30240 Lakeland Boulevard
Wickliffe, OH 44092 USA
Teléfono
+1 (440) 943-5700
Fax
+1 (440) 943-3129
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.