Manguera Hidráulica de Presión de Trabajo Constante 6000 PSI - GlobalCore 797 Manguera | #797ST-8


LOADING IMAGES
797ST-8

Manguera Hidráulica de Presión de Trabajo Constante 6000 PSI - GlobalCore 797 Manguera | #797ST-8

Part of the GlobalCore line of robust yet lightweight hydraulic hose, Parker’s 797 hose is an easy-to-bend, easier-to-install 6000 PSI constant working pressure hose.


Especificaciones técnicas

  • D.I. de la manguera (tamaño): -8
  • Tipo de cubierta de la manguera: SuperTough
  • Peso: 0.67 kg/m, 0.45 lb/ft
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F
  • Medio: Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids
  • Cumplimiento con especificaciones: ISO 18752, Type DC, MSHA TC, ST & CP covers only
  • Conector compatible: 77 Series
  • Diámetro interior: 1/2 inch, 12.5 mm
  • Aplicación: Lubricating Oils, Petroleum Base Hydraulic Fluids
  • Material del refuerzo de la manguera: 4 or 6 Spirals of Steel Wire
  • Diámetro interior de manguera nominal: 12 mm
  • Diámetro exterior: 0.830 inch, 21.1 mm
  • Presión de trabajo máxima: 6000 psi, 420 bar, 42 MPa
  • Material del tubo interno de la manguera: Proprietary Synthetic Rubber Compound
  • Material de la cubierta: Synthetic Rubber Abrasion Resistant
  • Radio de curvatura mínimo: 4 inch, 100 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 257 °F, 125 °C
  • Tamaño: -8
Safety Warning

Información del artículo

Parker’s 797 hose, within the GlobalCore product line, was designed to deliver consistency and reliability with a constant working pressure of 6,000 PSI in all sizes. The 797 hose is made with Compact Spiral technology making it light, durable, and easily bent making installation easier and quicker. The 797 hose is designed, built and tested to the ISO 18752 performance specifications. Sizes range from ¼” to 2” in diameter with different cover options available for various markets.

Markets:
• Military
• Construction
• Forestry
• Oil Field Service
• Industrial
• Mining

Features/Benefits:
• Standard, ToughCover or SuperTough cover options to prevent abrasion
• Half SAE bend radius for ease of installation and low force to flex
• 30% smaller O.D. compared to standard SAE spiral hose
• 6,000 PSI constant working pressure in all sizes
• Less hose weight than SAE spiral
• Twice the impulse/life for a longer useful life of the hose
• Flex impulse tested to provide a superior hose in both performance and service life

Applications:
• Petroleum base hydraulic fluids and lubricating oils

Compatible Fittings:
• 43 series fittings (for -4 to -6)
• 77 series fittings (for -8 to -32)

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Hose Products Division

30240 Lakeland Boulevard

Wickliffe, OH 44092 USA

Teléfono

+1 (440) 943-5700

Fax

+1 (440) 943-3129

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687583