30182-2-4B - Racor de manguera hidráulica de montaje in situ por empuje - Racores de la serie 82 | Parker NA

Racor de manguera hidráulica de montaje in situ por empuje - Racores de la serie 82 | #30182-2-4B

Click to View CAD Model
30182-2-4B

Racor de manguera hidráulica de montaje in situ por empuje - Racores de la serie 82 | #30182-2-4B

Configure los conjuntos de mangueras de forma rápida y sencilla, in situ y sin herramientas especiales gracias a la serie 82 de racores hidráulicos de Parker, de montaje in situ con fuerza de empuje y de una única pieza.


Especificaciones técnicas

  • Conexión del puerto: 1/8"
  • Forma: Straight
  • Tipo hexagonal: Inch
  • Estilo de productos: Male NPTF Pipe - Rigid
  • D.I. de la manguera (tamaño): -4
  • Materiales de fabricación: Brass
  • Tamaño del puerto: 1/8 inch
  • Diámetro interior de la manguera: -4 (Size), 1/4 inch, 6,4 mm
  • Tamaño de la conexión: 1/8"-27 inch Thread
  • Estilo de productos: Tubería NPTF macho - Rígida
  • Forma: Recto
  • Materiales de fabricación: Latón
Safety Warning

Información del artículo

Los racores "Push-Lok®" de la serie 82 No-Skive de Parker son racores hidráulicos de estilo serrado y acoplables in situ con fuerza de empuje y permiten a los usuarios montar conjuntos de mangueras de forma rápida y sencilla, directamente en el lugar de trabajo, sin tener que utilizar herramientas especiales. Al emparejarlos con las mangueras No-Skive de Parker, los racores de la serie 82 ofrecen tiempos de montaje más cortos y convenientes, puesto que no se requiere ninguna abrazadera. Los racores reutilizables de la serie 82 cuentan con una estructura de una pieza para reducir la complejidad y ofrecer menores posibilidades de fugas. Los racores de la serie 82, compatibles con la familia de mangueras multipropósito Push-Lok, pueden utilizarse con mangueras de alta presión, altas temperaturas, aire seco, agua caliente e ignífugas. Los racores de la serie 82 están disponibles en latón o acero con un recubrimiento de dicromato de zinc y se ofrecen en una amplia gama de configuraciones finales y tamaños, que comprenden desde ¼" hasta 1". Entre las aplicaciones se incluyen la neumática, los fluidos con base de petróleo, los anticongelantes, el diésel y los ésteres de fosfato.

Mercados:
• Construcción
• Equipo Utilitario
• Máquina herramienta
• Equipo de apoyo en tierra
• Industrial
• Automoción

Características/beneficios:
• Puede montarse in situ con llaves
• Hexágono imperial
• Amplia gama de configuraciones finales
• Una pieza reduce la complejidad y el paso de fuga
• La tecnología No-Skive permite hacer los procesos de producción más sencillos, eficientes y seguros.

Aplicaciones:
• Aceites lubricantes y fluidos hidráulicos basados en petróleo
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Ésteres de fosfato
• Agua y aire seco

Mangueras compatibles:
• 801
• 804
• 821
• 821FR
• 836
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
687583