3C382-12-6 - Racor de manguera hidráulica de montaje in situ por empuje - Racores de la serie 82 | Parker NA

Racor de manguera hidráulica de montaje in situ por empuje - Racores de la serie 82 | #3C382-12-6

Click to View CAD Model
3C382-12-6

Racor de manguera hidráulica de montaje in situ por empuje - Racores de la serie 82 | #3C382-12-6

Configure los conjuntos de mangueras de forma rápida y sencilla, in situ y sin herramientas especiales gracias a la serie 82 de racores hidráulicos de Parker, de montaje in situ con fuerza de empuje y de una única pieza.


Especificaciones técnicas

  • Materiales de fabricación: Steel
  • Forma: Straight
  • Conexión del puerto: 12 mm
  • Tipo hexagonal: Metric
  • D.I. de la manguera (tamaño): -6
  • Estilo de productos: Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
  • Tamaño del puerto: nd
  • Diámetro interior de la manguera: nd
  • Tamaño de la conexión: n/a
  • Estilo de productos: nd
  • Forma: nd
  • Materiales de fabricación: Acero
Safety Warning

Información del artículo

Los racores "Push-Lok®" de la serie 82 No-Skive de Parker son racores hidráulicos de estilo serrado y acoplables in situ con fuerza de empuje y permiten a los usuarios montar conjuntos de mangueras de forma rápida y sencilla, directamente en el lugar de trabajo, sin tener que utilizar herramientas especiales. Al emparejarlos con las mangueras No-Skive de Parker, los racores de la serie 82 ofrecen tiempos de montaje más cortos y convenientes, puesto que no se requiere ninguna abrazadera. Los racores reutilizables de la serie 82 cuentan con una estructura de una pieza para reducir la complejidad y ofrecer menores posibilidades de fugas. Los racores de la serie 82, compatibles con la familia de mangueras multipropósito Push-Lok, pueden utilizarse con mangueras de alta presión, altas temperaturas, aire seco, agua caliente e ignífugas. Los racores de la serie 82 están disponibles en latón o acero con un recubrimiento de dicromato de zinc y se ofrecen en una amplia gama de configuraciones finales y tamaños, que comprenden desde ¼" hasta 1". Entre las aplicaciones se incluyen la neumática, los fluidos con base de petróleo, los anticongelantes, el diésel y los ésteres de fosfato.

Mercados:
• Construcción
• Equipo Utilitario
• Máquina herramienta
• Equipo de apoyo en tierra
• Industrial
• Automoción

Características/beneficios:
• Puede montarse in situ con llaves
• Hexágono imperial
• Amplia gama de configuraciones finales
• Una pieza reduce la complejidad y el paso de fuga
• La tecnología No-Skive permite hacer los procesos de producción más sencillos, eficientes y seguros.

Aplicaciones:
• Aceites lubricantes y fluidos hidráulicos basados en petróleo
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Ésteres de fosfato
• Agua y aire seco

Mangueras compatibles:
• 801
• 804
• 821
• 821FR
• 836

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Hose Products Division

30240 Lakeland Boulevard

Wickliffe, OH 44092 USA

Teléfono

+1 (440) 943-5700

Fax

+1 (440) 943-3129

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687583