Conector Hidráulico de Manguera de Acople rápido para Fijación en Campo - Conectores de la Serie 82 | #3C482-15-8


LOADING IMAGES
3C482-15-8

Conector Hidráulico de Manguera de Acople rápido para Fijación en Campo - Conectores de la Serie 82 | #3C482-15-8

Configure conjuntos de mangueras de forma rápida y sencilla en el campo sin herramientas especiales con los accesorios hidráulicos de una pieza de una pieza de la serie 82 de Parker que se pueden conectar en el campo.


Especificaciones técnicas

  • Materiales de fabricación: Steel
  • Conexión del puerto: 15 mm
  • Tipo hexagonal: Metric
  • D.I. de la manguera (tamaño): -8
  • Forma: Elbow 45°
  • Estilo de productos: Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
  • Tamaño del puerto: nd
  • Diámetro interior de la manguera: nd
  • Tamaño de la conexión: n/a
  • Estilo de productos: nd
  • Forma: nd
  • Materiales de fabricación: Acero

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

Parker No-Skive Serie 82 "Push-Lok®" Los accesorios son accesorios hidráulicos de empuje y de lengüeta que se pueden conectar en el campo y que permiten a los usuarios realizar conjuntos de mangueras de forma rápida y sencilla en el lugar de trabajo sin herramientas especiales. Cuando se combinan con las mangueras No-Skive de Parker, los accesorios de la serie 82 brindan comodidad y tiempos de ensamblaje más cortos, ya que no se requiere abrazadera. Los accesorios reutilizables de la serie 82 cuentan con una construcción de una sola pieza para reducir la complejidad y reducir la posibilidad de fugas. Compatibles con la familia Push-Lok de mangueras multipropósito, los accesorios de la serie 82 se pueden usar con mangueras de alta temperatura, aire seco, agua caliente, resistentes al fuego y de mayor presión. Ofrecidos en una amplia gama de configuraciones finales y en tamaños que van desde 1/4" a 1", los accesorios de la serie 82 están disponibles en latón o acero con revestimiento de dicromato de zinc. Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos a base de petróleo, anticongelante, diésel y éster de fosfato.


Mercados:

• Construction

• Utility Equipment

• Machine Tool

• Ground Support Equipment

• Industrial

• Automotive


Características / Beneficios:

• Se puede montar en el campo con llaves

• HEXÁGONO imperial

• Amplia gama de configuraciones finales

• Una pieza reduce la complejidad y la ruta de fuga

• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros


Aplicaciones:

• Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a base de petróleo

•Neumático

• Soluciones anticongelantes

• Combustibles diésel

• Éster de fosfato

• Aire y agua secos


Mangueras compatibles:

• 801

• 804

• 821

• 821FR

• 836

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Hose Products Division

30240 Lakeland Boulevard

Wickliffe, OH 44092 USA

Teléfono

+1 (440) 943-5700

Fax

+1 (440) 943-3129

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687583