Accesorios para racores hidráulicos DIN Ermeto | #E12/08X


LOADING IMAGES
E12/08X

Accesorios para racores hidráulicos DIN Ermeto | #E12/08X

La función de los accesorios para los racores de tubo hidráulicos DIN Ermeto es la realización de tipos de conexiones dentro de la serie de racores.


Especificaciones técnicas

  • Material del cuerpo: Brass
  • Estilo de productos: Tube/Hose Insert
  • Tipo de conexión: Tube
  • Tamaño de la conexión: 8 mm (I.D.)
  • Marca: Ermeto
  • División: High Pressure Connectors Europe Division
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Industria: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
  • Aplicación: Industrial, Hydraulics
  • Tipo de productos: Hydraulic DIN Fittings, Accessories
  • Estilo de productos: Tube/Hose Insert, For Plastic Tubing
  • Serie del producto: n/a
  • Configuración: n/a
  • Presión de trabajo máxima: n/a
  • Forma: n/a
  • Tipo de conexión: Tube
  • Tamaño de la conexión: 8 mm Tube I.D.
  • Cumplimiento con especificaciones: DIN, ISO 8434
  • Para tipo de fluido: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
  • Material del cuerpo: Brass

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

La función de los accesorios para los racores de tubo hidráulicos DIN Ermeto es la realización de tipos de conexiones dentro de la serie de racores. La mayoría de los componentes (por ejemplo, la junta flexible eolástica ED y las juntas tóricas OR para los extremos de las espigas macho) son anillos de sellado. Estos componentes garantizan que el sistema de racores entero esté libre de fugas.
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manejo de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía eléctrica
• Proceso
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/beneficios:
• Sistema sin fugas: los anillos de sellado garantizan que el propio racor y el sistema hidráulico entero no presenten fugas. Por lo tanto, la función del sistema hidráulico es fiable y se pueden evitar los costos de avería y mantenimiento.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

High Pressure Connectors Europe

Am Metallwerk 9

33659 Bielefeld, Germany

Teléfono

+49 (0) 521-4048-0

Fax

+49 (0) 521-4048-4280

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687614