Refrigerant/Air Conditioning Hose 350-500 PSI – 244 Hose | #244-16


LOADING IMAGES
244-16

Refrigerant/Air Conditioning Hose 350-500 PSI – 244 Hose | #244-16

Parker's 244 hose is a refrigerant hose that has a pressure range of 350-500 PSI, designed for the rigorous requirements of bus and transit applications.


Especificaciones técnicas

  • D.I. de la manguera (tamaño): -16
  • Medio: Coolants
  • Cumplimiento con especificaciones: SAE J2064, Type B Class I
  • Conector compatible: 26 Series
  • Peso: 0.76 kg/m, 0.51 lb/ft
  • Material del refuerzo de la manguera: 1 Braid of Steel Wire, 1 Braid of Fiber
  • Diámetro interior: 7/8 inch, 22 mm
  • Diámetro interior de manguera nominal: 22 mm
  • Diámetro exterior: 1.230 inch, 31 mm
  • Aplicación: Refrigerant 134a
  • Presión de trabajo máxima: 500 psi, 3.5 MPa
  • Material del tubo interno de la manguera: Butyl Rubber
  • Radio de curvatura mínimo: 7-1/2 inch, 190 mm
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -22 °F, -30 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 257 °F, 125 °C
  • Tipo de cubierta de la manguera: Standard Cover
Safety Warning

Información del artículo

Parker's 244 hose is a refrigerant hose that has a pressure range of 350-500 PSI, designed for the rigorous requirements of bus and transit applications. The 244 hose is designed, built, and tested to meet SAE J2064 B Class I performance specifications. Sizes range from 7/8” to 1-3/8” in diameter to fit the requirements of air conditioning systems.

Markets:
• Transportation

Features/Benefits:
• 350-500 PSI working pressure in different sizes
• Built for a long service life
• Resists moisture ingression
• Parkrimp compatible
• Excellent effusion rate

Applications:
• Refrigerant

Compatible Fittings:
• 26 series fittings

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Hose Products Division

30240 Lakeland Boulevard

Wickliffe, OH 44092 USA

Teléfono

+1 (440) 943-5700

Fax

+1 (440) 943-3129

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687583