Tuberías flexibles de poliamida (PA)
Gracias a sus conexiones a presión, estas válvulas de bola de polímero ligeras permiten una reducción significativa en el tiempo de instalación y ofrecen una capacidad de flujo completa y dimensiones compactas.
California Residents: Prop-65 Warning
Gracias a sus conexiones a presión, estas válvulas de bola de polímero ligeras permiten una reducción significativa en el tiempo de instalación y ofrecen una capacidad de flujo completa y dimensiones compactas.
Características/beneficios:
- Solución óptima
• Caudal completo
• Marcada con el símbolo neumático para la identificación de su función
• Ligero y compacto
• Palanca extremadamente compacta y de fácil manejo
• Palanca con ranura para el destornillador para facilitar el manejo
• Diseñado para tuberías de polímero sin preinstalación de tubos
• Puede montarse en una pared o adyacente mediante grapas
- Tecnología probada
• Conexión a presión LF 3000®, excelente sellado dinámico y estático
• Poliamida de alta resistencia
• Excelentes prestaciones a largo plazo
• Compensación automática del desgaste de las juntas para obtener fiabilidad a largo plazo
• 100 % a prueba de fugas durante la producción
• Codificación de fecha que garantiza la calidad y la trazabilidad
Mercados:
• Automatización de fábricas
• Semiconductores
• Embalaje
• Prendas de vestir
Aplicaciones:
• Permitir/detener la circulación de aire comprimido en circuitos neumáticos
• Adecuado para aplicaciones de vacío
Tecnologías:
• Válvulas industriales
• Válvulas de bola en miniatura
• Válvulas en miniatura
• Válvulas de ventilación
Características técnicas:
• Fluidos: Aire comprimido
• Materiales: polímero técnico, latón, latón niquelado, NBR, latón pulido niquelado, poliamida impregnada de grafito, sin silicona
• Presión: De vacío a 10 bar
• Temperatura: De -20 °C hasta +80 °C
Tipos de producto:
• Válvula de bola en miniatura de 2/2 vías en línea
• Válvula de bola en miniatura de 2/2 vías en línea, rosca BSPP macho
• Válvula de bola en miniatura de 3/2 vías en línea con ventilación
• Válvula de bola en miniatura de 3/2 vías en línea con ventilación, rosca BSPP macho
• Clips de fijación
Parker Hannifin Manufacturing France SAS
Low Pressure Connectors Europe Division
Parc Alcyone - Bat. D
1 rue André et Yvonne Meynier
CS 46911
35069 Rennes Cedex
France
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.