Serie en miniatura de válvulas de bola | #7911 06 10


LOADING IMAGES
7911 06 10
Click to View CAD Model

Serie en miniatura de válvulas de bola | #7911 06 10

Gracias a sus conexiones a presión, estas válvulas de bola de polímero ligeras permiten una reducción significativa en el tiempo de instalación y ofrecen una capacidad de flujo completa y dimensiones compactas.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrica): G1/8
  • D.E. del tubo de la conexión 2 (mm): 6
  • Estilo de la rosca de la conexión 1: BSPP
  • Forma: 2/2 in line mini ball valve male
  • D.E. del tubo de la conexión 2 (pulg): na
  • Índice de caudal máximo: n/a
  • Marca: Legris
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment
  • Aplicación: Pneumatics, Vacuum, Semiconductors, Packaging, Textile
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling, Process Control, Pneumatics
  • Tipo de productos: Ball Valves
  • Estilo de productos: Push-in and Male Connection Ball Valves
  • Serie del producto: Mini Series
  • Función: 2-Way
  • Tipo de operación: Lever-operated
  • Forma: Inline
  • Presión de trabajo máxima: 10 bar, 1 MPa, 145.03 psi
  • Caudal: n/a
  • Tipo de conexión: Push-in, Thread
  • Tamaño de la conexión: n/a
  • Configuración: 2/2
  • Para tipo de fluido: Compressed Air
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C, -4 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 80 °C, 176 °F
  • Tipo de montaje: Inline
  • Tipo de accionamiento: Manual
  • Cumplimiento con especificaciones: ROHS, REACH
  • Material del cuerpo: Polymer
  • Material del asiento: Graphite-impregnated Polyamide
  • Material de la junta: NBR
  • Material del vástago: Brass
  • Material de la bola: Nickel-Plated Brass
  • Material de la junta tórica: NBR
  • Tipo de mango: Blue Short Lever (Polymer)
  • Peso: 0.045 kg, 0.099 lb
  • Cantidad por caja: 10
  • Presión de trabajo: Vacuum to 10 bar
  • Material de la junta del vástago: NBR
  • Material del anillo de sujeción: Stainless Steel
  • Material de junta de la bola: NBR
  • Tipo de conexión 1: BSPP
  • Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 1/8 inch
  • Diámetro exterior del tubo: 6 mm
Safety Warning

Información del artículo

Gracias a sus conexiones a presión, estas válvulas de bola de polímero ligeras permiten una reducción significativa en el tiempo de instalación y ofrecen una capacidad de flujo completa y dimensiones compactas.

Características/beneficios:

- Solución óptima

• Caudal completo
• Marcada con el símbolo neumático para la identificación de su función
• Ligero y compacto
• Palanca extremadamente compacta y de fácil manejo
• Palanca con ranura para el destornillador para facilitar el manejo
• Diseñado para tuberías de polímero sin preinstalación de tubos
• Puede montarse en una pared o adyacente mediante grapas

- Tecnología probada

• Conexión a presión LF 3000®, excelente sellado dinámico y estático
• Poliamida de alta resistencia
• Excelentes prestaciones a largo plazo
• Compensación automática del desgaste de las juntas para obtener fiabilidad a largo plazo
• 100 % a prueba de fugas durante la producción
• Codificación de fecha que garantiza la calidad y la trazabilidad

Mercados:

• Automatización de fábricas
• Semiconductores
• Embalaje
• Prendas de vestir

Aplicaciones:

• Permitir/detener la circulación de aire comprimido en circuitos neumáticos
• Adecuado para aplicaciones de vacío

Tecnologías:

• Válvulas industriales
• Válvulas de bola en miniatura
• Válvulas en miniatura
• Válvulas de ventilación

Características técnicas:

• Fluidos: Aire comprimido
• Materiales: polímero técnico, latón, latón niquelado, NBR, latón pulido niquelado, poliamida impregnada de grafito, sin silicona
• Presión: De vacío a 10 bar
• Temperatura: De -20 °C hasta +80 °C

Tipos de producto:

• Válvula de bola en miniatura de 2/2 vías en línea
• Válvula de bola en miniatura de 2/2 vías en línea, rosca BSPP macho
• Válvula de bola en miniatura de 3/2 vías en línea con ventilación
• Válvula de bola en miniatura de 3/2 vías en línea con ventilación, rosca BSPP macho
• Clips de fijación

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098