Válvulas de Bola Serie Estándar | #4902 20 27


LOADING IMAGES
4902 20 27 4902 20 27
Click to View CAD Model

Válvulas de Bola Serie Estándar | #4902 20 27

Esta gama de válvulas con sellos de fluoropolímero, disponibles en series compactas, estándar y bloqueables, cubre muchas aplicaciones industriales para las que los fluidos transportados y las temperaturas de trabajo requieren este material de sellado


Especificaciones técnicas

  • Material de la junta tórica: PTFE
  • Material de la junta del vástago: FPM
  • Mango: Lever, treated steel
  • Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrica): G3/4
  • Diámetro nominal (DN): 20
  • Material del vástago: NICKEL PLATED BRASS
  • Material de junta de la bola: PTFE
  • Material del cuerpo: NICKEL PLATED BRASS
  • Forma: 2/2 standard serie in-line ball valve female
  • Índice de caudal máximo: n/a
  • Presión de trabajo: 0 to 4 MPa, 0 to 40 bar
  • Marca: Legris
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment
  • Aplicación: Pneumatics, Process Control, Safety, Fluid Control, Agricultural Machinery, Textile, Plumbing, Air Conditioning, Heating
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling, Process Control, Pneumatics
  • Tipo de productos: Ball Valves
  • Estilo de productos: Female Ball Valve
  • Serie del producto: Standard Series
  • Función: 2-Way
  • Tipo de operación: Lever-operated
  • Forma: Inline
  • Presión de trabajo máxima: 40 bar, 4 MPa, 580 psi
  • Caudal: n/a
  • Tipo de conexión: BSPP
  • Tamaño de la conexión: G3/4
  • Tamaño del orificio: 20 mm
  • Configuración: 2/2
  • Para tipo de fluido: Gases, Water, Water Vapour, Oil, All Fluids Compatible with the Component Materials
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C, -4 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 170 °C, 338 °F
  • Tipo de montaje: Inline
  • Tipo de accionamiento: Manual
  • Cumplimiento con especificaciones: DI: 97/23/EC (module PED A - diameters greater than 25 mm), DI: 2006/42/EC (Machinery Directive), RoHS, REACH
  • Material del cuerpo: Nickel-Plated Brass
  • Material del asiento: PTFE
  • Material de la junta: PTFE
  • Material del vástago: Nickel Plated Brass
  • Material de la bola: Nickel-Plated Brass
  • Material de la junta tórica: PTFE
  • Tipo de mango: Blue, Long Lever (Treated Steel)
  • Peso: 0.322 kg, 0.7084 lb
  • Cantidad por caja: 10
  • Región de origen: Italy

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

Esta gama de válvulas con sellos de fluoropolímero, disponibles en series compactas, estándar y bloqueables, cubre muchas aplicaciones industriales para las que los fluidos transportados y las temperaturas de trabajo requieren este material de sellado.


Características / Beneficios:


- Instalación optimizada


• Flujo de fluido completo

• Palanca larga o de mariposa

• Resistencia a la corrosión

• Una versión bloqueable para mayor seguridad operativa

• Buena relación calidad-precio


- Amplia compatibilidad


• Numerosos fluidos compatibles

• Se puede utilizar para aplicaciones de baja y media presión

• Tratamiento superficial para protección contra la corrosión


Mercados:


• Machine Tools

• Agricultural Machinery

• Wearing Apparel

• Plumbing

• Air Conditioning

• Heating


Aplicaciones:


• Permitir / detener la circulación de fluidos industriales en circuitos industriales

• Adecuado para bajas y altas temperaturas


Tecnologías:


• Válvulas industriales

• Válvula bloqueable

• Válvula estándar

• Válvula compacta

• Resistencia a la corrosión

• Fabricante de válvulas de bola


Características técnicas:


• Fluidos: aire comprimido, gas, agua, vapor de agua, aceite y todos los fluidos compatibles con los materiales que lo componen

• Materiales: acero con funda de plástico, polímero técnico, zamak tratado, acero tratado, PTFE, acero galvanizado, latón niquelado, latón granallado niquelado o cromado, latón niquelado o cromado duro, FPM, sin silicona

•Presión:

Serie estándar y bloqueable: 0 a 40 bar

Serie compacta: 0 a 35 bar

•Temperatura:

Serie estándar y bloqueable: -20 °C a +130 °C

Serie compacta: -10 °C a +90 °C


Normativa:


• DI: 97/23/EC (módulo PED A - EC diámetros superiores a 25 mm)

• DI: Directiva de Máquinas 2006/42/CE

• DI: 2002/95/CE (RoHS)

• RG: 1907/2006 (REACH)

• DI: 89/392/CE


Tipos de productos:


• Válvula de bola en línea estándar 2/2, rosca BSPP hembra

• Válvula de bola compacta en línea estándar 2/2, rosca BSPP macho/hembra

• Válvula de bola compacta en línea estándar 2/2, rosca BSPP hembra

• Válvula de bola bloqueable 2/2 en línea, rosca BSPP hembra

• Válvula de bola ventilada bloqueable 2/2 en línea, rosca BSPP hembra

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098