Serie universal de válvulas de bola | #0402 07 13


LOADING IMAGES
0402 07 13 0402 07 13
Click to View CAD Model

Serie universal de válvulas de bola | #0402 07 13

Esta gama de válvulas dispone de una tecnología patentada de compensación de desgaste de juntas para un sellado fiable y duradero, que protege cualquier sistema ya sea bajo presión o al vacío.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrica): G1/4
  • Material de la bola: na
  • Material de la tuerca: na
  • Material del manguito: na
  • Estilo de la rosca de la conexión 1: BSPP
  • Diámetro nominal (DN): 7
  • Forma: 2/2 in-line ball valve female
  • D.E. del tubo de la conexión 2 (mm): na
  • Mango: ZAMAK
  • Tipo de productos: Universal and Universal Customised Series
  • Temperatura mínima de funcionamiento: up to -40 °C (-40°F without movement of the handle), -4 °F, -20 °C
  • Marca: Legris
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment
  • Aplicación: Pneumatics, Process Control, Safety, Fluid Control
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling, Process Control, Pneumatics
  • Tipo de productos: Ball Valves
  • Estilo de productos: Female Ball Valve
  • Serie del producto: Universal Series
  • Función: 2-Way
  • Tipo de operación: Lever-operated
  • Forma: Inline
  • Presión de trabajo máxima: Vacuum to 40 bar, Vacuum to 580.16 psi, Vacuum to 4 MPa
  • Índice de caudal máximo: n/a L/min
  • Caudal: n/a L/min
  • Tipo de conexión: BSPP
  • Tamaño de la conexión: G1/4
  • Tamaño del orificio: 7 mm
  • Configuración: 2/2
  • Para tipo de fluido: Air, Inert Gases, Water
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 80 °C
  • Tipo de montaje: Inline
  • Tipo de accionamiento: Manual
  • Cumplimiento con especificaciones: DI: 97/23/EC (module PED A - diameters greater than 25 mm), DI: 2006/42/EC (Machinery Directive), RoHS, REACH
  • Material del cuerpo: Nickel-Plated Brass
  • Material del asiento: Rilsan Graphited
  • Material de la junta: NBR
  • Material del vástago: Brass
  • Material de la junta tórica: NBR
  • Tipo de mango: Grey, Long Lever (ZAMAK)
  • Peso: 0.156 kg, 0.344 lb
  • Cantidad por caja: 10
  • Región de origen: France
  • Material de la junta del vástago: NBR
  • Material de junta de la bola: NBR

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

Este rango de válvulas dispone de una tecnología patentada de compensación de desgaste de juntas para un sellado fiable y duradero, que protege cualquier sistema ya sea bajo presión o al vacío.

Características/beneficios:

- Durabilidad y fiabilidad

• Compensación automática del desgaste de las juntas para una fiabilidad a largo plazo
• Materiales robustos y resistentes a la corrosión
• 100 % a prueba de fugas durante producción
• Código de fecha que garantiza la calidad y la trazabilidad

- Versatilidad y prestaciones

• Ideal para garantizar las prestaciones de los circuitos neumáticos
• Válvulas personalizadas para cualquier tipo de aplicación especial
• Prestaciones incomparables en vacío
• Funcionamiento fluido gracias a las juntas autolubricantes
• Amplia gama de presiones y temperaturas de trabajo
• La palanca puede reubicarse y sustituirse
• Varias configuraciones para satisfacer todos los requisitos de sistemas

Mercados:

• Embalaje
• Prendas de vestir
• Madera
• Procesamiento de caucho y neumáticos
• Procesamiento de productos plásticos
• Ferrocarriles

Aplicaciones:

• Activación/parada de circulación de fluidos en circuitos industriales
• Adecuado para fluidos industriales ligeramente corrosivos
• Adecuado para aplicaciones de vacío

Tecnologías:

• Válvulas industriales
• Resistente a la corrosión
• Circuitos neumáticos
• Sistemas neumáticos

Características técnicas:

• Fluidos: Fluidos industriales
• Materiales: latón, acero galvanizado, zamak tratado, NBR, latón niquelado, latón niquelado en granalla, latón niquelado pulido, libre de silicona
• Presión: Vacío a 40 bar
• Temperatura: De -20 °C hasta +80 °C

Normativas:

• Directiva: 97/23/CE (módulo PED A: diámetros mayores de 25 mm)
• Directiva: 2006/42/CE (Directiva de máquinas)
• Directiva: 2002/95/CE (RoHS)
• REGLAMENTO: 1907/2006 (REACH)

Tipos de producto:

• Válvula de bola 2/2 recta, rosca hembra BSPP
• Válvula de bola 2/2 recta, rosca macho/hembra BSPP
• Válvula de bola 2/2 recta, rosca macho BSPP
• Válvula de bola 2/2 recta con racores de compresión en acero
• Válvula de bola 2/2 recta con racores de compresión
• Válvula de bola 2/2 recta pasatabiques, rosca hembra BSPP
• Válvula de bola 2/2 recta con fijación, rosca hembra BSPP
• Válvula de bola 2/2 recta con fijación, rosca macho/hembra BSPP
• Válvula de bola 2/2 en codo, rosca hembra BSPP
• Válvula de bola 2/2 en codo, rosca macho/hembra BSPP
• Válvula de bola 3/3 en codo, rosca hembra BSPP
• Válvula de bola 3/3 en te, rosca hembra BSPP
• Válvula de bola 3/2 en codo pasatabiques, rosca hembra BSPP
• Válvula de bola 3/2 en mismo plano pasatabiques, rosca hembra BSPP
• Válvula de bola 3/2 recta con purga, rosca hembra BSPP y métrica
• Válvula de bola 3/2 recta pasatabiques, rosca hembra BSPP y métrica
• Válvula de bola 3/2 recta con purga, rosca hembra BSPP
• Válvula de bola 3/2 en codo con purga, rosca hembra BSPP
• Válvula de bola 3/2 en codo con purga, rosca macho/hembra BSPP
• Válvula de bola 2/2 recta precintable, rosca hembra BSPP
• Válvula de bola 3/2 recta precintable con purga, rosca hembra BSPP
• Válvula de bola 3/2 recta precintable con purga, rosca hembra BSPP y métrica
• Válvula de bola 3/2 recta precintable en 3 puntos con purga, rosca hembra BSPP
• Válvula de bola 3/2 en codo precintable en 3 puntos, rosca hembra BSPP

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098