Manguera Black Eagle | #2640N-48V80


LOADING IMAGES
2640N-48V80

Manguera Black Eagle | #2640N-48V80

Parker Black Eagle 3" I.D. is often used as a fracturing hose alternative to iron pipe (up to 70% lighter). 15,000 psi


Especificaciones técnicas

  • Presión máxima de funcionamiento (psi): 15000
  • D.I. de la manguera (pulg): 3
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F
  • Factor de diseño: 2.25
  • Material de la cubierta: Polyurethane, Extra Thick Dual Layer
  • Medio: Chemicals, Petroleum Hydraulic Fluids
  • Cumplimiento con especificaciones: DNV GL
  • Presión de trabajo máxima: 15000 psi, 103.5 MPa, 1035 bar
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 158 °F, 70 °C
  • Radio de curvatura mínimo: 47-1/2 inch, 1200 mm
  • Conector compatible: 5X Series
  • Peso: 18.48 lb/ft, 27.5 kg/m
  • Tamaño: -48
  • Diámetro interior: 3 inch, 76 mm
  • Diámetro exterior: 4.490 inch, 130.3 mm
  • Aplicación: Acidizing, Cementing, Gas Injection, General Fluid Injection, Mud Circulation, Oil & Gas
  • Material del tubo interno de la manguera: Polyamide 11, Methanol Washed
  • Material del refuerzo de la manguera: 6 Layers of High Tensile Steel Wire
Safety Warning

Información del artículo

Las mangueras Parker Black Eagle son conjuntos de mangueras reforzadas con alambre, termoplásticos, flexibles y de alta presión de gran diámetro diseñados para su uso en aplicaciones de petróleo y gas aguas arriba, que incluyen, entre otras, inyección de pozos, estimulación de pozos y reemplazo de Chiksan para aplicaciones de fracturación hidráulica. Una manguera de pozo Black Eagle cuenta con un tubo central de nailon con refuerzo de alambre de acero de alta resistencia y una cubierta exterior de poliuretano de doble capa que incorpora la tecnología ColorGard.


Parker es el único fabricante de mangueras de petróleo y gas que cuenta con tecnología ColorGard™. ColorGard™ actúa como un indicador de "alerta temprana" que involucra una funda de color adicional extruida entre la cubierta y el refuerzo de alambre y sirve como un indicador visual para alertar al usuario final de una abrasión externa excesiva que potencialmente ha comprometido la integridad operativa del conjunto de la manguera. La capacidad de identificar visualmente un compromiso en la cubierta exterior de la manguera alerta a los operadores para que reemplacen el conjunto de la manguera o, en algunos casos, reparen la cubierta, creando así un entorno operativo más seguro para los usuarios finales.


Mercados:

• Upstream Oil & Gas

• Land-based and offshore


Características / Beneficios:

• Manguera de refuerzo flexible y ligera (hasta un 30% más ligera que la goma R13)

• Alternativa de fracturación liviana a la tubería de hierro (hasta un 70% más liviana)

• Radio de curvatura más estrecho que la manguera compuesta

• Menos puntos de fuga, fácil alineación, conexión más rápida, menos anclaje

• Conexión más rápida y segura de la bomba al misil

• Resiste productos químicos agresivos (es decir. ácido clorhídrico, ácido sulfúrico)• Longitudes continuas largas sin empalmes (hasta 1.000 metros; dependiendo del diámetro/presión)

• Tecnología ColorGard™ para una Operación más segura


Aplicaciones:

• Inyección/estimulación de pozos

• Fracturación de yacimientos petrolíferos

• Bombeo de lodo

• Succión de lodo

•Acidificación

•Cementación


Especificaciones técnicas:

• Tecnología ColorGard™

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

Polymer Hose Division Europe

An der Tuchbleiche 4

Lampertheim

68623

Teléfono

+49 (0) 6256-81-0

Fax

+49 (0) 6256-81-100

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687513