Acumulador de depósito: alta presión (EHV) | #11076701125


LOADING IMAGES
11076701125
Click to View CAD Model

Acumulador de depósito: alta presión (EHV) | #11076701125

EHV Type: EHV 50-330/90-A25GA-200
Maintenance and Accessory items:
Complete Repair Kit: 19054100225
Clamp D226: 20251503648
Bracket CE159A: 20109003620
Mounting Frame EF3: 20217700125
Lifting eye: 10912700200


Especificaciones técnicas

  • Material de elastómero: Standard (-20°C to 100°C) Nitrile - Mix 25 bladder and rings
  • Opciones adicionales: 48 Hour dispatch Time
  • Certificados: PED 2014/68/EU
  • Material del cuerpo: Carbon Steel Shell and fluidport
  • Tipo de válvula de gas (pulgadas): 5/8" 18 UNF (Model A)
  • Conexión del puerto de fluidos (pulg): G2" (max flow rate 900 L/min)
  • Volumen nominal (l): 50
  • Presión de trabajo máxima (bares): 330 bar (PED)
  • Serie del producto: EHV
  • Tipo de productos: EHV 50-330/90-A25GA-200
  • Volumen del gas: 48.5 L
  • Material del cuerpo: Estructura de acero al carbono y puerto de fluidos
  • Para tipo de fluido: Grupo 2
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Índice de caudal máximo: 900 L/min
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 80 °C
  • Peso: 110 kg
  • Altura: 1936 mm
  • Diámetro: 226 mm
  • Industria: Industrial, energía, marítima y móvil, Energy, Marine, Mobile
  • Accesorios incluidos: Kits de reparación, abrazaderas, soportes, argollas de elevación y soportes de montaje, Clamps, Brackets, Lifting Eyes, Mounting Frames
Safety Warning

Información del artículo

El acumulador de depósito de la serie EHV ofrece una solución fiable y eficiente para almacenar energía bajo presión. Gracias a la completa gama de herramientas y recursos utilizados, que incluye una base de datos de aplicaciones, CAD/CAM, análisis de elementos finitos, estudios de fiabilidad y simulaciones, hemos optimizado el diseño y las prestaciones del acumulador. Los acumuladores de depósito Parker Olaer son adecuados para su uso en más de 35 países (todos los acumuladores hidráulicos para Europa llevan el marcado CE) y cumplen con las exigencias de una amplia gama de homologaciones internacionales e industriales.



El acumulador de depósito de la serie EHV se suministra con un puerto de fluidos de la junta tórica y una conexión de gas UNF de 7/8" como estándar; sin embargo, hay otras opciones disponibles.



Las rigurosas pruebas y el desarrollo continuo del producto ayudan a garantizar que el funcionamiento y la eficiencia de nuestros acumuladores hidráulicos sean óptimos en los entornos más exigentes. Los accesorios para acumuladores de Parker, tales como bloques de seguridad, discos de ruptura y juegos de carga permanente, pueden ayudar a conseguir una instalación y un funcionamiento seguros de los acumuladores en cualquier sistema hidráulico.



Además de nuestras opciones elastoméricas de baja temperatura y estándar, Parker ha desarrollado la nueva mezcla de caucho Xtra Lifetime (XL), que ofrece un índice de permeación un 50 % inferior al de la mezcla estándar y una vida útil de funcionamiento dos veces mayor que cualquier otro depósito disponible en el mercado para la misma aplicación. La mezcla del depósito XL presenta una alta resistencia mecánica y ofrece una mayor fiabilidad, lo que la convierte en la opción perfecta para las aplicaciones de alto rendimiento. El diseño único del depósito XL puede aumentar el tiempo de funcionamiento del sistema y reducir las tareas de mantenimiento no programadas, lo que permite ahorrar tiempo y dinero.



Parker Olaer ha desarrollado un software de simulación muy sofisticado con el fin de optimizar las recomendaciones de dimensionado para los acumuladores hidráulicos. Puede descargar el software de dimensionado del acumulador desde la pestaña Product Support (asistencia al producto).



Mercados:

• Industrial

• Defensa

• Energía renovable

• Marítima

• Minería

• Móvil

• Petróleo y gas

• Procesamiento

• Ferrocarriles





Características/beneficios:

• Amplia gama de homologaciones internacionales e industriales (ED 2014/68/EU, EN 14359, ATEX, ASME VIII div 1, SELO, CRN, AS1210, NR13, CUTR, DNV, BV Marine, ABS y GL)

• Rigurosas pruebas y desarrollo continuo del producto

• Gran variedad de materiales y racores para todos los sistemas hidráulicos.

• Parker Olaer cuenta con gran conocimiento y experiencia sobre el producto, lo que nos permite ofrecer un soporte técnico y asistencia al cliente de primera categoría.



Aplicaciones:

• Centrales hidráulicas

• Buques grúa

• Turbinas eólicas

• Prensas plásticas

• Máquinas herramienta

• Vehículos de construcción/móviles

• Máquinas herramienta



Función:

Los acumuladores hidráulicos son un componente fundamental para el funcionamiento óptimo del circuito hidráulico. El acumulador permite:



• Almacenamiento de energía Almacena energía sin pérdidas y la redistribuye cuando es necesario, reduciendo así la potencia instalada.



• Compensación de presión: Absorbe picos de presión de las bombas y otros componentes para controlar la presión y los caudales en el circuito hidráulico.



• Control de volumen: Absorbe las variaciones de volumen de fluido inducidas por los cambios de temperatura en un circuito hidráulico cerrado y mantiene una presión nominal.



• Almacenamiento de energía de emergencia: Si la fuente de energía principal falla, estos acumuladores pueden ofrecer la energía suficiente como para completar una operación o finalizar un ciclo hidráulico completo.



• Muelle hidráulico/Amortiguador: Un acumulador de depósito puede actuar como muelle neumático y suprimir las vibraciones y sacudidas en los sistemas hidráulicos de los vehículos elevadores (por ejemplo, carretillas elevadoras) y mantiene la suspensión real de la carga en un muelle neumático.



Hemos incluido una pequeña selección de números de pieza; descargue el folleto del acumulador de depósito de la serie EHV o póngase en contacto con nosotros para obtener más información.



Anteriormente conocido como Olaer.


Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687940