CM3PPN. - CHECK SANDWICH VALVE - CM SERIES | Parker NA

CHECK SANDWICH VALVE - CM SERIES | #CM3PPN.

Click to View CAD Model
CM3PPN.

CHECK SANDWICH VALVE - CM SERIES | #CM3PPN.

Parker’s CM series check valves is an integral, full flow check valve.


Especificaciones técnicas

  • Presión de trabajo máxima: 5000 PSI
  • Tipo de montaje: Subplate
  • Índice de caudal máximo: 30 GPM
  • Tamaño: NFPA D05; CETOP 5; NG10
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +140
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -4
  • Tipo de accionamiento: Hydraulic Pressure
  • Presión de fisuración: 5 psi
  • Conexión del puerto: P Port Checks
  • Tamaño: NFPA D05, CETOP 5, NG10
  • Material de la junta: Nitrile
  • Estilo de productos: Sandwich Check Valve
  • Material del cuerpo: Steel
  • Presión de trabajo máxima: 5000 psi, 345 bar
  • Índice de caudal máximo: 30 gal/min, 113 L/min
  • Medio: Oil
  • Tipo de montaje: Subplate
  • Peso: 3.9 lb, 1.8 kg
Safety Warning

Información del artículo

Parker’s CM series check valves provide an integral, full flow check valve in the pressure 'P' port, 'A' port, 'B' port, or the tank 'T' port of the directional valve. Reverse flow is blocked. The CM2 and CM3 sizes offer a combination P&T check version.

Markets
• Factory Automation
• Lumber & Wood
• Machine Tools
• Material Handling
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Manufacturing
• Miscellaneous Processing
• Molding
• Packaging Machinery
• Plastic Processing
• Primary Metal Refining Process
• Rubber & Tire Processing
• Vehicle Assembly Facilities

Features/Benefits
• Valve bodies are manufactured from steel which provides extra strength and durability for longer life
• Internal hardened steel components also provide longer life
• Positive shut-off is provided by a fully guided poppet and allows full flow in the unchecked position
• Parker CM sandwich style check valves can be used either on the 'P', 'A', 'B', 'T' ports, or combinations
• Large internal flow paths allow high flow at low pressure drop

Applications
• Suitable for general hydraulic applications

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

HYDRAULIC VALVE DIVISION

520 TERNES AVE

ELYRIA

OH

UNITED STATES

44036-4026

Teléfono

4403665100

Fax

4403665253

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687505