Condensate Pot | #CONDLP1.0L22222316


LOADING IMAGES
CONDLP1.0L22222316

Condensate Pot | #CONDLP1.0L22222316

Parker's range of ASME VIII condensate pots are designed to trap any foreign material from the pipeline, preventing damage to the sensitive instrumentation components


Especificaciones técnicas

  • Material: 316 Stainless Steel
  • Presión máxima de trabajo (bares): 200
  • Tamaño de la rosca de la conexión 6 (pulg): 1/2" NPT F
  • Tamaño de la rosca de la conexión 5 (pulg): 1/2" NPT F
  • Volumen (Litros): 1
  • Tamaño de la rosca de la conexión 4 (pulg): 1/2" NPT F
  • Tamaño de la rosca de la conexión 3 (pulg): 1/2" NPT F
  • Tamaño de la rosca de la conexión 1 (pulg): 1/2" NPT F
  • Tamaño de la rosca de la conexión 2 (pulg): 1/2" NPT F
  • Diámetro: 89 mm
  • Longitud: 282 mm
  • Presión de trabajo máxima: 200 barg, 200 bar
  • Materiales de fabricación: 316 Stainless Steel
  • Volumen: 1 L
  • Tamaño de la rosca de la conexión 1: 1/2" NPT F inch
  • Tamaño de la rosca de la conexión 2: 1/2" NPT F inch
  • Tamaño de la rosca de la conexión 3: 1/2" NPT F inch
  • Tamaño de la rosca de la conexión 4: 1/2" NPT F inch
  • Tamaño de la rosca de la conexión 5: 1/2" NPT F inch
Safety Warning

Información del artículo

Parker's range of ASME VIII condensate pots, also know as seal pots, are designed to trap any foreign material from the pipeline, preventing damage to the sensitive instrumentation components such as manifold valves and transmitters. The condensate is drained from the bottom valve connection, and are suitable for use with our range of ball valves, which acts as the drain port. Units should be mounted at the same level minimising possible error that could arise due to unequal head of fluid in the connecting pressure lines.

Markets:
• Oil and Gas Offshore
• Oil and Gas Onshore
• Petrochemical
• Chemical

Features/Benefits:
• Designed in accordance with ASME VIII Div 1 and produced in an ASME coded workshop
• CE marked to PED 97/23/EC for use with Group 2 gases
• Installation can be either vertical or horizontal lines between the primary (Flow Meter) and the secondary (transmitter/gauge) to act as a barrier to the line fluid permitting direct sensing of the flow conditions
• Instrument protection

Applications:
• Process instrument impulse lines

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Instrumentation Products Division

1005 A Cleaner Way

Huntsville, AL 35805 USA

Teléfono

+1 (256) 881-2040

Fax

+1 (256) 881-5072

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687516