Contractor’s Water Hose Factory Assemblies, Series 7055 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

D.I. de la manguera (pulg)

Presión máxima de funcionamiento (psi)

Estilo de la conexión 1

Longitud (pies)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Contractor’s Water Hose Factory Assemblies, Series 7055

Contractor’s Water Hose Factory Assemblies, Series 7055

Contractor's Water Hose Factory Assemblies are designed to transfer water for clean-up, wash down and general service applications to 180°F and 100 psi, Series 7055

Especificaciones técnicas

  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F
  • Aplicación: Water
  • Presión de trabajo máxima: 100 psi, 0.69 MPa
  • Cumplimiento con especificaciones: n/a
  • Tipo de conexión 2: Female GHT, Female GHT - Swivel
  • Longitud: 7.6 to 15.2 m, 7.62 to 106.7 m, 25 to 50 ft
  • Diámetro interior de manguera nominal: 17.5 to 25 mm
  • Peso: 2.2 to 10.8 kg/ea, 4.9 to 23.7 lb/ea
  • Diámetro interior: 5/8 to 1 inch, 15.9 to 25.4 mm
  • Tipo de conexión 1: Male GHT
  • Tipo de paquete: Carton, Reel
  • Material del refuerzo de la manguera: n/a
  • Diámetro exterior: 0.969 to 1.406 inch, 24.6 to 35.7 mm
  • Radio de curvatura mínimo: 5.5 to 7 inch, 139.7 to 177.8 mm
  • Tamaño: -10 to -16
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 180 °F, 82 °C
  • Material de la conexión: Brass
  • Cantidad por caja: 2 to 10
  • Material de la cubierta: n/a
  • Material del tubo interno de la manguera: n/a

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker's Series 7055 Contractor's Water Hose Factory Assemblies provide reliable service across a wide variety of general service water applications. The hose resists abrasion and weathering for maximum performance. Series 7055 hose assemblies incorporate brass crimp couplings for a lightweight, secure connection.

Markets:
• Construction
• General Industrial

Features/Benefits:
• Tube: Black EPDM for economical service to 180°F.
• Reinforcement: Multiple textile plies for strength and durability.
• Cover: Black chloroprene for abrasion, oil and weathering resistance.
• Couplings: Brass male garden hose thread x female garden hose thread for quick and easy connections.
• Stock: Available in popular hose assembly configurations for quick delivery and order fulfillment.

Applications:
-media
• Water
-usage
• Clean-up
• Hydration
• Washdown
• Cement trucks

Safety/Technical:
• Design Factor: 4:1

Warnings:
• Couplings attached with bands or clamps may reduce the working pressure of the hose assembly to less than the maximum rated working pressure of the hose. Refer to NAHAD Industrial Hose Assembly Guidelines.
• Do not use with potable water.
Productos D.I. de la manguera (pulg) Presión máxima de funcionamiento (psi) Estilo de la conexión 1 Longitud (pies)
7055GHT63-300 5/8 125 Male GHT 25
7055GHT63-600 5/8 125 Male GHT 50
7055GHT75-300 3/4 125 Male GHT 25
7055GHT75-600 3/4 125 Male GHT 50

687PDC
687583